Drives per ascensori residenziali e scale mobili

  • Panoramica
  • Prodotti
  • Contatti

Elevare il comfort e l'affidabilità a nuove vette

A fronte di un'urbanizzazione che richiede edifici sempre più alti e di una popolazione che, con l'andare del tempo, cerca maggiore benessere nella propria vita, un accesso semplice e veloce con alti livelli di comfort e di efficienza energetica è un aspetto essenziale nella progettazione degli ascensori e delle scale mobili odierni. Anche gli amanti delle forti emozioni, alla ricerca di nuove altitudini nelle località sciistiche, sono attori di primo piano in questo settore.

Puoi contare su prestazioni uniformi, silenziose e sicure combinate a sinergie di costo, integrando nella costruzione i convertitori di frequenza Danfoss progettati specificamente per il settore degli ascensori e delle scale mobili. I nostri prodotti garantiscono un agevole controllo di velocità e un'efficienza ottimale delle apparecchiature, ad esempio in edifici commerciali e residenziali, nelle località sciistiche e negli stabilimenti industriali di tutto il mondo. Inoltre, potrai godere della facilità di trattare con un unico fornitore poiché, oltre che con i convertitori di frequenza, Danfoss è già presente anche con soluzioni per l'automazione degli edifici in quasi ogni stabile, supermercato e fabbrica, su scala globale.

Ascensori a fune e scale mobili

Si tratta dei tipi più comuni di ascensori ed elevatori. Le cabine vengono manovrate mediante funi che scorrono su un sistema di pulegge, e il carico viene bilanciato mediante un contrappeso. È possibile garantire il necessario comfort durante la corsa grazie al controllo preciso di un motore ad alta efficienza dotato di un convertitore di frequenza che, con funzionalità appositamente progettate per l'uso sugli ascensori, può essere facilmente integrato in una nuova serie di ascensori oppure impiegato per modernizzare installazioni esistenti.

Nelle scale mobili, invece, i convertitori di frequenza permettono uno scorrimento a bassa velocità e il funzionamento alla massima velocità con accelerazione e decelerazione dolci. L'elevata efficienza e il funzionamento uniforme dell'apparecchiatura assicurano la lunga durata dell'impianto. La soluzione garantisce costi operativi ridotti, sia negli impianti nuovi sia nelle installazioni esistenti.

Ascensori idraulici

Gli ascensori idraulici, anch'essi molto diffusi, sono dotati di pistoni che spostano la cabina lungo rotaie guida. In presenza di convertitori di frequenza la pompa idraulica viene azionata in funzione dell'effettiva domanda, con perdite limitatissime. L'olio idraulico non si scalda, permettendo all'ascensore di svolgere un numero di cicli giornalieri illimitato, con tempi di ciclo più brevi e un'efficienza straordinaria. Il risparmio energetico supera il 50%, ed è possibile un risparmio totale fino al 75% quando il condizionamento dell'aria è meno sollecitato grazie alla rimozione dei raffreddatori dell'olio. Le operazioni di modernizzazione di un ascensore esistente mediante l'inserimento di convertitori di frequenza possono essere eseguite in poche ore.

Rapido retrofit per la massima operatività dell'ascensore

Gli anziani residenti in un condominio a Saltcoats, Scozia, sono stati confinati nelle loro case fino a quando Northern Industrial ha trovato una soluzione rapida per il loro ascensore difettoso. Per fortuna VLT® Lift Drive LD 302 di Danfoss consente un rapido retrofit dei convertitori di frequenza per ascensori con una soluzione standard.

Prodotti

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigenti

    I convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

    Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci