Edifici residenziali

  • Soluzioni
  • Applicazioni
Edifici residenziali

I miglioramenti tecnologici e progettuali mettono a disposizione nuovi livelli di comfort attraverso controlli intelligenti e prodotti correlati. Danfoss sviluppa continuamente nuove soluzioni che garantiscono un piacevole comfort interno, sostenibilità ambientale, elevata efficienza energetica, costi di riscaldamento ridotti, nonché facilità di installazione, assistenza e manutenzione. Che si tratti di costruire o ristrutturare una nuova abitazione mono o plurifamiliare, sono disponibili molteplici possibilità di applicazione per il riscaldamento intelligente e la regolazione della temperatura ambiente, l'approvvigionamento di acqua calda sanitaria, il riscaldamento a pavimento, la misurazione dell'energia, il trasporto in ascensore e la protezione dal gelo e dalla neve.

Scopri di più Leggi di meno

Soluzioni

  • if (isSmallPicture) { Abitazioni monofamiliari; } else if (isBigColumns) { Abitazioni monofamiliari } else { Abitazioni monofamiliari }
    Abitazioni monofamiliari

    Il riscaldamento rappresenta la maggior parte dell'energia usata nelle case monofamiliari e bifamiliari. La maggior parte delle case esistenti ha la possibilità di ottenere un significativo risparmio energetico, migliorando l'impianto di riscaldamento e ottimizzando il controllo delle operazioni di riscaldamento.

  • if (isSmallPicture) { Tecnologie di riscaldamento per edifici multifamiliari; } else if (isBigColumns) { Tecnologie di riscaldamento per edifici multifamiliari } else { Tecnologie di riscaldamento per edifici multifamiliari }
    Edifici plurifamiliari

    Le moderne tecnologie di riscaldamento offrono ai proprietari e ai gestori immobiliari molti modi per migliorare l'efficienza energetica dei loro edifici, sia in caso di progettazione di una nuova costruzione che di ristrutturazione o rifacimento.

  • if (isSmallPicture) { Soluzioni di riscaldamento per utenti finali; } else if (isBigColumns) { Soluzioni di riscaldamento per utenti finali } else { Soluzioni di riscaldamento per utenti finali }
    Soluzioni di riscaldamento per utenti finali

    Che tu stia costruendo una nuova abitazione o ristrutturando quella esistente, la nostra esperienza e competenza sono a tua disposizione.

Applicazioni

  • if (isSmallPicture) { Acqua calda sanitaria; } else if (isBigColumns) { Acqua calda sanitaria } else { Acqua calda sanitaria }
    Acqua calda sanitaria

    I sistemi per l'acqua calda sanitaria Danfoss coprono ogni aspetto per la produzione, lo stoccaggio, il bilanciamento idronico, il controllo e la registrazione della temperatura dell'acqua potabile in edifici non residenziali e residenziali plurifamiliari. I sistemi realizzati hanno prestazioni elevate, forniscono comfort e igiene e assicurano la protezione massima possibile contro la legionella.

  • if (isSmallPicture) { Bilanciamento e regolazione idronici; } else if (isBigColumns) { Bilanciamento e regolazione idronici } else { Bilanciamento e regolazione idronici }
    Bilanciamento e regolazione idronici

    Le soluzioni di bilanciamento e regolazione idronici di Danfoss garantiscono una distribuzione ottimizzata dell'acqua di riscaldamento e raffrescamento nei sistemi HVAC. La scelta della soluzione ottimale dipende dal tipo di impianto; Impianti a portata costante o a portata variabile, l'applicazione; riscaldamento e/o raffrescamento e corpi scaldanti; radiatori, unità terminali o altro.

  • if (isSmallPicture) { Controllo della temperatura ambiente; } else if (isBigColumns) { Controllo della temperatura ambiente } else { Controllo della temperatura ambiente }
    Controllo della temperatura ambiente

    I termostati per radiatori e sistemi di regolazione della temperatura ambiente compensano le mutevoli esigenze di riscaldamento, mantenendo la temperatura in ogni stanza al livello impostato singolarmente dal residente.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili } else { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili }
    Convertitori di frequenza per ascensori residenziali e scale mobili

    I convertitori di frequenza migliorano le prestazioni di ascensori e scale mobili garantendo un funzionamento affidabile e un'elevata efficienza energetica, uniti a livelli di comfort elevati.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ventilatori; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ventilatori } else { Convertitori di frequenza per ventilatori }
    Convertitori di frequenza per ventilatori in edifici residenziali

    Con interfacce facili da utilizzare, intelligenza distribuita e un consumo di potenza ridotto, i convertitori di frequenza di Danfoss ottimizzano le prestazioni dei ventilatori.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per compressori; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per compressori } else { Convertitori di frequenza per compressori }
    Drives per compressori in edifici residenziali

    Grazie al controllo a velocità variabile del refrigeratore, si garantisce una regolazione costante della pressione adattando la capacità al fabbisogno effettivo come misurato nel sistema. Il controllo di velocità è utile quando un compressore funziona per lunghi periodi a carico parziale. I costi di esercizio si riducono azionando le applicazioni a una velocità inferiore, con un minore consumo energetico. Ottimizzando il sistema e il compressore stesso si riducono anche i costi di installazione.