Efficacia di utilizzo della potenza

Modalità avanzate per migliorare il PUE del tuo data center
Una parte sostanziale del consumo energetico di un data center viene impiegata per raffreddare i suoi server. Pertanto è fondamentale scegliere metodi e tecnologie giusti per il raffreddamento, la distribuzione dell'energia elettrica e il riutilizzo del calore al fine di migliorare il PUE.

Perché l'efficacia del PUE dei data center è importante
Poiché il nostro mondo è sempre più connesso, l'esigenza globale di archiviazione ed elaborazione dei dati sta aumentando a dismisura. Entro il 2025, si stima che la domanda globale ammonterà a 180 zettabyte, l'equivalente di 48 computer portatili per l'archiviazione dei dati di ogni persona attualmente in vita.
Ma un data center consuma quantità significative di energia per il raffreddamento delle apparecchiature informatiche. Per questo motivo la riduzione del consumo energetico dei data center è uno dei punti più importanti della transizione verde a livello mondiale.
Il PUE fornisce al settore dei data center un parametro per determinare la propria efficienza energetica. Il PUE (Power Usage Effectiveness, Efficacia dell'utilizzo dell'energia) indica quanta parte dell'energia totale di un data center viene utilizzata esclusivamente dalle apparecchiature informatiche del centro.
Per ottenere un PUE più basso occorre una combinazione intelligente di metodi e tecnologie. Di seguito offriamo approfondimenti e soluzioni in materia di HVAC, distribuzione dell'energia elettrica, accumulo di energia e recupero termico che supportano un'operatività elevata e affidabile e riducono il PUE.
Metodi e tecnologie per migliorare il PUE
La transizione verde vede le industrie di tutto il mondo impegnate a migliorare l'efficienza energetica. Nello spazio del data center, il PUE è diventato un punto focale. Di seguito puoi trovare informazioni su come ridurre il consumo energetico con apparecchiature più efficienti, riutilizzare l'energia consumata e tagliare i costi energetici in qualsiasi data center.

Apparecchiature per un efficiente raffreddamento dei data center e un basso consumo energetico
Il miglioramento del PUE dipende in genere meno dall'hardware dei data center che dai sistemi di raffreddamento. La scelta della giusta soluzione di raffreddamento dipende dalle dimensioni del sito, dalla posizione e dalla progettazione del data center.
Danfoss offre un portafoglio end-to-end senza eguali di tecnologie per la gestione dell'aria calda e fredda. Dalle unità CRAC alle unità di trattamento dell'aria, dai chiller alle unità close control, ventilatori, pompe e molto altro ancora, disponiamo di apparecchiature efficienti per aiutarti a ridurre il consumo energetico.
I nostri esperti in gestione delle infrastrutture dei data center possono aiutarti a progettare, migliorare e installare soluzioni che proteggano le tue apparecchiature informatiche, migliorino i PUE ed evitino costosi tempi di fermo.
Caratteristiche e vantaggi
Assistenza tecnica in tutto il mondo per i responsabili e i consulenti dei data center
Esperti di condizionamento e riscaldamento dell'aria
Raffreddare in modo affidabile le apparecchiature informatiche con meno energia a livello di rack e di edificio
Prolungare la durata prevista delle apparecchiature informatiche
Migliorare l'efficienza e garantite la produttività con il monitoraggio basato sulle condizioni

Migliora il PUE del tuo data center con una distribuzione sostenibile dell'energia elettrica
La distribuzione dell'energia elettrica del data center non consiste solo nel garantirne l'alimentazione. Con il portafoglio end-to-end di apparecchiature di distribuzione dell'energia elettrica Danfoss, è possibile migliorare l'efficienza energetica di qualsiasi data center.
Il nostro team di esperti può aiutare i responsabili dei data center, i consulenti, gli OEM e i proprietari a progettare e installare sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e a collegare nuove tecnologie che riducono il consumo energetico, garantendo al contempo affidabilità e operatività.
Possiamo anche aiutarti a progettare un'alimentazione di backup intelligente e affidabile in caso di interruzione di corrente, garantendo la protezione Tier 3 o 4 per un funzionamento stabile delle tue apparecchiature informatiche.
Caratteristiche e vantaggi
Sistemi integrati di accumulo di energia per superare la natura intermittente delle fonti di energia rinnovabile, aumentando il PUE
Sistemi a ridondanza innovativi ed economici necessari per garantire un'alimentazione elettrica affidabile e ridurre gli investimenti di capitale
Apparecchiature che consentono di raccogliere dati e di integrare sistemi di gestione dell'energia basati sul machine learning per migliorare il PUE
Tutti i componenti chiave per garantire una rete di distribuzione dell'energia elettrica affidabile che riduca il consumo totale di energia dell'impianto
Sistemi e apparecchiature di rete CC per una semplice integrazione di fonti di alimentazione alternative o ridondanti e PUE di lunga durata

Recuperare il calore residuo dai sistemi di raffreddamento dei data center
Il recupero di calore in eccesso generato dalle apparecchiature informatiche rappresenta una grande opportunità per migliorare l'efficienza energetica dei data center. Varie città si affidano già al calore recuperato dai data center, contribuendo in modo determinante ai loro sistemi di riscaldamento.
I sistemi di teleriscaldamento sono infrastrutture a prova di futuro, che integrano una moltitudine di fonti energetiche sostenibili locali. Tali sistemi aiutano anche a bilanciare la rete elettrica attraverso l'integrazione settoriale.
Danfoss offre soluzioni collaudate per catturare il calore in eccesso e riutilizzarlo negli impianti di teleriscaldamento: Dal software di ottimizzazione, alle unità di recupero termico, alle stazioni di trasferimento dell'energia, alle pompe di calore, fino a una gamma di soluzioni di riscaldamento innovative.
Caratteristiche e vantaggi
Un portafoglio completo per le applicazioni di teleriscaldamento, fornito da esperti altamente specializzati nel condizionamento dell'aria e nel riscaldamento
Soluzioni innovative e ad alta efficienza energetica per pompe di calore collegate al teleriscaldamento
Controllo e distribuzione di sistema ottimizzati
Componenti integrati per un bilanciamento idronico corretto, elevata sicurezza e durata
Apparecchiatura intelligente di misurazione dell'energia
Casi sull'efficienza energetica dei data center
Scopri come altri data center hanno ridotto il consumo energetico totale e aumentato l'efficienza con i servizi e le apparecchiature Danfoss.
Altre soluzioni per i data center
Sfrutta il nostro impareggiabile portafoglio di data center
I proprietari e i responsabili dei data center sono sempre più sotto pressione per ridurre il consumo energetico, mentre i tempi di attività e la scalabilità sono fattori sempre più critici. Con le soluzioni sostenibili per data center di Danfoss, tutto ciò è possibile.
Incontra i nostri esperti in data center

Contattaci

Soluzioni sostenibili per data center
Migliora l'efficienza energetica, l'impronta climatica e i tempi di attività dei tuoi data center. Danfoss offre competenza, esperienza e un portafoglio prodotti end-to-end senza pari.