Sicurezza antincendio dei data center
![](/media/ndda2pko/serverroom1-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133041755945900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Mantieni i tuoi data center al sicuro e funzionanti
Gli incendi dei data center possono essere estremamente costosi. Con il sistema ad acqua nebulizzata ad alta pressione SEM-SAFE® di Danfoss, i data center sono in grado di contrastare gli incendi in modo efficiente, mantenendo in funzione gli impianti. Questo sistema completo protegge le vite umane, limita i danni alle apparecchiature e riduce al minimo i tempi di fermo.
SEM-SAFE®: protezione antincendio innovativa e affidabile per i data center
Protezione antincendio ad acqua nebulizzata ad alta pressione per data center
Negli ultimi 20 anni, i sistemi antincendio a gas e chimici sono diventati obsoleti. Tra i loro svantaggi figurano il fatto che di solito comportano il rilascio di sostanze chimiche su un'ampia area e la necessità di spegnere i sistemi di ventilazione per rimuovere l'ossigeno. Spesso è necessario interrompere l'alimentazione elettrica, le operazioni di pulizia richiedono tempo e la sicurezza del personale, la limitazione dei danni e i tempi di attività sono spesso gravemente compromessi.
La maggior parte dei data center ricorre invece a soluzioni ad acqua nebulizzata ad alta pressione. A differenza di un sistema sprinkler tradizionale a umido, i sistemi ad acqua nebulizzata ad alta pressione comprendono una rete di ugelli dedicata ai data center, che rilasciano micro particelle d'acqua esattamente nel punto dell'incidente. Mentre l'incendio localizzato viene rapidamente estinto, il resto delle operazioni e delle apparecchiature del data center non vengono coinvolti e possono essere mantenuti operativi.
Vantaggi principali di SEM-SAFE® per la protezione antincendio dei data center
Mantieni in funzione il tuo data center mentre spegni un incendio
Fornisce raffreddamento istantaneo nell'area dell'incendio
Spegne gli incendi senza ferire le persone
Mantiene la ventilazione in funzione durante l'incendio
Tiene aperte le porte dello spazio protetto del data center
Spegne gli incendi con danni minimi alle apparecchiature elettriche
![Una delle unità antincendio SEM-SAFE di Danfoss](/media/ioafk15b/lpco2-tank-2-new.jpg?width=420&height=1920&rnd=133045915614170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
SEM-SAFE®: un unico sistema per tutte le esigenze di protezione antincendio di tutti i data center
![](/media/1pfb3k25/nozzle-spraying-water.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
L'uso intelligente dell'acqua per la sicurezza antincendio
A differenza dei tradizionali sistemi antincendio per i data center, SEM-SAFE® forza l'acqua attraverso gli ugelli ad alta pressione formando una nebbia estremamente fine che ha un doppio effetto estinguente.
Oltre a raffreddare l'incendio come i tradizionali sistemi sprinkler, riduce al minimo l'ossigeno per il fuoco, come fanno i sistemi antincendio a gas. Quando la nebbia entra in contatto con le fiamme, evapora e si espande almeno 1.700 volte, rimuovendo le fiamme e spegnendo rapidamente l'incendio.
Caratteristiche e vantaggi del sistema a nebulizzazione ad acqua ad alta pressione
Il vantaggio principale dei sistemi antincendio ad acqua nebulizzata ad alta pressione è il bassissimo consumo di acqua. Utilizzando una pompa ad alta pressione, l'acqua pulita viene spinta attraverso una rete di tubazioni e ugelli in acciaio inossidabile appositamente progettati e testati a 60 o 100 bar. Le microgocce d'acqua emesse hanno dimensioni comprese tra 50 e 200 µm.
Con questa risposta agli incendi localizzati, viene attivato solo l'ugello nel punto colpito e dopo l'attivazione non rimane quasi nessuna traccia d'acqua. Non è necessario sigillare l'area come richiedono i sistemi antincendio a gas né interrompere la ventilazione. L'approvvigionamento di energia e le operazioni nei data center possono continuare come al solito.
Confronto tra SEM-SAFE® e sistemi sprinkler e a bassa pressione
Ugello antincendio
- Ugello per acqua nebulizzata ad alta pressione Danfoss
- Massimo distanziamento sul mercato (5,5 m)
- Capacità e getto testati al 100%
Pompe ad alta pressione per sistemi antincendio
- Lubrificazione ad acqua, che rende la pompa esente da manutenzione
- Le più leggere e compatte al mondo
- Efficienza energetica del 95% e pulsazioni estremamente basse per ridurre il rumore
Valvole in acciaio inossidabile per sistemi antincendio
- Compatte
- Semplicità di installazione e funzionamento
- Resistenti allo sporco e all'elevata corrosione
Raccordi e tubi per acqua nebulizzata ad alta pressione
- Diametro esterno del tubo più piccolo
- Tempi di consegna brevi
- Alta qualità
![](/media/uoymeq1l/sem-safe-unit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Sistema omologato FM per l'estinzione degli incendi nei data center
Le nostre soluzioni vengono utilizzate in molti data center in tutto il mondo, supportando la sicurezza antincendio a livello di edificio e di stanza. Il sistema ad acqua nebulizzata ad alta pressione SEM-SAFE® è omologato FM e comprende un gruppo di pompaggio modulare ad alta pressione, valvole di sezionamento, tubazioni e ugelli per acqua nebulizzata.
Il sistema è sicuro, efficiente ed ecosostenibile. Grazie alle dimensioni ridotte dei tubi, all'ampia copertura, al consumo d'acqua minimo, a un'unità di pompaggio compatta e a un design semplice, il sistema ad acqua nebulizzata ad alta pressione SEM-SAFE® è la soluzione ottimale per la protezione antincendio. Questi componenti consentono inoltre di coordinare facilmente i sistemi durante il processo di installazione.
Impianti antincendio installati
Scopri i nostri casi
Con Danfoss, puoi avvalerti di una vasta esperienza nello sviluppo di soluzioni di protezione antincendio che proteggono costose apparecchiature HVAC, applicazioni mission critical, apparecchiature sensibili e altre risorse critiche. Siamo stati in prima linea nello sviluppo di sistemi di protezione antincendio per data center fin dalle prime fasi del settore.
![](/media/6007/office-unit-sem-safe-by-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss: Sviluppatori leader di sistemi antincendio ad acqua nebulizzata ad alta pressione
Danfoss Fire Safety gestisce internamente strutture di ricerca, sviluppo e produzione di tutti i componenti critici per il nostro sistema antincendio ad acqua nebulizzata ad alta pressione.
Il nostro team di ingegneri per la sicurezza antincendio conosce il regime normativo locale tanto quanto le realtà e le incertezze inerenti alla sicurezza antincendio nei data center. Collaboriamo con i clienti per fornire un supporto completo dalla fase di progettazione, alla coordinazione spaziale, alla progettazione tecnica, all'installazione, ai rigorosi test e messa in servizio, alla consegna, alla manutenzione e ai servizi di riparazione attraverso i nostri uffici, addetti e agenti in tutto il mondo.
Altre soluzioni per i data center
Sfrutta il nostro impareggiabile portafoglio di data center
I proprietari e i responsabili dei data center sono sempre più sotto pressione per ridurre il consumo energetico, mentre i tempi di attività e la scalabilità sono fattori sempre più critici. Con le soluzioni sostenibili per data center di Danfoss, tutto ciò è possibile.
Incontra i nostri esperti in data center
![Foto degli esperti di data center Danfoss Jakob Jul Jensen, Michael Strouboulis, Jesper Therbo, Daniel Wiesenfeller e Lewis Oxley](/media/fueivfwy/data-center-experts-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133046087100170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Contattaci
![Tecnologia sostenibile per data center](/media/004l1cgc/danfoss-greendata-rgb-fin-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133020765134100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Soluzioni sostenibili per data center
Migliora l'efficienza energetica, l'impronta climatica e i tempi di attività dei tuoi data center. Danfoss offre competenza, esperienza e un portafoglio prodotti end-to-end senza pari.