Unità terminali

  • Panoramica
  • Articoli
  • Prodotti correlati

Le unità terminali come i ventilconvettori, i pannelli di climatizzazione e le unità a induzione sono particolarmente diffusi negli impianti HVAC per edifici di grandi dimensioni. E per degli ottimi motivi: non occupano spazio prezioso sul pavimento, sono accessibili per l'assistenza o la manutenzione, sono semplici da collegare all'impianto HVAC e possono essere usate per il riscaldamento, il raffrescamento o per entrambi.

Per ottenere un elevato comfort interno derivante dal riscaldamento e/o raffrescamento fornito dalle Unità terminali, è importante avere un adeguato bilanciamento idronico, valvole di controllo affidabili e regolatori della temperatura ambiente precisi. È qui che entra in gioco Danfoss.

Le nostre valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione (PIBCV) garantiscono un adeguato bilanciamento idronico dell'impianto, sia a pieno carico sia a carico parziale. Una volta dotate di un attuatore adatto, funzionano anche come valvole di controllo.
Se sono necessari sia il riscaldamento sia il raffrescamento e viene utilizzato un impianto a quattro tubi, le nostre solide valvole di commutazione rappresentano una soluzione compatta che elimina le valvole di bilanciamento e regolazione separate per il riscaldamento e il raffrescamento.

Offriamo anche valvole di bilanciamento manuali e valvole di controllo motorizzate più tradizionali. Questa combinazione può essere usata quando si utilizzano valvole di controllo a tre vie, ottenendo così un impianto a portata costante.

I termostati ambiente Danfoss rappresentano un'installazione indipendente semplice per il controllo della temperatura ambiente. Sono collegati alle valvole di controllo e assicurano una temperatura ambiente stabile e, come opzione, la selezione della velocità del ventilatore e la programmazione oraria.

Caratteristiche e vantaggi

Gamma prodotti completa

Soluzioni compatte

Meno componenti necessari

Messa in servizio facile e veloce

Maggiore efficienza energetica

Valvole di bilanciamento e di controllo indipendenti dalla pressione

Documentario Danfoss sulle valvole di bilanciamento e di controllo indipendenti dalla pressione

Scopri tutti i vantaggi delle valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione (PIBCV) e perché i clienti Danfoss hanno convertito le soluzioni di bilanciamento tradizionali in PIBCV.

Articoli

  • if (isSmallPicture) { Come bilanciare gli impianti HVAC in "edifici shell and core"; } else if (isBigColumns) { Come bilanciare gli impianti HVAC in "edifici shell and core" } else { Come bilanciare gli impianti HVAC in "edifici shell and core" }
    Come bilanciare gli impianti HVAC in "edifici shell and core"

    Gli edifici shell and core, grandi edifici suddivisi in zone più piccole destinati alla locazione, come gli edifici a uso ufficio o i centri commerciali sono sempre più diffusi. La progettazione e la messa in servizio dell'impianto HVAC in questi edifici richiede un approccio diverso. Se non si prende in considerazione questo aspetto, sorgeranno problemi come il maggiore tempo di consegna e un impianto sovradimensionato e inaffidabile.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Valvole di regolazione motorizzate e attuatori Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di regolazione motorizzate e attuatori Danfoss } else { Valvole di regolazione motorizzate e attuatori Danfoss }
    Gamma di valvole di regolazione e attuatori

    Le valvole di regolazione motorizzate garantiscono un controllo e un'efficienza perfetti per ogni edificio e applicazione. Le valvole di regolazione motorizzate Danfoss (MCV) per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, i sistemi di riscaldamento centralizzato e HVAC garantiscono un controllo stabile e accurato dell'acqua, delle miscele di glicole e del vapore.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di bilanciamento manuale Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di bilanciamento manuale Danfoss } else { Valvole di bilanciamento manuale Danfoss }
    Valvole di bilanciamento manuale

    Le valvole di bilanciamento manuale forniscono una soluzione di bilanciamento statico di base per molte applicazioni HVAC. Le valvole limitano la portata nelle diverse parti degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Poiché le valvole di bilanciamento manuali non sono in grado di reagire a condizioni variabili, si raccomanda l'uso di queste valvole in impianti a portata costante.

  • if (isSmallPicture) { Attuatori per PIBCV Danfoss; } else if (isBigColumns) { Attuatori per PIBCV Danfoss } else { Attuatori per PIBCV Danfoss }
    Attuatori per PIBCV

    Per sfruttare le caratteristiche combinate di bilanciamento e regolazione di Danfoss AB-QM, questo deve essere dotato di attuatori regolati da termostati ambiente o da un sistema di gestione dell'edificio. Danfoss offre un'ampia gamma di attuatori che vanno dall'on-off termico agli attuatori digitali con comunicazione bus.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM- Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM- Danfoss } else { AB-QM- Danfoss }
    AB-QM Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN25 - DN250

    Le valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione AB-QM (PIBCV) forniscono sia una funzionalità di regolazione che una soluzione di bilanciamento dinamico per sistemi di riscaldamento e raffrescamento HVAC. Le PIBCV sono progettate per vari tipi di unità terminali e offrono un elevato comfort interno ed efficienza energetica in edifici pubblici e commerciali.