Soluzioni idroniche HVAC per edifici intelligenti
La digitalizzazione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) apre un mondo di possibilità. Ma nessun edificio è uguale all'altro. Danfoss Digital Hydronics™ ti offre soluzioni modulari per soddisfare tutte le tue esigenze di progettazione digitale HVAC 4.0. La progettazione di sistemi di riscaldamento idronico e di acqua refrigerata per l'HVAC negli edifici commerciali cambia rapidamente. Per preparare i nostri edifici a un futuro eco-sostenibile, l'attenzione si concentra sull'efficienza energetica e sui dati necessari per monitorare le prestazioni del sistema.
Che cos'è l'idronica digitale?
Le soluzioni Danfoss per l'idronica digitale combinano il bilanciamento idronico e il controllo della temperatura ad alta precisione con valvole di regolazione indipendenti dalla pressione, l'accesso remoto e la raccolta dei dati con attivatori digitali e la possibilità di raccogliere ancora più dati sull'impianto di riscaldamento o sull'acqua refrigerata aggiungendo sensori di portata e di temperatura ai sistemi idronici. Per facilitare il processo di installazione è disponibile anche uno strumento di configurazione semplice da usare.
L'importanza del bilanciamento e del controllo negli edifici
- Il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici rappresentano circa il 30% del consumo totale di energia nell'UE, di cui oltre il 70% proviene da combustibili fossili. L'ottimizzazione dei sistemi HVAC negli edifici non si limita a migliorare l'efficienza degli impianti di riscaldamento o raffreddamento (ad esempio, pompe di calore, caldaie a gas, refrigeratori).
- È anche fondamentale esaminare il sistema idronico e il modo in cui il riscaldamento e/o il raffreddamento vengono distribuiti dal generatore centrale alle unità terminali, come i ventilconvettori. La legislazione europea, tra cui la Direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD) e la progettazione ecocompatibile, ha introdotto importanti disposizioni per ottimizzare i sistemi tecnici degli edifici. Tuttavia, queste non hanno ancora risolto completamente le inefficienze del mercato e quindi il potenziale del bilanciamento idronico rimane in gran parte sottovalutato.
Prodotti correlati



Strumenti e app

Danfoss Digital Toolbox – Strumento di configurazione
Con lo strumento di configurazione si ottengono: Rapida identificazione dei guasti con allarmi, messa in servizio, diagnostica e test in loco, fino a 64 valvole contemporaneamente.
Applicazioni
Modulabile per tutte le applicazioni HVAC idroniche




Whitepaper: L'idronica digitale nell'applicazione delle centrali di trattamento dell'aria
Riconfigurazione del controllo della centrale di trattamento dell'aria per migliorare le prestazioni.