Engineering HVAC 4.0 per smart building
Che l'HVAC 4.0 abbia inizio. La transizione verso soluzioni HVAC 4.0 richiede una stretta cooperazione tra più attori, ciascuno dei quali trarrà i suoi benefici.
In cosa consiste un sistema HVAC intelligente?
I moderni sistemi HVAC sono complessi. La digitalizzazione ha trasformato il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il mondo, e ha cambiato il modo in cui i sistemi HVAC sono controllati. Danfoss partecipa attivamente alla transizione del mondo HVAC sotto il concetto di HVAC 4.0.
HVAC 4.0 significa fornire comfort, economia e sostenibilità attraverso il controllo intelligente dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria negli edifici. Con i dati dei sensori intelligenti, il controllo remoto consente di ottimizzare il clima interno attorno ai modelli di occupazione e ai profili di utilizzo.
Perché in definitiva, gli edifici più intelligenti sono i più efficienti dal punto di vista energetico, confortevoli e convenienti. I dati HVAC, sono fondamentali per lo sviluppo di edifici intelligenti che possano ospitare ambienti smart. Sviluppiamo soluzioni intelligenti che forniscono o utilizzano i dati HVAC per l'Active Energy Management (AEM). I dati consentono la messa in servizio remota, la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento.
Danfoss fornisce tecnologie per migliorare l'efficienza e la qualità dei sistemi HVAC intelligenti, raccogliendo i dati chiave per guidare soluzioni intelligenti per i sistemi di gestione degli edifici (BMS) o soluzioni basate su cloud che controllano e monitorano in remoto il riscaldamento, la ventilazione e il raffreddamento degli edifici.
I nostri sistemi HVAC intelligenti forniscono i dati in tempo reale necessari per intervenire sulle prestazioni dell'edificio. Le nostre apparecchiature integrano le soluzioni basate su cloud e consentono al software intelligente di fornire informazioni utili. Le nostre innovazioni aiutano a creare ambienti interni più confortevoli, ottimizzare il consumo di energia e supportare nella gestione degli impianti.
In definitiva, la tendenza a sviluppare edifici intelligenti consiste nel renderli più efficienti dal punto di vista energetico per un minore impatto ambientale, meno sollecitazioni sulla rete locale e risparmio per i proprietari degli edifici. E, naturalmente, rende gli edifici più confortevoli per le persone che trascorrono circa il 90% del loro tempo al loro interno.
Perchè passare ad un sistema di HVAC intelligente?
La transizione verso soluzioni HVAC 4.0 richiede una stretta cooperazione tra più attori, ciascuno dei quali trarrà i suoi benefici.
- L'utilizzatore potrà godere di massimo comfort e maggiore produttività
- I proprietari dell'edificio beneficeranno di eccellenza operativa con minori costi, maggiore efficienza energetica e ROI. Gli edifici con certificazioni di bioedilizia sono più richiesti e garantiscono prezzi di affitto più elevati
- I progettisti e i costruttori potranno offrire soluzioni innovative e ridurre i costi
- L'assistenza e manutenzione potranno godere di un processo più efficace e semplice da gestire, meno manuale e con una risoluzione dei problemi più immediata. Le soluzioni basate su cloud che comunicano con il BMS possono anche consentire l'accesso ai dati da remoto, tenendo informati gli stakeholder chiave in tempo reale


Come raccogliere i dati di un sistema HVAC?
I sistemi HVAC 4.0 non sono solo intelligenti, sono anche smart. Sanno come individuare i problemi di efficienza e come ridurre i costi energetici.
La chiave del successo sta nell'utilizzo attivo delle informazioni raccolte dagli edifici e dai dati HVAC e archiviate nel Building Management System.
Gli attuatori IoT digitali forniscono dati fondamentali che possono essere integrati con dati provenienti da sensori di temperatura e portata opzionali.
In questo modo è possibile gestire i flussi energetici e pianificare le attività di assistenza e manutenzione.
Copyright immagine: Bert Teunissen/EDGE
Applicazioni




Soluzione di controllo HVAC intelligente per I-tower al WTC Amsterdam
Vídeo del caso studio sulla modernizzazione del sistema HVAC nella torre I del World Trade Center di Amsterdam.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Il VLT® HVAC Drive FC102 è l'inverter resistente e intelligente che migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici, e funziona outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV con CCR2+Le valvole di bilanciamento termico MTCV forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico, basata sulla temperatura, per applicazioni di acqua potabile. In combinazione con CCR2+ viene creata una soluzione di controllo elettronico intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico per il monitoraggio e la disinfezione degli impianti sanitari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Attuatore digitale NovoCon® SL'attuatore NovoCon® di Danfoss rivoluziona il modo in cui bilanciamento idronico e controllo HVAC lavorano insieme. I primi attuatori digitali HVAC di questo tipo sono collegati direttamente a un Building Management System (BMS). Ciò consente ai system integrator di progettare soluzioni all'avanguardia per l'internet delle cose (IoT).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione (PIBCV)Le valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione garantiscono una perfetta regolazione e un bilanciamento idronico automatico delle applicazioni HVAC. Le valvole eliminano le variazioni di portata che si verificano negli impianti a portata variabile a causa delle fluttuazioni di pressione in condizioni di carico parziale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN15 - DN20Le valvole di Regolazione Indipendenti dalla Pressione (PICV) AB-QM 4.0 sostituiscono le valvole Danfoss AB-QM. Offrono specifiche best-in-class e semplice installazione. Il design resistente alla formazione di calcare e alle ostruzioni garantisce massima affidabilità e durevolezza. Se abbinate all'attuatore digitale NovoCon S, consentono la gestione dei dati nei sistemi HVAC per la messa in servizio da remoto e la manutenzione predittiva, con conseguente risparmio sui costi di gestione.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemi di controllo HVAC efficienti per il nuovo centro educativo e riabilitativo -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un resort 3* riduce i tempi di attesa per l'acqua calda con l'MTCVEdificio: Albergo/resort
Applicazione: Ristrutturazione del sistema di acqua calda (ACS) per stabilizzare le temperature dell'acqua
Obiettivo: Ridurre i tempi di attesa per l'acqua calda e migliorare l'efficienza energetica
Soluzione: Le valvole di circolazione termostatiche multifunzionali (MTCV) sono state installate sulle diramazioni dell'acqua calda per il bilanciamento idronico. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La flessibilità degli impianti di condizionamento nella riqualificazione di immobili di pregio ad uso ufficioTipo di edificio: ad uso uffici
Applicazione: Bilanciamento idronico e controllo da remoto di un sistema change-over di riscaldamento/raffrescamento a 4 tubi
Sfida: Assicurare un utilizzo flessibile del sistema HVAC certificato DGNB
Soluzione: Attuatore digitale NovoCon abbinato a valvola di regolazione indipendente dalla pressione AB-QM e NovoCon CO6 combinato con ChangeOver6 per bilanciare il sistema idronicamente, consentire accesso da remoto via BMS e controllare la temperatura ambiente durante le operazioni di riscaldamento e raffrescamento.