Il bilanciamento idronico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento (HVAC) è fondamentale per diversi motivi. È infatti fondamentale per poter garantire un comfort adeguato negli ambienti e per massimizzare l'efficienza dell'impianto. In assenza di un adeguato bilanciamento idronico, inoltre, aumentano la probabilità di lamentele da parte degli utilizzatori ed il consumo energetico, mentre diminuisce il ciclo di vita dell'impianto.
Danfoss offre una soluzione di bilanciamento idronico per ogni situazione:
Le valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione uniscono le funzionalità di bilanciamento idronico e regolazione della temperatura in un unico prodotto. Vengono semplicemente impostate alla portata di progetto e utilizzate negli impianti di riscaldamento e raffrescamento con condizioni di portata variabili.
Le valvole di bilanciamento automatico eliminano le oscillazioni di pressione che si verificano negli impianti a portata variabile. Grazie all'impiego di valvole termostatiche preregolate è possibile limitare la portata massima dei radiatori, effettuando il bilanciamento idronico dell' l'impianto . Un'altra soluzione di bilanciamento idronico è fornita dalle valvole termostatiche per radiatori indipendenti dalla pressione che uniscono il controllo della pressione differenziale alla limitazione della portata in un'unica valvola.
Le valvole di bilanciamento termico stabiliscono un bilanciamento adeguato usando la temperatura in entrata nei tubi di circolazione delle colonne montanti dell'impianto di acqua calda sanitaria. Si ottiene così un sistema altamente efficiente.
Le valvole di bilanciamento manuale possono essere usate in impianti con flusso costante, come gli impianti con valvole di controllo a 3 vie. Devono essere messe in servizio per stabilire la portata di progetto.
Caratteristiche e vantaggi
Maggiore efficienza energetica e comfort negli ambienti
Meno lamentele sulla distribuzione non omogenea del calore
Meno lamentele sulla rumorosità dell'impianto
Risparmio nel dimensionamento delle delle pompe e nei consumi energetici
Tempi di ritorno dell'investimento relativamente brevi
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole termostatiche per radiatoriRealizzata e ideata per soddisfare i rigori del settore commerciale e industriale, è disponibile una gamma completa di valvole termostatiche per radiatori Danfoss per quasi tutti gli impianti e le condizioni di installazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV con CCR2+Le valvole di bilanciamento termico MTCV forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico, basata sulla temperatura, per applicazioni di acqua potabile. In combinazione con CCR2+ viene creata una soluzione di controllo elettronico intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico per il monitoraggio e la disinfezione degli impianti sanitari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leno MSVLENOTM MSV Danfoss offre una gamma versatile di valvole di bilanciamento manuale per diverse applicazioni di riscaldamento e raffrescamento HVAC con sistema a portata costante. Le valvole sono disponibili nelle dimensioni DN 15 - 50 e offrono numerosi vantaggi pratici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di bilanciamento automatico ASVLe valvole di bilanciamento automatico ASV forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico per applicazioni di riscaldamento o raffrescamento a due tubi. Le valvole montate sulla colonna montante eliminano le fluttuazioni di pressione che si verificano in impianti a portata variabile, come gli impianti a radiatori a due tubi, in condizioni di carico parziale. Per un corretto bilanciamento idronico le valvole devono essere combinate con valvole di preregolazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN25 - DN250Le valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione AB-QM (PIBCV) forniscono sia una funzionalità di regolazione che una soluzione di bilanciamento dinamico per sistemi di riscaldamento e raffrescamento HVAC. Le PIBCV sono progettate per vari tipi di unità terminali e offrono un elevato comfort interno ed efficienza energetica in edifici pubblici e commerciali.
Articoli
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Come bilanciare gli impianti HVAC in "edifici shell and core"Gli edifici shell and core, grandi edifici suddivisi in zone più piccole destinati alla locazione, come gli edifici a uso ufficio o i centri commerciali sono sempre più diffusi. La progettazione e la messa in servizio dell'impianto HVAC in questi edifici richiede un approccio diverso. Se non si prende in considerazione questo aspetto, sorgeranno problemi come il maggiore tempo di consegna e un impianto sovradimensionato e inaffidabile.
Video
Novità
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presentazione degli attuatori modulanti AME 110NL(X) di nuova generazionemercoledì 25 settembre 2024La 2a generazione di attuatori AME 110NL(X) per valvole AB-QM 4.0 ha subito importanti aggiornamenti ed è stata progettata per migliorare le prestazioni e l'efficienza dei sistemi HVAC idronici. Questi attuatori avanzati sostituiscono gli attuali modelli AME 110NL(X) e AME 120NL e offrono un controllo di alta precisione grazie al motore passo-passo digitale integrato, che ha una risoluzione 15 volte superiore rispetto ai suoi predecessori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estensione della gamma AB-QM con AB-QM 4.0 CO6 Flexodomenica 1 settembre 2024AB-QM 4.0 CO6 Flexo è un set di connessioni PICV standardizzato e prefabbricato, sviluppato appositamente per semplificare la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi HVAC idronici, in particolare pannelli radianti e travi fredde in sistemi di riscaldamento e raffrescamento a quattro tubi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ruolo e benefici del bilanciamento dinamico sul rendimento dei sistemi a pompa di calorelunedì 6 febbraio 2023L’obiettivo del seminario è quello di illustrare come varia il rendimento di un sistema a pompa di calore in seguito all’introduzione di valvole di bilanciamento dinamico nella distribuzione ai terminali idronici. Si dimostrerà, con una trattazione teorica e pratica su impianto demo, come variano portate e temperature nell’impianto e come queste migliorino il COP delle macchine.