Massimo comfort per i tuoi ospiti
Il grado di soddisfazione degli ospiti di un hotel dipende da alcuni elementi base: garantire temperature ambiente confortevoli e acqua alla giusta temperatura durante il giorno e la notte.
Ma pesando in media il 50% dei costi energetici, gli impianti HVAC devono fornire il massimo livello di comfort ai costi d'esercizio più bassi possibili.
Scopri l'intera gamma di prodotti Danfoss dedicata agli Hotel
Soluzioni HVAC Danfoss
Offriamo un'ampia gamma di prodotti e soluzioni per la produzione, il bilanciamento idronico e il controllo della temperatura degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.
Grazie alla comprovata esperienza a supporto di albergatori, direttori d'albergo e personale tecnico, abbiamo dimostrato che è possibile ottenere contemporaneamente affidabilità, efficienza energetica e risparmio sui costi.
Le soluzioni HVAC Danfoss per alberghi possono essere utilizzate in progetti di ristrutturazione o di nuova costruzione; sono facili da installare e consentono di ottenere notevoli risparmi sulla bolletta energetica.

Hilton Garden Inn Rzeszow
Offrire ai propri ospiti il massimo del comfort nel proprio albergo e nelle proprie stanze ogni giorno e in ogni stagione: Quella dell'hotel Hilton Garden Inn di Rzeszow (Polonia) può essere considerata una storia di successo; è stato possibile garantire il massimo comfort in ogni stanza ed in ogni momento, grazie all'impiego di valvole AB-QM Danfoss.
Caratteristiche e vantaggi
Comfort interno con un controllo preciso della temperatura e un approvvigionamento idrico affidabile
Approvvigionamento idrico affidabile per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda sanitaria
Protezione antilegionella e registrazione elettronica della temperatura
Facilità di installazione, messa in servizio, gestione e manutenzione
Costo totale di proprietà ridotto
Un unico partner di produzione per tutti i sistemi HVAC
Soluzioni energetiche efficienti e sostenibili
Prodotti innovativi che consentono la realizzazione di soluzioni IoT intelligenti e la raccolta dei dati
Applicazioni correlate
Le soluzioni HVAC Danfoss fanno parte di numerose applicazioni per alberghi. Fai clic sulle applicazioni sotto per scoprire di più sulle applicazioni specifiche e sulle nostre possibili soluzioni:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua calda sanitariaI sistemi per l'acqua calda sanitaria Danfoss coprono ogni aspetto nelle fasi di produzione, stoccaggio, bilanciamento idronico, controllo e registrazione della temperatura dell'acqua potabile in edifici non residenziali e residenziali. I sistemi realizzati hanno prestazioni elevate, forniscono comfort e igiene e assicurano la massima protezione dal batterio della legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bilanciamento e regolazione idroniciLe soluzioni di bilanciamento e regolazione idronici di Danfoss garantiscono una distribuzione ottimizzata dell'acqua di riscaldamento e raffrescamento nei sistemi HVAC. La scelta della soluzione ottimale dipende dal tipo di impianto; Impianti a portata costante o a portata variabile, l'applicazione; riscaldamento e/o raffrescamento e corpi scaldanti; radiatori, unità terminali o altro.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillerQuando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comfort degli ambientiNon c'è nulla di più personale della sensazione di comfort di ciascuno. Essa dipende dall'attività, dal tempo e dall'ambiente in cui la persona si trova. Per offrire il livello di comfort atteso, ad esempio, da impiegati, studenti, pazienti ospedalieri o ospiti di hotel, Danfoss offre numerose soluzioni di riscaldamento, raffrescamento e controllo per riscaldare o raffrescare gli ambienti alla temperatura desiderata.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digital Hydronics™ nei sistemi HVACLa digitalizzazione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) apre un mondo di possibilità. Ma nessun edificio è uguale all'altro. Danfoss Digital Hydronics™ offre soluzioni modulari per soddisfare tutte le esigenze di progettazione digitale HVAC 4.0. La progettazione di sistemi di riscaldamento idronico e di acqua refrigerata per l'HVAC negli edifici commerciali è in rapida evoluzione. Per preparare i nostri edifici a un futuro eco-sostenibile, l'attenzione si concentra sull'efficienza energetica e sui dati necessari per monitorare le prestazioni del sistema.