Sia che l'edificio abbia bisogno di riscaldamento o di raffrescamento, gli scambiatori di calore sono fondamentali per creare un ambiente interno confortevole. Il loro scopo è quello di distribuire l'energia termica nell'edificio, oltre a fornire acqua calda sanitaria su richiesta.

Lo scambiatore di calore come parte integrante di una sottostazione
Se integrati nelle sottostazioni, gli scambiatori di calore a piastra Danfoss di grandi e medie dimensioni ricevono energia dalla fonte e la distribuiscono nel sistema, sia che si tratti di un'intera area residenziale, di case singole, di edifici plurifamiliari o di edifici commerciali. Data l'efficienza delle nostre piastre, l'energia persa nel percorso fino alla destinazione è minima.
Le sottostazioni con scambiatori di calore con funzione di interruttore di pressione sono necessarie nei sistemi HVAC nei grattacieli, sia residenziali sia commerciali. L'utilizzo di scambiatori di calore ad alta efficienza progettati per gestire elevati livelli di pressione e garantire approcci di temperatura molto ravvicinati consente di ridurre il flusso in circolazione e di avere una distribuzione uniforme della temperatura che a sua volta riduce il numero di sottostazioni pesanti necessarie in un edificio. Lo spazio non necessario può quindi essere utilizzato per altri usi.
Scambio termico negli edifici residenziali
Negli edifici residenziali, gli scambiatori di calore a piastre Danfoss di medio-piccole dimensioni introducono l'energia esterna nell'impianto interno di una casa. Solitamente integrati all'interno di un'unità, i nostri scambiatori di calore garantiscono una distribuzione uniforme dell'energia termica in tutta la casa, fornendo la temperatura ambiente desiderata e l'acqua calda sanitaria. L'efficienza dei nostri scambiatori di calore consente loro di funzionare con temperature molto ravvicinate, rendendoli molto efficaci. Inoltre, i nostri scambiatori di calore consentono di evitare serbatoi di accumulo nella produzione di acqua calda sanitaria, eliminando il rischio del batterio della legionella e rendendo il sistema molto più igienico.
Caratteristiche e vantaggi
Soluzioni di scambiatori di calore che si adattano perfettamente alle tue esigenze
Grazie alla portata ridotta, non è necessario realizzare un impianto con tubi più grandi
Non è necessario passare a pompe migliori
Riduzione dei consumi energetici
Maggiore ritorno dell'investimento
Impianto di acqua calda sanitaria legionella-free.
Selezionare la corretta soluzione di scambio termico può ridurre notevolmente i costi di costruzione e di esercizio in fase di costruzione di nuovi edifici, nonché abbattere i consumi energetici in caso di riqualificazione di un edificio già esistente La flessibilità è fondamentale, perché ogni edifico presenta sfide diverse. Gli scambiatori di calore devono soddisfare le esigenze di spazio, peso e calore del singolo progetto coperto dall'ampio portafoglio di prodotti Danfoss.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a piastre saldobrasateLe prestazioni dello scambiatore di calore a piastre saldobrasate (BPHE) sono state dimostrate in 30 anni di costante sviluppo e garantiscono un'efficienza senza pari per tutte le applicazioni.