![Misurazione dell'energia negli edifici residenziali](/media/7295/enery-meteringr.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Misurazione dell'energia negli edifici residenziali
Negli edifici plurifamiliari e nei condomini gestiti da cooperative edilizie, è necessario l'impiego di misuratori caldo/freddo, per stabilire quanta energia ha consumato ciascuno degli occupanti. La registrazione dei consumi energetici consente una distribuzione dei costi energetici equa e precisa. Inoltre, aumenta la consapevolezza tra gli occupanti affinché riducano i loro consumi e, così facendo, aumentino l'efficienza energetica dell'edificio risparmiando.
Pertanto, ogni appartamento può essere dotato di un misuratore di energia. Si tratta dei cosiddetti "misuratori sul lato secondario". Danfoss offre misuratori a ultrasuoni di alta qualità installabili sul tubo di mandata o di ritorno. I misuratori offrono la massima semplicità di installazione e messa in servizio grazie all'uso di un'apposita App. I misuratori possono essere letti in modo semplice e veloce connettendo l'App ad un ricevitore radio wireless portatile. Non è necessario che gli occupanti siano a casa per registrare i loro consumi energetici, grazie all'utilizzo della tecnologia 'walk-by' dei misuratori.
A volte, è possibile usare anche i misuratori sul lato primario. Essi registrano la quantità totale di energia erogata o generata per il riscaldamento o il raffrescamento nell'edificio residenziale.
![Misurazione dell'energia negli edifici commerciali](/media/4257/energy-metering.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Misurazione dell'energia negli edifici commerciali
Negli edifici commerciali con più occupanti, l'uso dei misuratori per il riscaldamento e il raffrescamento è sempre più diffuso. Vengono utilizzati per la misurazione ripartita, al fine di stabilire la quantità di energia (riscaldamento/raffrescamento o acqua calda sanitaria) consumata da ciascun occupante. La registrazione dei consumi energetici consente una distribuzione dei costi energetici equa e precisa. Inoltre, aumenta la consapevolezza tra gli occupanti affinché riducano i loro consumi e, così facendo, aumentino l'efficienza energetica dell'edificio risparmiando.
I misuratori sul lato primario registrano il totale dell'energia per il riscaldamento o il raffrescamento erogata o generata nell'edificio. I misuratori sul lato secondario registrano la quantità di energia consumata per occupante, piano o ambiente dell'edificio. Le opportunità dipendono dalla progettazione del sistema HVAC.
Con un concentratore dati, è possibile archiviare i consumi energetici di un massimo di 500 misuratori di energia. Il concentratore può inoltre essere collegato a una piattaforma SaaS su cloud che consente l'accesso e l'utilizzo da remoto dei dati sui consumi energetici, ad esempio, per il software di contabilizzazione o per il collegamento con un sistema di gestione degli edifici (BMS). Questa soluzione di lettura remota (AMR) consente di ottenere informazioni dettagliate su quali parti dell'edifico consumano più o meno energia.
Caratteristiche e vantaggi
Portafoglio prodotti completo
Misuratori a ultrasuoni per riscaldamento e raffrescamento
Informazioni dettagliate sui consumi energetici
Attribuzione equa dei costi energetici
Maggiore consapevolezza tra gli occupanti
Collegamento con i sistemi di contabilizzazione o BMS
![Misuratore di calore SonoSelect™ Danfoss](/media/4258/energy-metering-video.jpg?width=554&height=2533&rnd=131605880431870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Misuratore di calore SonoSelect™ Danfoss
Scopri come viene realizzato il nuovo misuratore di calore SonoSelect™ di Danfoss nei nostri stabilimenti di produzione.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Misuratori di energiaI misuratori di energia a ultrasuoni Danfoss Sono® consentono di calcolare la quantità di energia consumata per il riscaldamento o il raffrescamento da un edificio residenziale, un appartamento o un edificio commerciale. Questi misuratori compatti includono un contabilizzatore di energia per la lettura dei consumi. Danfoss offre misuratori per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento, per installazioni primarie e secondarie.