Acqua calda sanitaria per gli edifici commerciali

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Formazione

Con i sistemi Danfoss non dovrai mai preoccuparti della legionella, dell'acqua fredda o della mancanza di acqua nei bagni. Tra le nostre soluzioni vi sono produttori di acqua calda sanitaria collegabili a più accumuli, valvole per acqua sanitaria che prevengono la legionella e regolatori di temperatura. Se utilizzate insieme, garantiscono prestazioni elevate, comfort, igiene ed efficienza nell'uso delle risorse, anche durante i picchi di carico.

Produzione di acqua calda sanitaria

Produzione di acqua calda sanitaria

La produzione di acqua calda sanitaria avviene tramite uno dei nostri produttori. Possono essere dotati di uno o più serbatoi di accumulo per fornire acqua calda a sufficienza durante i picchi di carico. Soddisfano i requisiti di igiene, sicurezza e temperatura e possono essere collegati a diverse fonti di energia. L'aggiunta di valvole per l'acqua sanitaria e di regolatori di temperatura aiuta a prevenire il rischio di legionella. Grazie ad essi è possibile ottenere una produzione di acqua calda sanitaria ad alte prestazioni, confortevole, igienica e con un consumo efficiente delle risorse.

Distribuzione dell'acqua calda sanitaria

Distribuzione dell'acqua calda sanitaria

L'acqua calda viene quindi distribuita ai punti di prelievo. Nella maggior parte dei casi, la dimensione dell'edificio richiede una serie di colonne montanti in cui circola l'acqua calda. Le nostre valvole di bilanciamento termico garantiscono un adeguato bilanciamento idronico per evitare lunghi tempi di attesa. Controllando la temperatura, evitano anche che l'acqua troppo calda crei calcare, corrosione e inefficienza energetica. Solitamente queste valvole sono impostate a una temperatura che impedisce il proliferare del batterio della legionella.

Riduzione del rischio di legionella con sistemi intelligenti e ad alta efficienza energetica

Riduzione del rischio di legionella con sistemi intelligenti e ad alta efficienza energetica

Le valvole di bilanciamento termico possono essere dotate di moduli di disinfezione termostatica o elettronica, consentendo un drenaggio periodico dell'impianto al fine di eliminare il batterio della legionella. Il sistema elettronico di registrazione della temperatura monitora tutte le temperature ed avvia il ciclo di disinfezione sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, memorizza i dati sulla temperatura a scopo di monitoraggio. Il regolatore elettronico è facilmente accessibile dai dispositivi mobili tramite Wi-Fi oppure può essere integrato nei sistemi di gestione degli edifici (BMS) per il controllo remoto, il monitoraggio e gli allarmi.

In prossimità dei punti di prelievo, talvolta vi è la necessità di ridurre la temperatura dell'acqua calda. Le nostre valvole di miscelazione fanno in modo che la temperatura di uscita sia sicura per il consumo.

Come bilanciare gli impianti di acqua calda sanitaria?

Come bilanciare gli impianti di acqua calda sanitaria?

Quali sono i problemi e le sfide dei sistemi di acqua calda sanitaria in edifici non residenziali? Scopri perché è importante il bilanciamento idronico, quale tipo di bilanciamento è il migliore e in che modo può risolvere i problemi.

Caratteristiche e vantaggi

Un unico partner con grande esperienza in ambito ACS

Elevate prestazioni e massima efficienza energetica

Comfort

Igiene

Corretto sfruttamento delle risorse durante il funzionamento 

Ridotto rischio di contaminazione da batterio della legionella 

Costi operativi ridotti ai minimi termini

MTCV  Valvole di bilanciamento con CCR2+ centralina elettronica

MTCV Valvole di bilanciamento con CCR2+ centralina elettronica

Crea sistemi di ACS sicuri ed efficienti e controllali da remoto via smartphone.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Termostati autoazionati - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostati autoazionati - Danfoss } else { Termostati autoazionati - Danfoss }
    Termostati autoazionati

    I termostati autoazionati sono utilizzati per regolare la temperatura di portata nelle reti di distribuzione istantanea/di accumulo di acqua calda sanitaria e negli impianti di riscaldamento. Nelle abitazioni plurifamiliari e negli edifici commerciali, sono impiegati nelle reti di distribuzione di acqua calda sanitaria e per la limitazione della temperatura di ritorno nelle applicazioni di teleriscaldamento.

  • if (isSmallPicture) {  Sottostazioni- Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Sottostazioni- Danfoss } else {  Sottostazioni- Danfoss }
    Sottostazioni

    Impianti o unità di riscaldamento domestico collocate negli appartamenti, le sottostazioni gestiscono il trasferimento del calore dalle tubazioni del teleriscaldamento alle case, per produrre calore e acqua calda su richiesta.

  • if (isSmallPicture) { Impianti di acqua calda sanitaria con accumulo- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Impianti di acqua calda sanitaria con accumulo- Danfoss } else { Impianti di acqua calda sanitaria con accumulo- Danfoss }
    Impianti di acqua calda sanitaria con accumulo

    Le sottostazioni utenza ACS con accumulo sono soluzioni adatte a ospedali, palazzetti dello sport, alberghi, condomini e altri edifici simili di grandi dimensioni. Tra i prodotti della gamma sono inclusi impianti di accumulo in grado di soddisfare ogni esigenza in termini di prestazioni elevate, comfort, igiene e funzionamento efficiente delle risorse.

  • if (isSmallPicture) { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV; } else if (isBigColumns) { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV } else { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV }
    MTCV con CCR2+

    Le valvole di bilanciamento termico MTCV forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico, basata sulla temperatura, per applicazioni di acqua potabile. In combinazione con CCR2+ viene creata una soluzione di controllo elettronico intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico per il monitoraggio e la disinfezione degli impianti sanitari.

  • if (isSmallPicture) { Valvole rotative Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole rotative Danfoss } else { Valvole rotative Danfoss }
    Valvole rotative

    Le valvole rotative sono progettate principalmente per la regolazione della portata e della temperatura in impianti di riscaldamento che tollerano una determinata presenza di perdite e nei quale non è richiesta una caratteristica di regolazione definita.

Formazione