Sistemi connessi

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Articoli
  • Formazione

I sistemi connessi mirano a fornire costantemente dati tecnici dell'edificio aggiornati. Questi dati possono essere utilizzati per analisi e possibili miglioramenti dell'impianto, al fine di garantire un maggiore comfort e massimizzare l'efficienza dell'impianto. Poiché questi sistemi connessi sono accessibili via internet, offrono anche un notevole risparmio di tempo e denaro.

Danfoss offre diversi sistemi connessi ed è impegnata nel supportare la transizione digitale degli edifici; progetta costantemente nuovi sistemi e miglioriamo i sistemi esistenti.

Esempi di sistemi connessi: 

Attuatori digitali per PIBCV

Attuatori digitali per PIBCV

L'innovativo attuatore NovoCon® è appositamente progettato per l'integrazione del bilanciamento idronico e della regolazione HVAC con BACnet o Modbus su sistemi di gestione degli edifici (BMS). Può sostituire i componenti del BMS e tramite la comunicazione via bus a catena fornisce al BMS i dati aggiornati sull'impianto. Una volta che i dati esterni accedono al BMS, è possibile mettere in servizio l'impianto da remoto.

SCADA per i regolatori elettronici

SCADA per i regolatori elettronici

I regolatori elettronici ECL 310 e Apex 20 possono essere controllati da remoto tramite tre diversi sistemi SCADA:

- Danfoss Energy Control System (DECS), è una soluzione basata sul web per gli impianti di riscaldamento. Può essere installata localmente e configurerà automaticamente la sua interfaccia utente e le sue funzionalità per supportare l'applicazione sul regolatore

- Il server OPC è compatibile con la maggior parte dei clienti SCADA e consente di connettere e configurare rapidamente il regolatore ECL come dispositivo del sistema. Supporta i protocolli di comunicazione Modbus, oltre a speciali algoritmi di lettura/scrittura per velocizzare il trasferimento dei dati da e per il regolatore.

- ECL Tool, un software basato sul web per gli addetti alla manutenzione che consente di snellire gli interventi di assistenza e di messa in servizio. È collegato a uno o più regolatori ECL 310 e consente il monitoraggio e il controllo remoti via app da PC o smartphone.

 

Lettura automatica dei misuratori di energia

Lettura automatica dei misuratori di energia

I dati sui consumi energetici raccolti dalla nostra vasta gamma di misuratori di energia a ultrasuoni Sono® per il riscaldamento e il raffrescamento, possono essere raccolti, analizzati e visualizzati dai nostri sistemi AMR (Automatic Meter Reading). Alcuni di questi misuratori possono essere configurati tramite SonoApp™. Il concentratore dati SonoCollect™ con interfaccia M-Bus cablata o wireless, può raccogliere i dati provenienti da un massimo di 500 misuratori. Se alla piattaforma Software as a Service (SaaS) su cloud SonoEnergy™ vengono collegati uno o più concentratori, i dati sono accessibili da remoto. I dati sui consumi possono essere analizzati e ordinati per un'ulteriore elaborazione nei nostri sistemi, ad es. soluzioni di contabilizzazione, soluzioni di consulenza energetica, ottimizzazione della rete, SCADA, BMS, ecc.

Controllo automatizzato del rischio di legionellosi

Controllo automatizzato del rischio di legionellosi

Le valvole di bilanciamento termico MTCV equipaggiate con il modulo elettronico di disinfezione opzionale e gli attuatori termici TWA costituiscono le basi per il funzionamento di una rete di distribuzione di acqua calda sanitaria completamente automatizzato. L'impianto può essere controllato utilizzando il regolatore elettronico CCR2+. Il regolatore è accessibile da remoto tramite WiFi su dispositivi mobili oppure può essere integrato nei sistemi di gestione degli edifici (BMS). Il risultato è un sistema completamente automatizzato per il monitoraggio e la registrazione della temperatura, le sequenze di disinfezione, gli allarmi e altro.

Come possiamo aiutarti

Maggiore conoscenza dei dati di sistema

Accesso e controllo da remoto

Risparmio di tempo

Maggiore efficienza energetica

Contributo ai requisiti di edificio intelligente

Ripensare l'efficienza degli edifici con le soluzioni Danfoss

Ripensare l'efficienza degli edifici con le soluzioni Danfoss

Sono disponibili tecnologie collaudate per rendere più efficienti i nostri edifici e gli impianti al loro interno. Ottimizzando i sistemi tecnici per l'edilizia, che controllano gli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione dei nostri edifici, è possibile ottenere un risparmio energetico medio del 30%.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Soluzioni di monitoraggio - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Soluzioni di monitoraggio - Danfoss } else { Soluzioni di monitoraggio - Danfoss }
    Soluzioni di monitoraggio

    La soluzione di monitoraggio Danfoss Enspire consente di monitorare, controllare e ottimizzare a distanza il vostro impianto di teleriscaldamento in modo affidabile e stabile.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori ECL - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori ECL - Danfoss } else { Regolatori ECL - Danfoss }
    Regolatori ECL

    I regolatori elettronici sono regolatori di temperatura intelligenti. Possono essere adattati a diversi impianti di teleriscaldamento, garantendo un elevato livello di comfort e un utilizzo ottimale dell'energia.

  • if (isSmallPicture) { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV; } else if (isBigColumns) { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV } else { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV }
    MTCV con CCR2+

    Le valvole di bilanciamento termico MTCV forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico, basata sulla temperatura, per applicazioni di acqua potabile. In combinazione con CCR2+ viene creata una soluzione di controllo elettronico intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico per il monitoraggio e la disinfezione degli impianti sanitari.

  • if (isSmallPicture) { Attuatore digitale NovoCon® S Danfoss; } else if (isBigColumns) { Attuatore digitale NovoCon® S Danfoss } else { Attuatore digitale NovoCon® S Danfoss }
    Attuatore digitale NovoCon® S

    L'attuatore NovoCon® di Danfoss rivoluziona il modo in cui bilanciamento idronico e controllo HVAC lavorano insieme. I primi attuatori digitali HVAC di questo tipo sono collegati direttamente a un Building Management System (BMS). Ciò consente ai system integrator di progettare soluzioni all'avanguardia per l'internet delle cose (IoT).

  • if (isSmallPicture) { AB-QM- Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM- Danfoss } else { AB-QM- Danfoss }
    AB-QM Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN25 - DN250

    Le valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione AB-QM (PIBCV) forniscono sia una funzionalità di regolazione che una soluzione di bilanciamento dinamico per sistemi di riscaldamento e raffrescamento HVAC. Le PIBCV sono progettate per vari tipi di unità terminali e offrono un elevato comfort interno ed efficienza energetica in edifici pubblici e commerciali.

Articoli

  • if (isSmallPicture) { Ruolo e benefici del bilanciamento dinamico sul rendimento dei sistemi a pompa di calore; } else if (isBigColumns) { Ruolo e benefici del bilanciamento dinamico sul rendimento dei sistemi a pompa di calore } else { Ruolo e benefici del bilanciamento dinamico sul rendimento dei sistemi a pompa di calore }
    Ruolo e benefici del bilanciamento dinamico sul rendimento dei sistemi a pompa di calore
    lunedì 6 febbraio 2023

    L’obiettivo del seminario è quello di illustrare come varia il rendimento di un sistema a pompa di calore in seguito all’introduzione di valvole di bilanciamento dinamico nella distribuzione ai terminali idronici. Si dimostrerà, con una trattazione teorica e pratica su impianto demo, come variano portate e temperature nell’impianto e come queste migliorino il COP delle macchine.

  • if (isSmallPicture) { Benefici di una regolazione efficace negli impianti di climatizzazione idronici ; } else if (isBigColumns) { Benefici di una regolazione efficace negli impianti di climatizzazione idronici } else { Benefici di una regolazione efficace negli impianti di climatizzazione idronici }
    Benefici di una regolazione efficace negli impianti di climatizzazione idronici
    martedì 20 ottobre 2020

    In un impianto di climatizzazione di nuova generazione, l’affidabilità e l’ottenimento del comfort termo-igrometrico sono requisiti indispensabili ma non sufficienti.

  • if (isSmallPicture) { Valvola di circolazione termostatica multifunzione MTCV ; } else if (isBigColumns) { Valvola di circolazione termostatica multifunzione MTCV } else { Valvola di circolazione termostatica multifunzione MTCV }
    Prevenzione da Legionella in modo intelligente
    martedì 3 marzo 2020

    Per molti anni Danfoss ha avuto un ruolo importante portante nell'assicurare condizioni igieniche adeguante nelle reti di distribuzione Acqua Calda Sanitaria di ospedali, hotel, abitazioni e altri tipi di edifici. La nostra valvola di circolazione termostatica multifunzione MTCV,  abbinata al nuovo regolatore elettronico CCR2+ per il controllo di processo di disinfezione e registrazione della temperatura, sono stati sensibilmente migliorati a vostro beneficio.

Formazione