Tunnels

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Applicazioni correlate

Viaggiare in sicurezza

I drives Danfoss operano all'interno di complessi sistemi HVAC come metropolitane, stazioni ferroviarie e gallerie stradali.
Grazie ad un funzionamento affidabile dei sistemi di raffreddamento, ventilazione e sicurezza, i nostri inverter garantiscono ambienti sicuri e privi di inquinamento per milioni di passeggeri in tutto il mondo.

  • Garanzia di funzionamento continuo delle ventole di estrazione del fumo in caso di incendio.
  • La funzione multizona consente controlli di velocità e direzioni del flusso d'aria indipendenti
  • Operatività ininterrotta grazie alla manutenzione predittiva
  • Controllo continuo del collegamento del cavo motore al motore anche in standby
  • Prestazioni EMC all'avanguardia anche con lunghi cavi motore

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW - Inverter per un controllo ottimale di pompe e ventilatori

    Il convertitore di frequenza VACON® 100 FLOW integra di serie funzionalità che migliorano il controllo del flusso e permettono di risparmiare energia nelle applicazioni industriali con pompe e ventilatori.

  • if (isSmallPicture) { VLT® HVAC Drive FC 102 - ancora più potente; } else if (isBigColumns) { VLT® HVAC Drive FC 102 - ancora più potente } else { VLT® HVAC Drive FC 102 - ancora più potente }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Il VLT® HVAC Drive FC102 è l'inverter resistente e intelligente che migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici, e funziona outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    VLT® Refrigeration Drive FC 103 è l'inverter dedicato al controllo di compressori, pompe e ventilatori. Assicura notevoli risparmi energetici negli impianti di refrigerazione.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Servizi DrivePro®

    Ogni applicazione industriale è unica. I Servizi DrivePro® sono un insieme di servizi di assistenza disegnato attorno alle tue esigenze applicative.

    Dai pacchetti ricambi ottimizzati alle soluzioni di manutenzione predittiva, puoi personalizzare la nostra gamma di prodotti e servizi per supportare il tuo business nel corso dell'intero ciclo di vita dei tuoi drives.

Applicazioni correlate