Compressori per la ventilazione e il condizionamento dell'aria degli edifici
Grazie al controllo a velocità variabile del refrigeratore, si garantisce una regolazione costante della pressione adattando la capacità al fabbisogno effettivo come misurato nel sistema. Il controllo di velocità è utile quando un compressore d'aria funziona per lunghi periodi a carico parziale. I costi di esercizio si riducono azionando le applicazioni a una velocità inferiore, con un minore consumo energetico. Ottimizzando il sistema e il compressore stesso si riducono anche i costi di installazione.
I convertitori di frequenza Danfoss richiedono meno avvii e arresti, con conseguente riduzione dell'usura meccanica. Alcune caratteristiche specifiche, come la funzione 'anti-risonanza', consentono di identificare facilmente le frequenze per il convertitore, al fine di prevenire disturbi e danni.
I prodotti per il controllo di compressori comprendono soft starters, convertitori di frequenza ad alta potenza, filtri antiarmoniche AHF con un'opzione controllore in cascata integrata, bobine CC e controllori PID.
Uno dei maggiori fattori di costo nel ciclo di vita del sistema di raffreddamento è l'energia. In molte applicazioni del settore refrigerazione e raffreddamento, la capacità supera il carico termico a causa di variazioni stagionali, carico dei prodotti, variazioni di occupazione e apparecchiature elettriche che causano perdita di potenza. I moderni convertitori di frequenza dedicati, come i convertitori di frequenza della gamma VLT® di Danfoss Drives, forniscono il sistema ideale per adattare continuamente la capacità dell'apparecchiatura al carico termico corrente e ai requisiti del processo. I benefici sono un consumo di energia notevolmente inferiore e minori costi di esercizio e manutenzione.
Un comando ventola intelligente del compressore e del condensatore/evaporatore è essenziale in qualsiasi sistema di refrigerazione o raffreddamento ottimizzato. Si ottengono in genere risparmi del 10–25% sul consumo di energia impiegando convertitori di frequenza di Danfoss per ottimizzare il controllo della capacità di compressori di refrigerazione, condensatori ed evaporatori. Una maggiore stabilità, unita al bilanciamento della capacità in base al carico effettivo, garantisce un migliore coefficiente delle prestazioni (COP) dell'intero impianto, con un significativo risparmio energetico.
La regolazione in cascata ottimizza i risparmi energetici e riduce i costi del ciclo di vita
La configurazione in cascata produce un'interazione ottimale tra un'applicazione e un convertitore di frequenza in condizioni di carico parziale. Il carico di base viene gestito da una singola applicazione, ad esempio un compressore, controllata da un convertitore di frequenza. Quando il carico termico aumenta, il convertitore di frequenza avvia gli altri compressori, uno alla volta. Ciò assicura che le applicazioni funzionino al loro punto di efficienza ottimale e che il convertitore mantenga la massima efficienza energetica in tutto il sistema.
Una regolazione in cascata ben pianificata assicura anche un'usura minima delle singole applicazioni. Ruotando i compressori alimentati dalla rete, per esempio, i responsabili della manutenzione possono assicurare che ciascuno abbia un numero di ore di esercizio simile e un livello di usura uguale. Ciò aumenta la durata delle applicazioni ed estende gli intervalli di manutenzione riducendo i costi del ciclo di vita.
L'avanzato controllore di centrali multizona di Danfoss Drives assicura un'efficace collegamento in cascata e il controllo di un massimo di 6 centrali. Ciò riduce al minimo il consumo energetico, evita un'attivazione e una disattivazione troppo frequenti, stabilizza pressioni e temperature e riduce l'usura del compressore. Allo stesso modo, il controllore in cascata per pompe distribuisce le ore di esercizio uniformemente su tutte le pompe per ridurre al minimo l'usura delle singole pompe.
Efficienza termodinamica nella refrigerazione commerciale
Il settore della refrigerazione commerciale include esercizi che gestiscono la vendita al dettaglio di generi alimentari come supermercati, ipermercati e minimarket. Include inoltre il condizionamento dell'aria nei data center.
Tra le applicazioni più comuni si annoverano rack and pack, condensatori, evaporatori e pompe.
Affidabilità ed efficienza termodinamiche sono elementi chiave per l'efficienza e l'efficacia di qualsiasi impianto di refrigerazione commerciale. Grazie a innumerevoli funzionalità appositamente sviluppate per le applicazioni del settore refrigerazione, è possibile garantire compatibilità e versatilità, prestazioni costanti, affidabilità dell'impianto ed efficienza energetica ottimale.
Gruppi refrigeranti
Grazie al controllo a velocità variabile del refrigeratore, si garantisce una temperatura di processo ottimale adattando la capacità al fabbisogno effettivo come misurato nel sistema. Il controllo di velocità è utile quando un compressore funziona per lunghi periodi a carico parziale. I costi di esercizio si riducono azionando le applicazioni a una velocità inferiore, con un minore consumo energetico. Ottimizzando il sistema e il compressore stesso si riducono anche i costi di installazione.
I convertitori di frequenza Danfoss richiedono meno avvii e arresti, con conseguente riduzione dell'usura meccanica. E le funzioni dedicate, come la gestione del ritorno dell'olio, la sicurezza ad alta/bassa pressione e le frequenze anti-risonanza, garantiscono un funzionamento sicuro dei refrigeratori.
I prodotti per il controllo di compressori comprendono soft starters, convertitori di frequenza ad alta potenza, filtri antiarmoniche AHF con un'opzione controllore in cascata integrata, bobine CC e controllori PID.
Strategie di avviamento e del carico di picco
L’avviamento è la fase critica del funzionamento di un compressore. VLT Refrigeration Drive riduce al minimo il numero di avvii necessari variando la velocità del compressore per regolare la capacità durante il funzionamento. Il numero massimo di cicli di avvio/arresto in un dato periodo può essere configurato tramite il quadro di comando.
VLT Refrigeration Drive fornisce il 135% della coppia di avviamento nominale per una breve durata. Durante il funzionamento normale, il 110% della coppia nominale è disponibile per 60 secondi.
Per aumentare la durata del convertitore di frequenza è possibile aprire una valvola di sovrapressione per consentire un avvio rapido del compressore in assenza di carico.
Coppia di avviamento 135%
VLT Refrigeration Drive fornisce il 135% della coppia di avviamento nominale per un intervallo di 30 secondi. Durante il funzionamento normale, il 110% della coppia nominale è disponibile per 60 secondi.
Avvio in assenza di carico
Per aumentare la durata del convertitore di frequenza è possibile aprire una valvola di sovrapressione per consentire un avvio rapido del compressore in assenza di carico.
Compressori più piccoli con lo stesso picco di carico
È possibile gestire brevi carichi di picco configurando il sistema con un compressore più piccolo, che il convertitore di frequenza aziona fino a 90 Hz. In questo modo non è necessario ricorrere a un compressore più grande solo per far fronte ai carichi di picco.
Zona neutra
VLT Refrigeration Drive continua a controllare i compressori a velocità fissa in situazioni in cui il compressore a velocità variabile presenta problemi. In una situazione di anomalia, la zona neutra è impostata dal parametro speciale "zona neutra velocità fissa", che consente un minor numero di riavvii espandendo la zona neutra.
Funzioni di ottimizzazione
Ottimizzazione P0
VLT Refrigeration Drive supporta il collegamento di un controllore ADAP-KOOL® LonWorks per l'ottimizzazione del P0.
Controllo giorno e notte
Variando il setpoint del compressore e i programmi di velocità del ventilatore dell'evaporatore, in base al carico diurno e notturno, si evita un inutile consumo di energia.
Monitoraggio della temperatura finale di condensazione
Monitorando il controllo livello di alta pressione della pressione della testa flottante tramite sensori di temperatura, la velocità viene ridotta prima che l'alta pressione raggiunga un valore critico.
Scopri di più sui convertitori di frequenza nella Refrigerazione e condizionamento dell'aria e nel Settore automotive e trasporti/Convertitori di frequenza per compressori.

Danfoss e Inertech trasformano il futuro del raffreddamento nei data center
La gestione della capacità e dell'affidabilità dei data center è complessa. Ecco perché Inertech ha sviluppato la sua innovativa soluzione di raffreddamento modulare per data center che consente l'espansione senza compromettere la sicurezza o le operazioni. Mediante soluzioni innovative, Danfoss e Inertech stanno cambiando il futuro del raffreddamento e del funzionamento dei data center.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 e MCD 202 - Compatti e potentiDue famiglie di avviatori statici (avviatori compatti) per garantire una soluzione di avviamento completa per motori fino a 110 kW.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Advanced Active Filter AAF 006Il VLT® Advanced Active Filter AAF 006 ha raggiunto la fase Limitata del suo ciclo di vita e non è più in produzione attiva. Danfoss ti aiuterà a scegliere il ricambio ottimale per la vostra applicazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100 - Compatto ed economicoUn avviatore statico o controllore Soft Start estremamente economico e compatto che fornisce funzionalità di base di avviamento e arresto graduale e assicura un facile montaggio su guida DIN.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 500 - Protegge efficacemente i motori e garantisce un risparmio energetico ottimaleUna soluzione completa per l'avviamento e l'arresto dolce dei motori asincroni trifase.
Questo modello di soft starter è fuori produzione ed è stato sostituito dal nuovo Danfoss VLT® Soft Starter MCD 600.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Il VLT® HVAC Drive FC102 è l'inverter resistente e intelligente che migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici, e funziona outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il controllo del compressore Danfoss assicura un comfort ottimale per i pazienti e il personale ospedalieroNel sistema di condizionamento dell'aria del Centro Medico Universitario (UMC) di Lubiana, i convertitori di frequenza Danfoss con filtri integrati garantiscono una bassa distorsione armonica, con un THDi massimo del 5%.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci