Soluzione a flusso variabile di refrigerante diffusa in tutto il mondo
Gli impianti a flusso variabile di refrigerante (VRF) per il condizionamento dell’aria iniziano a diventare decisamente popolari in tutto il mondo. Gli impianti VRF non solo offrono un condizionamento dell’aria flessibile ed energicamente efficiente, ma anche riscaldamento e acqua calda in numerose applicazioni residenziali e commerciali.
Alcune delle caratteristiche di questo tipo di sistema di condizionamento dell'aria con flusso variabile di refrigerante includono:
- Solo raffreddamento, o soluzione reversibile per il riscaldamento, incluse le opzioni di recupero termico
- Sistemi raffreddati ad aria o ad acqua
- Compressori a capacità variabile
- Ottimizzato per una serie di refrigeranti convenzionali e rispettosi dell'ambiente
- Fino a 64 unità interne con contabilizzazione individuale
Caratteristiche e vantaggi
Componenti compatti, a ingombro ridotto
Elevata efficienza energetica
Soluzioni ottimizzate per i refrigeranti “verdi”, a basso GWP
Costi di produzione ridotti e brevi tempi di ammortamento
Assistenza tecnica e clienti dedicata in tutto il mondo
Opzioni di eco labelling

Approfondimenti
Il flusso variabile di refrigerante con tecnologia a velocità variabile permette il controllo dell'umidità e un maggiore comfort.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione, GBCLe valvole a sfera GBC sono valvole di chiusura manuali ideali per applicazioni che richiedono un flusso bidirezionale. Sono approvate per l'uso nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnologia Micro Plate™La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
è creata appositamente per
applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Spie del liquidoSGP è una serie di spie del liquido per applicazioni ad alta pressione (massima pressione di esercizio 52 bar/754 psig). La SGP è disponibile in versioni ottimizzate per refrigeranti con olio minerale, ad es. HCFC, e in versioni ottimizzate per refrigeranti HFC non infiammabili. SGP è disponibile con connessioni a cartella, a brasare e a tasca, con o senza indicatori di umidità.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostati e termostati per HVAC-RLa gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Interruttori di refrigerazioneLa gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.
Novità
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }I regolatori programmabili MCX15B2 e MCX20B2 sono ora forniti con termostato ambiente WT-DMmartedì 25 maggio 2021Abbiamo aggiunto il termostato ambiente alla nostra gamma di regolatori programmabili per offrire un kit preconfezionato per un accurato controllo temperatura in chiller, pompe di calore e applicazioni legate al comfort.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gli scroll DSH multi-refrigeranti offrono agli OEM "massima flessibilità" su un basso GWPmercoledì 17 aprile 2019Danfoss ha certificato la sua gamma di compressori scroll DSH per l'uso con refrigeranti R454B e R452B, offrendo agli OEM "massima flessibilità" nell'offrire alternative al refrigerante R410A.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Risparmia energia e migliora la qualità dell'aria ottimizzando la sostituzione del filtrogiovedì 8 marzo 2018Con il VLT® pressure transmitter PTU 025 collegato direttamente all'inverter, la conformità alla direttiva ErP per i sistemi di ventilazione è un gioco da ragazzi: basta misurare i valori ed elaborarli direttamente nel controller PID del drive.
Contatti
Per ulteriori informazioni, Contattaci.