Rooftop

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Contatti

Componenti di altissima qualità per qualsiasi applicazione RTU

La costante innovazione nella progettazione delle unità rooftop (RTU) è sempre più dettata dalla domanda di prodotti energeticamente efficienti e dai regolamenti nazionali. I minori costi di esercizio e gli standard come LEED richiedono nuovi refrigeranti a basso GWP e questo a sua volta richiede prodotti che supportino questi cambiamenti nella progettazione delle RTU.

Danfoss vanta una vasta esperienza nelle soluzioni rooftop utilizzate per gli impianti di condizionamento dell’aria commerciali. La nostra gamma di componenti comprende prodotti di alta qualità e affidabili per tutte le applicazioni RTU, in grado di soddisfare le esigenze specifiche di efficienza energetica, affidabilità e costi.

Il nostro ampio portafoglio di prodotti consente una selezione agevole ed efficiente delle unità complete. Scopri la nostra gamma completa - dai dispositivi di misurazione ai compressori, e dalla tecnologia inverter alle valvole di regolazione e filtri disidratatori.

Caratteristiche e vantaggi

Tutto ciò di cui hai bisogno in un’unica soluzione, a cura di esperti altamente qualificati nel settore del condizionamento dell'aria

Elevata efficienza energetica

Soluzioni ottimizzate per i refrigeranti “verdi”, a basso GWP

Costi di produzione ridotti e brevi tempi di ammortamento

Assistenza tecnica e clienti dedicata in tutto il mondo

Opzioni di eco labelling

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss } else { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss }
    Pack controller

    Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW - Inverter per un controllo ottimale di pompe e ventilatori

    Il convertitore di frequenza VACON® 100 FLOW integra di serie funzionalità che migliorano il controllo del flusso e permettono di risparmiare energia nelle applicazioni industriali con pompe e ventilatori.

  • if (isSmallPicture) { VLT® HVAC Drive FC 102 - ancora più potente; } else if (isBigColumns) { VLT® HVAC Drive FC 102 - ancora più potente } else { VLT® HVAC Drive FC 102 - ancora più potente }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Il VLT® HVAC Drive FC102 è l'inverter resistente e intelligente che migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici, e funziona outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    VLT® Refrigeration Drive FC 103 è l'inverter dedicato al controllo di compressori, pompe e ventilatori. Assicura notevoli risparmi energetici negli impianti di refrigerazione.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Servizi DrivePro®

    Ogni applicazione industriale è unica. I Servizi DrivePro® sono un insieme di servizi di assistenza disegnato attorno alle tue esigenze applicative.

    Dai pacchetti ricambi ottimizzati alle soluzioni di manutenzione predittiva, puoi personalizzare la nostra gamma di prodotti e servizi per supportare il tuo business nel corso dell'intero ciclo di vita dei tuoi drives.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori programmabili MCX - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori programmabili MCX - Danfoss } else { Regolatori programmabili MCX - Danfoss }
    Regolatori programmabili - MCX

    La gamma di regolatori programmabili universali MCX Danfoss offre la funzionalità e l'affidabilità necessarie per ottenere il meglio dalle apparecchiature di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione (HVAC/R).

  • if (isSmallPicture) { Compressori Danfoss per condizionamento aria e riscaldamento; } else if (isBigColumns) { Compressori Danfoss per condizionamento aria e riscaldamento } else { Compressori Danfoss per condizionamento aria e riscaldamento }
    Compressori per condizionamento aria e riscaldamento

    Compressori per condizionamento aria, per maggiore comfort, efficienza e sostenibilità in applicazioni rooftop e chiller commerciali con refrigeranti R410A, R407C, R134a e R22.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di espansione comandate elettricamente ETS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di espansione comandate elettricamente ETS - Danfoss } else { Valvole di espansione comandate elettricamente ETS - Danfoss }
    Valvole di espansione comandate elettricamente ETS

    La ETS è una serie di elettrovalvole a espansione per una precisa iniezione del liquido negli evaporatori per applicazioni di condizionamento dell'aria e di refrigerazione. Il pistone della valvola e la struttura a posizionamento lineare sono totalmente bilanciate e permettono sia una funzione bi-flusso che la chiusura totale solenoidale in entrambe le direzioni. Le valvole ETS sono compatibili con soluzioni di controllo elettroniche Danfoss e di altri produttori.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss } else { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss }
    Tecnologia Micro Plate™

    La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
    è creata appositamente per
    applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
    per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a microcanali - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a microcanali - Danfoss } else { Scambiatori di calore a microcanali - Danfoss }
    Scambiatori di calore a microcanali

    Risparmia tempo e denaro con i prodotti MCHE standard L'introduzione di condensatori con scambiatori di calore a microcanali, che combinano l'efficienza delle risorse e dell'energia con un uso minimo di refrigeranti, sta permettendo lo sviluppo di soluzioni più agili e più pulite. Scegli uno dei nostri prodotti standard e potrai acquistare un qualsiasi quantitativo di condensatori, in qualsiasi momento, grandi o piccoli, in pronta consegna.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione; } else if (isBigColumns) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione } else { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione }
    Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione, GBC

    Le valvole a sfera GBC sono valvole di chiusura manuali ideali per applicazioni che richiedono un flusso bidirezionale.  Sono approvate per l'uso nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Spie del liquido - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Spie del liquido - Danfoss } else { Spie del liquido - Danfoss }
    Spie del liquido

    SGP è una serie di spie del liquido per applicazioni ad alta pressione (massima pressione di esercizio 52 bar/754 psig). La SGP è disponibile in versioni ottimizzate per refrigeranti con olio minerale, ad es. HCFC, e in versioni ottimizzate per refrigeranti HFC non infiammabili. SGP è disponibile con connessioni a cartella, a brasare e a tasca, con o senza indicatori di umidità.

  • if (isSmallPicture) { Pressostati e termostati - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostati e termostati - Danfoss } else { Pressostati e termostati - Danfoss }
    Pressostati e termostati per HVAC-R

    La gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.

  • if (isSmallPicture) { Interruttori di refrigerazione   - Danfoss ; } else if (isBigColumns) { Interruttori di refrigerazione   - Danfoss } else { Interruttori di refrigerazione   - Danfoss }
    Interruttori di refrigerazione

    La gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.

  • if (isSmallPicture) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss } else { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss }
    Sensori di temperatura per refrigerazione

    I sensori di temperatura per refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni nell'ambito del condizionamento dell'aria così come nelle applicazioni di refrigerazione commerciali e industriali. L'elemento sensore Pt 1000 rispetta i requisiti DIN/IES 751 di classe B e assicura un segnale di temperatura preciso e affidabile utilizzabile per la regolazione, la sicurezza e la registrazione dei dati.

Contatti

Per ulteriori informazioni, Contattaci.