Soluzioni affidabili e a elevata efficienza energetica per unità CRAC/Close Control
I nuovi standard energetici e prestazionali e i bassi obiettivi PUE in data center, sale server e reti di comunicazione richiedono climatizzatori per sale computer (CRAC) con un controllo preciso per ottenere elevata affidabilità, migliori impostazioni di umidità e temperatura ed efficienza a carico parziale. Assicurati che il raffreddamento della sala server dati consenta alla tua azienda il massimo rendimento anche con temperature di evaporazione più elevate.
Condizionamento dell'aria di precisione nei data center
Queste unità di raffreddamento devono essere affidabili e fornire raffreddamento sia in modalità compressore sia in modalità free cooling. Il mantenimento di temperature e umidità stabili è una sfida di progettazione fondamentale in queste applicazioni, poiché vengono utilizzate in luoghi in cui spesso le temperature ambiente variano notevolmente durante il giorno.
Gli scambiatori di calore a microcanali (MCHE), i compressori scroll con IDV e inverter, i sensori, i regolatori e le valvole elettroniche dei motori passo-passo di Danfoss consentono di adattarsi alle fluttuazioni di temperatura e di carico per creare sistemi di raffreddamento in grado di proteggere queste tecnologie sensibili riducendo potenzialmente le cariche di refrigerante. Le nostre soluzioni includono opzioni per refrigeranti a GWP più basso. Tutto questo supportato dall’eccellente assistenza tecnica degli esperti Danfoss.
Caratteristiche e vantaggi
Tutto ciò di cui hai bisogno in un’unica soluzione, a cura di esperti altamente qualificati nel settore del condizionamento dell'aria
Controllo preciso della temperatura per proteggere le apparecchiature sensibili
Unità compatte, a ingombro ridotto
Basso consumo energetico
Soluzioni ottimizzate per i refrigeranti “verdi”, a basso GWP
Ridotti costi di produzione, brevi tempi di ammortamento e facile manutenzione
Assistenza clienti dedicata in tutto il mondo


Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Highly reliable and efficient solutions for close controls / CRAC units | Francese | Frankrike | 09 nov, 2021 | 716.5 KB | |
Brochure | Highly reliable and efficient solutions for close controls / CRAC units | Inglese | Multiplo | 13 apr, 2021 | 1.3 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pack controllerDanfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione, GBCLe valvole a sfera GBC sono valvole di chiusura manuali ideali per applicazioni che richiedono un flusso bidirezionale. Sono approvate per l'uso nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnologia Micro Plate™La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
è creata appositamente per
applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Spie del liquidoSGP è una serie di spie del liquido per applicazioni ad alta pressione (massima pressione di esercizio 52 bar/754 psig). La SGP è disponibile in versioni ottimizzate per refrigeranti con olio minerale, ad es. HCFC, e in versioni ottimizzate per refrigeranti HFC non infiammabili. SGP è disponibile con connessioni a cartella, a brasare e a tasca, con o senza indicatori di umidità.
Formazione
- eLesson: Compressori scroll con inverter: Modulo 1 VZH Series - Introduzione
- eLesson: Compressori scroll con inverter: Modulo 2 VZH Series - Installazione e risoluzione dei problemi
- eLesson: Valvole di espansione ad azionamento elettrico: ETS Colibri® - Introduzione
- eLesson: Valvole di espansione termostatiche - introduzione e portafoglio
- eLesson: Scambiatori di calore a piastre saldobrasati e a micropiastre Danfoss - Installazione e risoluzione dei problemi
- eLesson: Scambiatori di calore a microcanali Danfoss - Installazione e manutenzione
Novità
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Sensing Solutions supporta la transizione a refrigeranti a basso GWP con i suoi nuovi sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx.martedì 23 gennaio 2024Per oltre 55 anni, Danfoss Sensing Solutions ha fornito soluzioni di rilevamento innovative ai costruttori di sistemi HVAC/R in tutto il mondo. Ora, con la transizione del settore verso refrigeranti a basso GWP, Danfoss ha messo a frutto la sua decennale esperienza di rilevamento per progettare il sensore di rilevamento gas refrigerante A2L più sicuro e preciso del mercato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gli scroll DSH multi-refrigeranti offrono agli OEM "massima flessibilità" su un basso GWPmercoledì 17 aprile 2019Danfoss ha certificato la sua gamma di compressori scroll DSH per l'uso con refrigeranti R454B e R452B, offrendo agli OEM "massima flessibilità" nell'offrire alternative al refrigerante R410A.
Contatti
Per ulteriori informazioni, Contattaci.