Soluzioni oil-free

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Prodotti correlati
  • Applicazioni correlate
  • Contatti

Programma Extended Oil-free Danfoss – EXO

I sistemi HVAC di oggi hanno requisiti stringenti. I sistemi HVAC non solo devono soddisfare gli standard energetici e prestazionali, ma devono anche offrire vantaggi eccezionali ai proprietari di immobili. I sistemi oil-free soddisfano e superano questi standard e requisiti. 

La pionieristica tecnologia oil-free e l'esperienza applicativa di Danfoss aiutano i professionisti del settore HVAC a progettare sistemi che riducono i costi di esercizio e la manutenzione in edifici a elevato fabbisogno come data center, ospedali, istituti di formazione e altre applicazioni in cui i tempi di fermo, anche minimi, costituiscono un problema critico.

Il programma Extended Oil-free (EXO) di Danfoss include i componenti principali per i chiller oil-free come i compressori Turbocor®, gli scambiatori di calore, le valvole e i regolatori Danfoss che sono le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico per gli edifici complessi. 

Costruisci oggi stesso il sistema oil-free perfetto che riduce il rischio di tempi di fermo dei chiller, riduce i livelli di rumorosità e ottieni maggiori risparmi sui costi di esercizio utilizzando il programma EXO di Danfoss.

Caratteristiche e vantaggi

Ricco portafoglio ottimizzato per sistemi HVAC oil-free

Costi di manutenzione e di produzione ridotti con tempo di ammortamento più breve

Sistemi oil-free estremamente efficienti e silenziosi, molto leggeri e compatti

Assistenza tecnica e clienti dedicata in tutto il mondo

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Danfoss Extended Oil-free Program Inglese Multiplo 08 giu, 2020 790.4 KB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Inglese Multiplo 14 apr, 2020 3.9 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Spagnolo, castigliano Multiplo 26 ott, 2018 44.2 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Cinese (CN) Multiplo 19 mag, 2017 2.3 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Francese Multiplo 29 ott, 2018 44.2 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Italiano Multiplo 20 mar, 2018 3.7 MB .pdf
Brochure Danfoss Solutions for Chillers Russo Multiplo 28 giu, 2019 2.8 MB .pdf

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Superheat controllers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Superheat controllers - Danfoss } else { Superheat controllers - Danfoss }
    Controller di surriscaldamento e driver della valvola a motore passo-passo

    Se desideri un controllo preciso del surriscaldamento nel tuo sistema di condizionamento dell'aria, scegli un affidabile ed efficace controller di surriscaldamento di Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss } else { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss }
    Pack controller

    Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione; } else if (isBigColumns) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione } else { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione }
    Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione, GBC

    Le valvole a sfera GBC sono valvole di chiusura manuali ideali per applicazioni che richiedono un flusso bidirezionale.  Sono approvate per l'uso nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss } else { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss }
    Tecnologia Micro Plate™

    La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
    è creata appositamente per
    applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
    per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR.

Applicazioni correlate

  • if (isSmallPicture) { Chiller - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chiller - Danfoss } else { Chiller - Danfoss }
    Chiller

    Quando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.

     

  • if (isSmallPicture) { Pompe di calore - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pompe di calore - Danfoss } else { Pompe di calore - Danfoss }
    Pompe di calore

    Soluzioni con pompe di calore efficienti e rispettose dell'ambiente sono essenziali per il riscaldamento e il raffreddamento moderni degli spazi residenziali e commerciali.

Contatti

Per ulteriori informazioni, Contattaci.