Chiller

  • Panoramica
  • Download
  • Prodotti correlati
  • Novità
  • Contatti

Chiller HVAC migliori, da tutti i punti di vista

La costante innovazione nella progettazione dei chiller è guidata da nuovi richieste di efficienza energetica regolamenti e standard locali come LEED, uniti ai requisiti per i nuovi refrigeranti a basso GWP.

L'aumento della popolazione, il livello di comfort richiesto e l'alta penetrazione delle tecnologie informatiche stanno mettendo sotto grande pressione le reti elettriche, facendo lievitare il consumo energetico complessivo. 

I chiller e HVAC di ultima generazione per edifici nuovi e ristrutturati sono progettati per soddisfare i nuovi standard. La rivoluzione nel mercato A/C apre nuove opportunità. Per soddisfare le esigenze di un mercato HVAC sempre più complesso, la nostra vasta gamma di componenti offre vantaggi funzionali e risparmi durante l'intero ciclo di vita del sistema chiller, dai costi di sviluppo e di esercizio all’assistenza e alla manutenzione.

 

Danfoss offre diverse opzioni per soddisfare queste esigenze nei chiller raffreddati ad aria e ad acqua, utilizzando la tecnologia scroll, centrifuga o a vite, con un eccellente supporto tecnico da parte dei nostri team di esperti. I compressori possono essere configurati in tandem, trio o con tecnologia inverter o Turbocor. Con le nostre valvole di espansione azionate elettricamente, i regolatori e i sensori, possiamo fornire le giuste soluzioni per un sistema di condizionamento dell'aria altamente efficiente, in grado di rispondere rapidamente a condizioni d'esercizio variabili, garantendo un comfort costante per gli utenti.

Vieni a scoprire le storie di successo dei chiller in vari edifici.

Chiller scroll

Chiller oil-free

Chiller ottimizzati per data center

Download

Caratteristiche e vantaggi

Tutto ciò di cui hai bisogno in un’unica soluzione, a cura di esperti altamente qualificati nel settore del condizionamento dell'aria

Elevata efficienza energetica

Prodotti ottimizzati per i refrigeranti “verdi”, a basso GWP

Costi di produzione ridotti e brevi tempi di ammortamento

Assistenza tecnica e clienti dedicata in tutto il mondo

Opzioni di eco labelling

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss } else { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss }
    Pack controller

    Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione; } else if (isBigColumns) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione } else { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione }
    Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione, GBC

    Le valvole a sfera GBC sono valvole di chiusura manuali ideali per applicazioni che richiedono un flusso bidirezionale.  Sono approvate per l'uso nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Controllo elettronico della temperatura - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controllo elettronico della temperatura - Danfoss } else { Controllo elettronico della temperatura - Danfoss }
    Controllo elettronico della temperatura

    Danfoss offre un sistema completo per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle soluzioni di refrigerazione commerciali, ad es. vetrine refrigerate, essiccatori d'aria, celle frigorifere, camion e rimorchi.

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW - Inverter per un controllo ottimale di pompe e ventilatori

    Il convertitore di frequenza VACON® 100 FLOW integra di serie funzionalità che migliorano il controllo del flusso e permettono di risparmiare energia nelle applicazioni industriali con pompe e ventilatori.

Novità

  • if (isSmallPicture) { BOCK® compressors; } else if (isBigColumns) { BOCK® compressors } else { BOCK® compressors }
    Danfoss lancia un nuovo servizio di assistenza post vendita per i compressori BOCK®
    lunedì 27 maggio 2024

    Il nuovo servizio - Danfoss RefCare - creerà una rete internazionale di partner di assistenza certificati e di centri di assistenza di proprietà Danfoss, in grado di fornire i migliori servizi di assistenza e manutenzione dei compressori BOCK®.

  • if (isSmallPicture) { Sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx.; } else if (isBigColumns) { Sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx. } else { Sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx. }
    Danfoss Sensing Solutions supporta la transizione a refrigeranti a basso GWP con i suoi nuovi sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx.
    martedì 23 gennaio 2024

    Per oltre 55 anni, Danfoss Sensing Solutions ha fornito soluzioni di rilevamento innovative ai costruttori di sistemi HVAC/R in tutto il mondo. Ora, con la transizione del settore verso refrigeranti a basso GWP, Danfoss ha messo a frutto la sua decennale esperienza di rilevamento per progettare il sensore di rilevamento gas refrigerante A2L più sicuro e preciso del mercato.

  • if (isSmallPicture) { Critical applications demand fast detection and rapid response to mains loss, to ensure uptime and prevent costly losses.; } else if (isBigColumns) { Critical applications demand fast detection and rapid response to mains loss, to ensure uptime and prevent costly losses. } else { Critical applications demand fast detection and rapid response to mains loss, to ensure uptime and prevent costly losses. }
    Rilevamento perdita rete in 2 secondi
    lunedì 2 agosto 2021

    Oggi il rilevamento delle perdite di rete di alimentazione è più rapido che mai.
    Grazie alla nuova funzione integrata nel VLT® AutomationDrive FC 302, tale rilevamento avviene entro 2 secondi.
    Ottieni così un vantaggio competitivo con una minore complessità del sistema, costi inferiori e una messa in servizio più rapida: basta impostarlo e dimenticarlo.

Contatti

Per ulteriori informazioni, Contattaci.