Edifici commerciali

  • Soluzioni
  • Applicazioni
Edifici commerciali

Gli edifici commerciali devono mantenere un preciso equilibrio tra crescita dinamica e gestione sostenibile. Che si tratti di hotel, uffici, supermercati o altri spazi pubblici, la tecnologia edilizia deve adattarsi alle esigenze del mercato, alle normative e alle certificazioni. Bisogna poi considerare gli altri utenti e gli investitori. Con i prodotti e le soluzioni Danfoss per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento, i sistemi di gestione di edifici (BMS) e il trasporto con ascensori o scale mobili, è possibile risparmiare energia e ridurre drasticamente emissioni e costi. Possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di progettazione e produzione fornendoti una consulenza esperta sia per applicazioni specifiche che per soluzioni olistiche per il tuo progetto di edificio.

Soluzioni

  • if (isSmallPicture) { Soluzioni Danfoss per data center ; } else if (isBigColumns) { Soluzioni Danfoss per data center } else { Soluzioni Danfoss per data center }
    Data center

    Le soluzioni Danfoss aiutano l'intera gamma di data center a raggiungere un'elevata efficienza nell'utilizzo e riutilizzo dell'energia, supportando al contempo tempi di attività elevati e affidabili. Le nostre offerte includono soluzioni per il raffreddamento, la sicurezza antincendio, la distribuzione dell'energia elettrica, il riutilizzo e il recupero termico. 

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Direttiva sul Rendimento Energetico nell'Edilizia (EPBD): Tutto ciò che c'è da sapere

    La Direttiva sul Rendimento Energetico nell'Edilizia (EPBD) è un quadro legislativo chiave per migliorare l'efficienza energetica negli edifici. Scopri i requisiti, i vantaggi e le soluzioni.

  • if (isSmallPicture) { Food retail - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Food retail - Danfoss } else { Food retail - Danfoss }
    Food retail

    I componenti Danfoss offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo la perdita di alimenti e l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.

  • if (isSmallPicture) { Hotel applications; } else if (isBigColumns) { Hotel applications } else { Hotel applications }
    Hotel

    Quello alberghiero è un settore altamente competitivo in cui i margini sono sempre sotto pressione. Per mantenere alta la reputazione dell'hotel, il servizio agli ospiti deve rimanere di alto livello. Il risparmio energetico può fare la differenza. Danfoss offre soluzioni HVAC che migliorano il comfort, aiutando a ridurre i consumi energetici.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Tunnels

    I drives Danfoss garantiscono ambienti sicuri e privi di inquinamento a milioni di conducenti e passeggeri all'interno di metropolitane e nei tunnel stradali di tutto il mondo.

  • if (isSmallPicture) { Uffici; } else if (isBigColumns) { Uffici } else { Uffici }
    Uffici

    Il modo in cui vengono utilizzati gli edifici ad uso uffici sta cambiando rapidamente. Le nuove tendenze quali uffici intelligenti, digitalizzazione e postazioni di lavoro flessibili richiedono adattamenti anche sotto il profilo tecnico. Un comfort interno ottimale è fondamentale per chi lavora Danfoss offre soluzioni HVAC che migliorano il comfort e fanno risparmiare energia.

Applicazioni

  • if (isSmallPicture) { Acqua calda sanitaria; } else if (isBigColumns) { Acqua calda sanitaria } else { Acqua calda sanitaria }
    Acqua calda sanitaria

    I sistemi per l'acqua calda sanitaria Danfoss coprono ogni aspetto nelle fasi di produzione, stoccaggio, bilanciamento idronico, controllo e registrazione della temperatura dell'acqua potabile in edifici non residenziali e residenziali. I sistemi realizzati hanno prestazioni elevate, forniscono comfort e igiene e assicurano la massima protezione dal batterio della legionella.

  • if (isSmallPicture) { Bilanciamento e regolazione idronici; } else if (isBigColumns) { Bilanciamento e regolazione idronici } else { Bilanciamento e regolazione idronici }
    Bilanciamento e regolazione idronici

    Le soluzioni di bilanciamento e regolazione idronici di Danfoss garantiscono una distribuzione ottimizzata dell'acqua di riscaldamento e raffrescamento nei sistemi HVAC. La scelta della soluzione ottimale dipende dal tipo di impianto; Impianti a portata costante o a portata variabile, l'applicazione; riscaldamento e/o raffrescamento e corpi scaldanti; radiatori, unità terminali o altro.

  • if (isSmallPicture) { Celle frigorifere - Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale; } else if (isBigColumns) { Celle frigorifere - Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale } else { Celle frigorifere - Soluzioni Danfoss per la refrigerazione commerciale }
    Celle frigorifere

    Le soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.

  • if (isSmallPicture) { Chiller - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chiller - Danfoss } else { Chiller - Danfoss }
    Chiller

    Quando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.

     

  • if (isSmallPicture) { Comfort degli ambienti; } else if (isBigColumns) { Comfort degli ambienti } else { Comfort degli ambienti }
    Comfort degli ambienti

    Non c'è nulla di più personale della sensazione di comfort di ciascuno. Essa dipende dall'attività, dal tempo e dall'ambiente in cui la persona si trova. Per offrire il livello di comfort atteso, ad esempio, da impiegati, studenti, pazienti ospedalieri o ospiti di hotel, Danfoss offre numerose soluzioni di riscaldamento, raffrescamento e controllo per riscaldare o raffrescare gli ambienti alla temperatura desiderata.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili } else { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili }
    Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili pubbliche e commerciali

    Raggiungi un'elevata efficienza abbinata a un funzionamento regolare, silenzioso e sicuro di ascensori e scale mobili, applicando un controllo a velocità variabile tramite convertitori di frequenza.