Refrigerazione di camion, rimorchi e furgoni

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Contatti

Monitoraggio e gestione di prodotti deperibili

Le applicazioni Danfoss per la refrigerazione di camion, rimorchi e furgoni sono progettate per aiutare a monitorare e gestire prodotti deperibili, quali alimenti, prodotti farmaceutici e sostanze chimiche. Questa applicazione è tra le più complesse a causa delle notevoli fluttuazioni di temperatura delle confezioni e dell'ambiente e della necessità di resistere a condizioni estremamente difficili, in ambienti a elevata umidità e corrosivi all'interno delle unità di refrigerazione di camion, rimorchi e furgoni.

Le nostre soluzioni consentono un migliore controllo di temperatura e umidità, conservando in modo ottimale tutti i tipi di merci deperibili. 

I componenti Danfoss per sistemi di refrigerazione di camion, rimorchi e furgoni includono valvole di espansione, valvole a sfera, filtri disidratatori, pressostati e regolatori ed elettrovalvole di dimensioni compatte. I compressori CC, efficienti e silenziosi, riducono al minimo l'uso di energia e i componenti Danfoss sono progettati per l'utilizzo con refrigeranti naturali. Componenti aggiuntivi, quali spie del liquido e valvole di ritegno, offrono prestazioni e diagnostica altamente affidabili. 

Caratteristiche e vantaggi

Prodotti compatibili con tutti i refrigeranti comuni, inclusi i refrigeranti naturali

Migliore controllo della temperatura

Elevata efficienza energetica

Soluzioni affidabili, bassi costi di esercizio e di manutenzione

Componenti in acciaio inox per prestazioni, durata e affidabilità superiori

Componenti compatti e leggeri

Compressori per la refrigerazione mobile

Compressori per la refrigerazione mobile

Con gli eccezionali compressori CC per contenitori portatili, auto, furgoni, imbarcazioni, camion, ecc., Danfoss è all'avanguardia nel campo della refrigerazione mobile.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione; } else if (isBigColumns) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione } else { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione }
    Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione, GBC

    Le valvole a sfera GBC sono valvole di chiusura manuali ideali per applicazioni che richiedono un flusso bidirezionale.  Sono approvate per l'uso nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Spie del liquido - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Spie del liquido - Danfoss } else { Spie del liquido - Danfoss }
    Spie del liquido

    SGP è una serie di spie del liquido per applicazioni ad alta pressione (massima pressione di esercizio 52 bar/754 psig). La SGP è disponibile in versioni ottimizzate per refrigeranti con olio minerale, ad es. HCFC, e in versioni ottimizzate per refrigeranti HFC non infiammabili. SGP è disponibile con connessioni a cartella, a brasare e a tasca, con o senza indicatori di umidità.

  • if (isSmallPicture) { Pressostati e termostati - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostati e termostati - Danfoss } else { Pressostati e termostati - Danfoss }
    Pressostati e termostati per HVAC-R

    La gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.

  • if (isSmallPicture) { Interruttori di refrigerazione   - Danfoss ; } else if (isBigColumns) { Interruttori di refrigerazione   - Danfoss } else { Interruttori di refrigerazione   - Danfoss }
    Interruttori di refrigerazione

    La gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.

  • if (isSmallPicture) { Famiglia di filtri disidratatori - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Famiglia di filtri disidratatori - Danfoss } else { Famiglia di filtri disidratatori - Danfoss }
    Filtri disidratatori

    I filtri disidratatori ermetici sono ideali per le applicazioni nella refrigerazione commerciale che richiede un'elevata capacità di disidratazione per prevenire la formazione di acido nel sistema.

Contatti

Per ulteriori informazioni, Contattaci.