Refrigerazione da trasporto robusta e affidabile
La refrigerazione da trasporto è tra le applicazioni di refrigerazione più complesse, pertanto questo tipo di sistemi richiede componenti in grado di gestire una serie di parametri critici, fra cui:
- Un ampio campo di fluttuazione della temperatura, che richiede una risposta e un controllo superiori
- Ambienti difficili che richiedono un'elevata resistenza alla corrosione
- Urti e vibrazioni costanti che richiedono un'elevata stabilità e affidabilità
- Limiti di spazio che richiedono componenti compatti
- Efficienza dei consumi di carburante che richiede componenti leggeri
Componenti per la refrigerazione da trasporto
Nell'ambito dei componenti Danfoss per la refrigerazione da trasporto, sono disponibili prodotti ottimizzati per una vasta gamma di applicazioni per il trasporto, tra cui soluzioni di refrigerazione per camion, rimorchi, furgoni, container refrigerati e autobus e la climatizzazione dei treni che soddisfano questi requisiti.
Le apparecchiature per la refrigerazione da trasporto di Danfoss sono adatte all'uso con tutti i comuni refrigeranti e sono state adattate per l'uso con refrigeranti naturali. Le applicazioni per la refrigerazione da trasporto sono state lanciate con la CO2 come soluzione a base di refrigerante naturale, per le quali Danfoss, in qualità di costruttore di componenti per la refrigerazione da trasporto, offre una gamma completa di prodotti.
Inoltre, siamo in grado di offrire soluzioni con bassi livelli di rumorosità, consentendo al contempo bassi costi di esercizio e di manutenzione.
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti compatibili con tutti i refrigeranti comuni, inclusi i refrigeranti naturali
Migliore controllo della temperatura
Elevata efficienza energetica
Soluzioni affidabili, bassi costi di esercizio e di manutenzione
Componenti in acciaio inox per prestazioni, durata e affidabilità superiori
Componenti compatti e leggeri

Compressori per la refrigerazione mobile
Con gli eccezionali compressori CC per contenitori portatili, auto, furgoni, imbarcazioni, camion, ecc., Danfoss è all'avanguardia nel campo della refrigerazione mobile.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento dell'aria di autobus e treniDanfoss fornisce componenti per il condizionamento dell'aria di autobus e treni per sistemi a elevata efficienza energetica. Visita qui per scoprire i nostri sistemi di condizionamento dell'aria per il trasporto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Container refrigeratoDanfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore dei container in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione di camion, rimorchi e furgoniDanfoss è leader mondiale nella fornitura di prodotti per la refrigerazione di rimorchi, camion e furgoni. Visita qui per scoprire perché scegliere le nostre soluzioni a elevata efficienza energetica.
Contatti
Per ulteriori informazioni, Contattaci.