Container refrigerato

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Contatti

Sistemi di refrigerazione efficienti e container refrigerati

Un container refrigerato è un contenitore usato per il trasporto di merci sensibili alla temperatura. Questi container sono dotati di una o più camere a temperatura controllata. Questa applicazione è una delle più difficili da gestire in termini di progettazione e affidabilità del sistema. I container devono tollerare vibrazioni, urti e anche difficili condizioni di trasporto e navigazione. Tutti i componenti devono superare test di nebbia salina e rispettare altre severe norme per assicurare una refrigerazione sicura del carico durante il trasporto.

Danfoss offre regolatori e scambiatori di calore affidabili per la realizzazione di sistemi di refrigerazione efficienti per container. Nel nostro portafoglio di prodotti troverete anche prodotti per la CO₂, che hanno un grande potenziale per sostituire gli HFC nei sistemi di refrigerazione per container. Gli impianti per i container refrigerati sono progettati sia con compressori alternativi semi-ermetici sia con compressori scroll. Questi compressori in genere offrono capacità e velocità multiple. Con i componenti Danfoss, le prestazioni dei container refrigerati saranno sempre ottimali.

Caratteristiche e vantaggi

Controllo preciso della temperatura

Prodotti in acciaio inossidabile per un'elevata igiene e un basso rischio di corrosione

Soluzioni affidabili, bassi costi di esercizio e di manutenzione

Prodotti compatibili con tutti i refrigeranti comuni, inclusi i refrigeranti naturali

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss } else { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss }
    Pack controller

    Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione; } else if (isBigColumns) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione } else { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione }
    Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione, GBC

    Le valvole a sfera GBC sono valvole di chiusura manuali ideali per applicazioni che richiedono un flusso bidirezionale.  Sono approvate per l'uso nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss } else { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss }
    Tecnologia Micro Plate™

    La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
    è creata appositamente per
    applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
    per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR.

  • if (isSmallPicture) { Spie del liquido - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Spie del liquido - Danfoss } else { Spie del liquido - Danfoss }
    Spie del liquido

    SGP è una serie di spie del liquido per applicazioni ad alta pressione (massima pressione di esercizio 52 bar/754 psig). La SGP è disponibile in versioni ottimizzate per refrigeranti con olio minerale, ad es. HCFC, e in versioni ottimizzate per refrigeranti HFC non infiammabili. SGP è disponibile con connessioni a cartella, a brasare e a tasca, con o senza indicatori di umidità.

Contatti

Per ulteriori informazioni, Contattaci.