Clima interno piacevole grazie al condizionamento dell'aria di autobus e treni a elevata efficienza energetica
Gli operatori ferroviari comprendono bene l'importanza di un clima interno piacevole durante tutto il viaggio, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne e dal numero di passeggeri.
Per soddisfare i severi requisiti di comfort ed elevata affidabilità delle applicazioni di condizionamento dell'aria per treni e autobus, l'impianto di climatizzazione deve essere progettato tenendo presente un ampio intervallo di portate del raffreddamento e utilizzando componenti resistenti alle vibrazioni.
Oltre al comfort dei passeggeri e all'affidabilità del sistema, per gli operatori ferroviari l'uso efficiente dell'energia è un altro fattore di progettazione importante. Occorre quindi prendere in considerazione componenti leggeri e compatti nell'intera progettazione del sistema di condizionamento dell'aria per il trasporto.
Danfoss offre soluzioni e componenti per il condizionamento dell'aria di treni e autobus per sistemi affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico che contribuiscono a garantire un viaggio confortevole per i passeggeri, oltre a risparmi energetici.

Brochure
Con le soluzioni Danfoss per il condizionamento dell'aria degli autobus è possibile risolvere la maggior parte dei problemi causati da fattori quali cattive condizioni stradali, polvere, ingorghi e
condizioni ambientali, solo per citarne alcuni.
Caratteristiche e vantaggi
Valvole di espansione per una refrigerazione efficiente, alla temperatura desiderata
Filtri disidratatori, spie del liquido, valvole di intercettazione per una protezione affidabile e una facile manutenzione del sistema
Pressostati per un controllo ottimale del compressore e del ventilatore
Compressori CC per la massima efficienza energetica, stabilità nei trasporti, bassa rumorosità e compattezza
Regolatori di pressione per i carter e la regolazione della pressione di aspirazione e del condensatore
Scambiatore di calore a microcanali come condensatore per la riduzione della carica di refrigerante e una migliore resistenza alla corrosione
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostati e termostati per HVAC-RLa gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Interruttori di refrigerazioneLa gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensori di temperatura per refrigerazioneI sensori di temperatura per refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni nell'ambito del condizionamento dell'aria così come nelle applicazioni di refrigerazione commerciali e industriali. L'elemento sensore Pt 1000 rispetta i requisiti DIN/IES 751 di classe B e assicura un segnale di temperatura preciso e affidabile utilizzabile per la regolazione, la sicurezza e la registrazione dei dati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trasmettitori di pressione per la refrigerazione e il condizionamento dell'ariaI trasmettitori di pressione per la refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni commerciali di condizionamento dell'aria e applicazioni commerciali e industriali di refrigerazione. Sono realizzati in acciaio inossidabile in modo da essere compatibili con refrigeranti fluorinati e naturali. Inoltre la saldatura al laser senza guarnizioni morbide assicura una chiusura ermetica per decenni.
Contatti
Per ulteriori informazioni, Contattaci.