La bolletta del riscaldamento sta erodendo il tuo bilancio familiare?
Da upgrade semplici o più avanzati a un riscaldamento più intelligente della tua casa, i prodotti e le soluzioni Danfoss possono aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi consumi per il riscaldamento, qualunque sia l'importo della tua bolletta.
Il riscaldamento nelle tue mani



È il momento di cambiare?
Il passaggio da una fonte di calore a gas a una nuova richiede un upgrade dell'intero sistema di riscaldamento. Controllando e adattando anche altri elementi chiave dell'impianto, è possibile sfruttare tutti i vantaggi di un sistema ottimizzato, tra cui il comfort interno ideale, un sistema efficiente e una bolletta del riscaldamento più bassa.
Ecco cosa devi sapere:
Controlla i tuoi radiatori
Assicurati che i tuoi radiatori siano in grado di supportare la tua nuova fonte di calore. Se stai passando a una pompa di calore, il tuo installatore di zona dovrà verificare se il dimensionamento dei tuoi radiatori è sufficiente per riscaldare correttamente la tua abitazione.
Se passi al teleriscaldamento, potrebbe essere necessaria una pressione più elevata nell'impianto rispetto al gas. In questo caso l'installatore dovrà verificare la robustezza dei radiatori esistenti.
Controlla le tue teste termostatiche
Se le teste termostatiche dei radiatori hanno più di 15 anni, sarà necessario sostituirle. Disporre di sistemi di termoregolazione aggiornati è fondamentale, non solo per aumentare i risparmi, ma anche per migliorare il comfort e l'efficienza energetica a vantaggio dell'ambiente.
Controlla le tue valvole
Quando si cambia fonte di calore, l'installatore di zona dovrà inoltre controllare le valvole termostatiche (situate dietro le teste termostatiche) per garantire un sistema di riscaldamento efficiente e la temperatura ambiente desiderata.

Quanto si può risparmiare?
Anche piccoli cambiamenti possono avere un grande impatto sulla bolletta energetica. Guarda la nostra infografica per scoprire quanta energia puoi risparmiare sostituendo le tue vecchie teste termostatiche per radiatori con versioni più recenti.
FaiDaTe? Perchè no!
Molte persone esitano a ricorrere al fai da te quando si tratta di sostituire le teste termostatiche dei radiatori. Ma è molto più semplice di quanto si possa pensare e avrà un effetto immediato sulla bolletta del riscaldamento. Sfatiamo alcuni miti:
Non è difficile e non hai bisogno di competenze o manualità specifiche per iniziare
È perfettamente sicuro e smontare la testa termostatica non provocherà alcuna fuoriuscita d'acqua
Non è necessario chiudere l'alimentazione dell'acqua per effettuare il passaggio
Non richiede molto tempo: alcune teste termostatiche possono essere sostituite con un semplice clic e senza alcun attrezzo
Non è necessario l'intervento di un idraulico: puoi sostituire tu stesso le teste termostatiche dei tuoi radiatori
Lasciati ispirare dai nostri video tutorial:
Scopri la nostra gamma di teste termostatiche per radiatori



Guida alla selezione

Guida alla selezione: Trova la soluzione più adatta per la tua abitazione
Meccanica o intelligente? Indipendente o completamente connessa? Una soluzione rapida o un upgrade più esteso? Se non sai quale sia la soluzione più adatta alla tua abitazione, dai un'occhiata alla nostra guida alla selezione e ottieni un consiglio rispondendo ad alcune domande.
Come acquistare i prodotti Danfoss
Qualunque sia la tua fonte di calore, puoi trovare i prodotti Danfoss e le soluzioni intelligenti più adatte alle tue esigenze. Acquista online o visita il tuo rivenditore di zona. Se invece il fai da te non fa per te, rivolgiti al tuo installatore di zona. Danfoss non vende direttamente agli utenti finali. Tuttavia, se hai bisogno di assistenza sui prodotti, puoi ottenerla nelle nostre pagine di supporto che trovi all'interno di ogni pagina del relativo prodotto