We keep you going - Manteniamo sempre attivo il tuo impianto nell'industria chimica e petrolchimica
Sappiamo che l'industria chimica non dorme mai.
E' un settore fatto di impianti che devono continuare a lavorare in modo affidabile, giorno dopo giorno, in ambienti difficili e senza tempi di inattività. Danfoss Drives ti garantisce tutto questo grazie all'elevata qualità dei suoi convertitori di frequenza.

Impianti di qualità controllati da drives di qualità
Assicura massime prestazioni al tuo impianto chimico grazie all'utilizzo di inverter robusti ed affidabili progettati con decenni di esperienza nel settore.
L'efficienza energetica che ne deriva riduce i costi operativi e contribuisce attivamente al raggiungimento degli obiettivi climatici mondiali. Inoltre, i drives Danfoss sono compatibili con qualsiasi motore o sistema dandoti la libertà di scegliere la tecnologia motore ottimale per il tuo impianto, e integrano funzionalità per la manutenzione predittiva per darti l'intelligenza di cui hai bisogno per proteggere i tuoi sistemi nel corso del tempo.
Scegli Danfoss come partner per i convertitori di frequenza, puoi contare su di noi per mantenere sempre operativo il tuo impianto.

Ecco come Danfoss Drives mantiene attivo il tuo impianto chimico
Per soddisfare le esigenze dell'industria chimica, i nostri convertitori di frequenza si concentrano su quattro aree chiave per garantire prestazioni più elevate e costi operativi inferiori.

Affidabilità e robustezza
I processi in uno stabilimento chimico sono complessi e messi a dura prova.
I gas aggressivi possono danneggiare i componenti, la contaminazione dell'aria di raffreddamento può causare il deterioramento delle schede elettroniche e delle guarnizioni di tenuta.
È quindi fondamentale sapere che i drives Danfoss grazie alla loro affidabilità e robustezza, possono essere tranquillamente installati in ambienti complessi tipici dell'industria chimica.
I nostri inverter infatti hanno tutti i circuiti elettronici standard con possibilità di rivestimento rinforzato in opzione per soddisfare le normative ATEX.
Inoltre sono dotati di elevati gradi di protezione IP e possono resistere a temperature elevate fino a 50° C.

Efficienza energetica
I convertitori di frequenza Danfoss sono altamente efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo ad aumentare il rendimento dell'impianto e a ridurre i costi.
L'esclusivo canale di raffreddamento posteriore riduce la necessità di componenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria; i drives inoltre integrano funzionalità intelligenti che riducono il consumo di energia.
Una maggiore densità di potenza significa anche dire addio ad unità sovradimensionate, riducendo i consumi.

Sistemi più semplici e più ottimizzati
I nostri inverter possono essere utilizzati con cavo schermato da 150m o non schermato da 300m, a partire da 1,5 kW senza filtri di uscita aggiuntivi per i collegamenti al motore. Ciò consente di risparmiare sugli investimenti ottimizzando gli spazi, ridurre le perdite totali nel sistema e fornire la coppia massima all'albero motore, evitando la caduta di tensione sul filtro.

Manutenzione predittiva
Manteniamo attivo il tuo impianto grazie a funzionalità di monitoraggio predittive integrate nei nostri drives. Funzionalità che prolungano il tempo di attività del sistema ed estendono la durata delle applicazioni nel corso del tempo.

Scopri come "We keep you going" con la funzionalità Condition Based Monitoring
Con la capacità di agire come sensori, analizzare i dati e connettersi liberamente, gli incerter sono elementi fondamentali nei moderni sistemi di automazione.

Dati e analisi integrati
Grazie alla possibilità di generazione e analisi dei dati, puoi leggere e analizzare i dati in prossimità della tua applicazione.
Combinando il meglio dell'edge computing, integrazione cloud e IoT industriale, i drives mettono a disposizione le giuste informazioni per aiutarti a sfruttare appieno il potenziale del tuo sistema, a un ritmo che si adatta alle tue esigenze.
L'ecosistema dell'inverter




Che tu stia gestendo o progettando il tuo impianto, We keep you going
Esiste un enorme potenziale nell'utilizzo del giusto drive.
I convertitori di frequenza Danfoss di qualità elevata, ti consentono di progettare o eseguire il sistema ottimale per le tue esatte esigenze. I drives Danfoss utilizzano i migliori componenti di qualsiasi motore insieme a qualsiasi gateway, cloud o piattaforma di analisi. La nostra impronta globale fa sì che abbiamo sempre disponibilità di inverter, indipendentemente da dove ti trovi. Sei pronto a scoprire come manteniamo attivo il tuo impianto?


Case studies
Componenti drives
I convertitori di frequenza Danfoss VLT® AutomationDrive FC 301, FC 302 e VACON® NXP raffreddati ad aria sono le unità stand-alone più popolari e versatili nel nostro portafoglio di inverter per il settore chimico. Aderiscono ai più elevati standard in termini di qualità, affidabilità ed efficienza energetica e sono sempre disponibili in caso di necessità di sostituzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigentiI convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.
Sistemi drives
In impianti complessi dove l'operatività deve essere garantita ai massimi termini, i nostri sistemi di inverter sono esattamente ciò di cui hai bisogno.
Con i sistemi drives VACON® NXP e VLT® AutomationDrive FC 302, si ottengono unità completamente configurabili e modulabili che si possono adattare a qualsiasi specifica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System Drive - Semplicità per soluzioni complesseDrive configurato e assemblato per soddisfare le tue esigenze nel controllo di uno o più motori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.