![Unleash the intelligence from within](/media/9566/header_img.png?width=335&height=1280&rnd=131992876297100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Scatena l'intelligenza del tuo drive
Scatena la piena potenza dell'IoT industriale con i convertitori di frequenza intelligenti Danfoss Drives. Non solo ottimizzano le prestazioni, ma consentono di aggiungere facilmente funzionalità di manutenzione predittiva in base alle condizioni del sistema.
![Predictive and condition-based maintenance powered by intelligent drives](/media/9567/img_01.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Manutenzione predittiva con inverter intelligenti
Se stai cercando di realizzare il potenziale non sfruttato del tuo sistema, allora sai che rendere un sistema più intelligente, spesso significa aggiungere componenti, sensori e complessità.
I drives intelligenti di Danfoss possono agire come un sensore IoT, evitando di aggiungere complessità.
I drives di Danfoss raccolgono dati da più fonti sfruttando i sensori interni ed esterni.
Usano l'intelligenza integrata per generare preziose informazioni e inviare dati fruibili al cloud o al sistema locale, in modo che possano essere distribuiti dove è necessario.
I convertitori di frequenza Danfoss funzionano con qualsiasi piattaforma e applicazione, consentendo la manutenzione predittiva per aumentare le prestazioni, l'efficienza e il tempo di attività riducendo al contempo la complessità.
![Connettività aperta](/media/9856/input_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Intelligenza ai massimi livelli](/media/9857/lightbulb_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Cloud and edge together](/media/9853/cloud-download_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Cloud and advanced analytics](/media/9560/img_06.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Cloud dati analitici avanzati
Per soddisfare le mutevoli esigenze specifiche di clienti e applicazioni, i drives intelligenti Danfoss si collegano a qualsiasi piattaforma cloud o di analisi per portare intelligenza, nonché manutenzione preventiva basata sulle condizioni dell'intero sistema. Vuoi saperne di più?
![Higher data security](/media/9568/img_02.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sicurezza dati elevata
Elaborando i dati nel migliore dei modi sin dalla fonte, i drives intelligenti aumentano il livello di protezione degli stessi.
Evitano la trasmissione di dati grezzi al cloud, all'archivio locale o al sistema automatizzato, il che riduce la quantità di dati a rischio di intercettazione o compromissione.
![Reduced investment](/media/9718/digital-transformation_2_670x419.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Investimenti ridotti
Puoi utilizzare il tuo drive come un hub intelligente per sensori esterni, sensori di vibrazione e sensori di pressione, per consentire il monitoraggio basato sulle condizioni e il controllo di processo. Poiché è necessario un solo inverter per creare un hub, è possibile evitare di investire in sensori e gateway aggiuntivi.
![Lower data cost](/media/9558/img_04.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Riduzione costi sui dati
Lo streaming e l'elaborazione di dati grezzi nel cloud possono rivelarsi operazioni costose. La distribuzione di intelligenza e l'elaborazione massima dei dati significa che è possibile inviare dati pre-elaborati, riducendo la larghezza di banda e semplificando l'analisi dei dati nel cloud.
![Open and independent](/media/9559/img_05.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Aperto e indipendente
I nostri inverter controllano qualsiasi tipo di tecnologia motore, indipendentemente dal fatto che si tratti di un motore a induzione, a magneti permanenti o sincroni a riluttanza.
Hai la libertà di scegliere la migliore tecnologia motore per la tua applicazione. E potrai far funzionare il motore con la massima efficienza e massime prestazioni.
![Analytics](/media/9859/zoom_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Cloud](/media/9852/cloud-data_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Connettività](/media/9854/connectivity_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Drives intelligenti in azione
I convertitori di frequenza intelligenti di Danfoss possono essere utilizzati in svariati settori industriali.
Di seguito vengono illustrati 3 esempi applicativi dove vengono eseguite manutenzione predittiva e manutenzione basata sulle condizioni del sistema.
![HVAC - Air Handling Unit](/media/9563/explore_01.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Water – Sistema di pompaggio](/media/9564/explore_02.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Industria di processo e mineraria - Nastri trasportatori](/media/9565/explore_03.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Powering electrical motors with intelligent variable speed drives](/media/9561/img_07.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Controllo di motori elettrici con inverter a velocità variabile intelligenti
Progettiamo e produciamo variatori di velocità innovativi che forniscono potenza precisa e affidabile ai motori elettrici.
Scopri come i convertitori di frequenza Danfoss si adattano alle tue appliazioni e come puoi aggiungere valore al tuo sistema scatenando l'intelligenza integrata.