Preparati a una nuova dimensione
Una nuova dimensione ci attende. Una dimensione in cui sistemi aperti, connessi e intelligenti entreranno in una nuova realtà. Una realtà integrata in un nuovo drive. La serie iC7 di Danfoss Drives è la tua porta di accesso in una nuova era di opportunità sostenibili ed efficienti nel tuo settore.

iC7-Automation
Potenza e precisione come mai prima d'ora
Qualunque sia il tuo settore industriale, l'utilizzo di drive versatili farà la differenza. Drive progettati per offrirti un controllo motore superiore e manutenzione predittiva con crittografia integrata. Per sistemi dalle più elevate prestazioni possibili.

iC7-Marine
Prestazioni elevate con emissioni minime
Ottimizzare il tuo impianto richiede drive intelligenti progettati per migliorare i tempi operativi. Drive potenti che assicurano navi con prestazioni elevate ed emissioni ridotte. Drive altamente affidabili che permettono ai tuoi sistemi di gestire qualunque ambiente o carico di lavoro.

iC7-Hybrid
Conversione di potenza intelligente per gestire la transizione energetica
Per decarbonizzare il mondo dobbiamo sostenere l'elettrificazione dei trasporti, l'industria e la crescita delle energie rinnovabili. Utilizzo di convertitori di potenza intelligenti, efficienti e flessibili per sistemi ibridi o completamente elettrici. Convertitori di potenza progettati per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi climatici, in modo redditizio.
Una nuova dimensione di possibilità
Scopri una nuova era sulla qualità. Con una gamma di drive progettati per offrire a singole applicazioni o interi sistemi nuovi metodi per ottenere prestazioni migliori. Per quanto riguarda l'hardware e il software servono drive che siano sempre all'altezza dei più elevati standard di qualità e affidabilità e garantiscano alle tue applicazioni prestazioni prevedibili e ripetibili.




Convertitori di frequenza per un futuro migliore
Ovunque ti trovi, qualunque sia il tuo sistema, hai bisogno di soluzioni di convertitori di frequenza ottimizzate per le applicazioni. Con il supporto di un partner in grado di offrire servizi e assistenza unici.
Utilizza drive progettati per cambiare il funzionamento dei motori elettrici offrendo nuovi livelli di precisione di processo, efficienza energetica e riduzione delle emissioni. E che migliorano l'ibridizzazione e l'elettrificazione.
8% — il potenziale dei convertitori di frequenza per l'ambiente
Sapevi che se ogni applicazione che può utilizzare un convertitore di frequenza ne avesse uno, avremmo potuto risparmiare l'8% di tutta l'elettricità utilizzata sul nostro pianeta? Facendo la mossa giusta, puoi aiutare a individuare rapidamente questo potenziale.
iC7-Automation

Convertitori di frequenza iC7-Automation Danfoss
Per applicazioni gravose sempre efficienti, occorrono convertitori di frequenza compatti che mettano la tecnologia versatile e intelligente al centro delle tue attività. Convertitori di frequenza all'avanguardia progettati per l'eccellenza, con una potenza e precisione mai viste prima.
Con convertitori di frequenza universali e completamente flessibili, progettati per integrarsi perfettamente nei tuoi sistemi e fare esattamente ciò che ti serve.

Controllo motore all'avanguardia
Con la serie iC7 avrai prestazioni migliorate con un maggior numero di sensori interni e a una potenza di elaborazione ancora più solida. Grazie alla potente risposta della coppia, questo drive è in grado di sopportare in modo efficace anche carichi pesanti improvvisi, garantendo un funzionamento affidabile.
Subito operativo: il drive rileva in modo intelligente la tecnologia motore scelta e si adatta rapidamente per ottimizzare le prestazioni.

Connettiti in sicurezza
Goditi una nuova dimensione della sicurezza con tecnologia gateway, piattaforme cloud e di analisi per l'IoT industriale. Il primo chip criptato al mondo della serie iC7 riduce i rischi e ti consente di connetterti in sicurezza.
Per un'analisi e una visualizzazione del sistema ancora più complete, in un ambiente sicuro. Il primo convertitore di frequenza sicuro fin dalla progettazione offre una protezione più efficace che mai.
Drive versatili e di alta qualità per una vasta gamma di settori
Scopri inverter totalmente flessibili che combinano perfettamente hardware e software di qualità elevata, permettendoti di controllare con accuratezza applicazioni standard e applicazioni che richiedono alta precisione. Grazie a drive che si possono adattare alle tue esigenze, con possibilità di aggiungere specifiche funzionalità.



Decantazione e centrifugazione
Separazione efficiente e precisa, con connettività sicura
Catturando la potenza di frenatura per ottimizzare l'efficienza del processo, questi drive garantiscono prestazioni affidabili anche in presenza di vibrazioni e disturbi del processo.
Traforo e frantumazione
Affidabilità straordinaria per prestazioni ad alto impatto
Compensazione dei carichi d'urto e stabilità operativa imbattibili indipendentemente dalle condizioni della rete. Per una solida produttività, anno dopo anno.
Entra in una nuova dimensione
La serie iC7 si basa su tre principi: intelligenza, lungimiranza e versatilità, con una qualità ineguagliabile. Drive robusti che garantiscono sempre prestazioni ottimali, anche nelle condizioni di vibrazioni e urto più forti. Armati di prestazioni termiche eccezionali. Per strumenti più efficienti che durano più a lungo, anche in ambienti remoti e difficili.




Sicurezza intelligente
Pronti per l'Internet of Things industriale (lloT)
Rendi i tuoi sistemi a "prova di futuro" per decenni a venire scegliendo la gamma di drive iC7-Automation, con una sicurezza di sistema cloud e IoT industriale assolutamente di prim'ordine. In questo modo, otterrai le migliori prestazioni dalle tue applicazioni senza doverti preoccupare di dove e come archiviare i dati.
Basato su hardware per una protezione superiore
Il primo drive del settore sicuro fin dalla progettazione garantisce la massima protezione dei sistemi, grazie all'hardware crittografico integrato, al firmware protetto e alle capacità di trasferimento di dati crittografati.

Densità di potenza
Più piccoli e più forti
Risparmia sui costi e migliora l'affidabilità complessiva dei tuoi sistemi con prestazioni di coppia più elevate e ingombri ridotti. Come? Con inverter che garantiscono potenza estrema grazie ai progressi della tecnologia di raffreddamento heat pipe.
Capacità di sovraccarico
Per affrontare qualsiasi sfida, occorrono convertitori di frequenza con un'elevata capacità di sovraccarico. Sia per le applicazioni che funzionano a un carico non variabile o lentamente variabile, sia per quelle che richiedono un sovraccarico a breve termine più elevato e un funzionamento a coppia costante.
Sensori integrati
Utilizzando convertitori di frequenza con sensori incorporati, potrai determinare con maggiore precisione la frequenza e la tensione di rete, ridurre le armoniche e migliorare il controllo motore, la qualità della potenza e il modo in cui le applicazioni reagiscono ai guasti.

Controllo motore
Più accurato che mai
L'eccellenza nell'automazione richiede un controllo motore ottimale e drive che assicurino prestazioni elevate fin dall'inizio. Ecco perché ogni drive iC7 è dotato di sensori multipli, per una rapida adattabilità e migliori risultati. Per te significa tutto, dai tempi di riaggancio al volo più rapidi, al migliore controllo termico.
Modularità
Risultati di alto livello indipendentemente dal sistema utilizzato. Utilizzo di drive con piena compatibilità con motore, connessione, tecnologia gateway, piattaforma cloud e di analisi.
Vantaggi quantificabili
Le prestazioni superiori ad anello aperto a bassa velocità consentono di mantenere in modo affidabile la coppia costante nonostante le riduzioni di velocità, grazie agli innovativi algoritmi di controllo. Inoltre, la risposta sempre rapida massimizza le prestazioni della macchina riducendo quasi a zero le variazioni dovute al ritardo tra il bus di campo e il motore.
Convertitori di frequenza
Potenza elevata. Più compatti che mai.
Moduli di sistema raffreddati ad aria
Densità di potenza leader nel settore. Progettati per un'integrazione rapida.
Inverter in quadro
Per un sistema più lineare e una facilità d'uso ottimale.
Moduli di sistema raffreddati a liquido
Il design ultrasottile racchiude maggiore potenza Affidabile in condizioni difficili.
iC7-Marine

Drive iC7-Marine Danfoss
Per le applicazioni navali più impegnative, hai bisogno di una serie di drive altamente versatili, progettati per ottenere il massimo dalle imbarcazioni oceaniche e fluviali. Convertitori di frequenza che ti aiuteranno a ridurre il consumo energetico e le emissioni, fornendo al contempo prestazioni senza eguali e una densità di potenza senza precedenti. In questo modo, indipendentemente dall'applicazione e dall'ambiente, i sistemi funzioneranno meglio. Più a lungo.

Intelligenza
Proteggi i tuoi sistemi nel tempo e aumenta la durata delle tue applicazioni con drive più intelligenti che ti consentono di collegarti e distribuire l'intelligenza come vuoi tu, sia sull'edge, nel cloud o attraverso un sistema di telecomunicazione marittima.
Il settore navale sta diventando sempre più intelligente, il che significa che hai bisogno di drive dotati di funzioni software integrate e di una potenza di calcolo di alto livello per aiutarti a stare al passo. Convertitori di frequenza che utilizzano algoritmi intelligenti per garantire velocità, controllo di coppia e precisione superiori. Per applicazioni che durano più a lungo e ti permettono di avere navi con prestazioni migliori.

Maggiore potenza
Abbiamo progettato la nostra serie iC7 di drive per garantire prestazioni migliori e una compattezza senza precedenti. Abbiamo fatto passi da gigante in termini di potenza e di elevata erogazione di coppia, con il minimo ingombro. In questo modo potrai disporre di più spazio nelle tue installazioni per qualsiasi applicazione navale che desideri.
La grande potenza si traduce in un'eccellente gestione del calore: il meglio che ci sia, in realtà. Ti aiutiamo a ottimizzare lo spazio e il trasferimento di calore, riducendo al contempo sia le dimensioni dei locali elettrici che le esigenze di raffreddamento a bordo. Ti dotiamo di sistemi altamente affidabili che garantiscono l'efficienza in ogni condizione durante la navigazione in alto mare.
Propulsione
Ottieni il massimo dalle applicazioni gravose
Con drive facilmente adattabili a tutti i motori di propulsione standard, sia per ottimizzare l'efficienza di propulsione su navi oceaniche, sia per ottenere il massimo da un sistema di tipo ibrido, diesel-elettrico su un traghetto passeggeri.
Argani
Ottimizza velocità, controllo della tensione e molto altro
Utilizza controlli avanzati del freno meccanico per ridurre lo stress su ingranaggi e freni, ottimizzare il controllo di velocità e tensione e mantenere costante la posizione di carico, con capacità di condivisione del carico che consente a più motori di azionare un medesimo argano.
Una nuova dimensione
Grazie alla straordinaria densità di potenza, alla gestione termica di riferimento del settore e alla facilità di integrazione nel sistema, la serie iC7 offre una precisione del controllo motore e una capacità di controllo modulare di livello mondiale. In questo modo è possibile ottimizzare le applicazioni gravose e allo stesso tempo ridurre l'ingombro complessivo.




Sicurezza
Combina sicurezza e intelligenza
Rendi i tuoi sistemi a "prova di futuro" per decenni a venire scegliendo la gamma di drive iC7-Marine, con una sicurezza di sistema cloud e IIoT di prim'ordine. In questo modo, otterrai le migliori prestazioni dalle tue applicazioni senza doverti preoccupare di dove e come archiviare i dati.
Protezione end-to-end
Proteggi i tuoi sistemi, utilizzando il primo drive sicuro fin dalla progettazione che incorpora hardware crittografico integrato, firmware protetto e capacità di trasferimento dei dati crittografati.
Più flessibilità, sempre pronto a tutto
Gli esclusivi moduli raffreddati a liquido forniscono l'architettura che ti serve per la massima flessibilità. Un concept di opzione di potenza altamente integrato è nascosto in un'unità di integrazione sotto ciascun modulo. L'unità di integrazione è precablata e preconfigurata, con semplici connettori a innesto per il mezzo di raffreddamento. L'accesso frontale garantisce rapidità di installazione e facilità di manutenzione.
L'affidabilità assoluta rende il drive idoneo per qualsiasi viaggio, insieme a un'ampia gamma di omologazioni: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS e CCS. Con bassissima distorsione della corrente armonica THDi per proteggere i sistemi.
Vantaggi quantificabili
- Ottieni le funzionalità di cui hai bisogno con un'ampia gamma di opzioni
- Risparmia tempo per l'integrazione e la manutenzione grazie alla messa in parallelo e al precablaggio
- Accelera la certificazione nei sistemi del settore navale

Prestazioni dell'albero
Maggiore operatività del sistema
Incrementa le prestazioni, la velocità e il tempo di risposta dell'albero utilizzando un drive altamente flessibile, che integra innovativi sensori di controllo aggiuntivi. Puoi ridurre i tempi di payback migliorando al contempo precisione e produttività.
Riduzione dei tempi di messa in funzione del drive
Grazie al riconoscimento del tipo di motore, è possibile individuare e tarare nuovi motori senza doversi rivolgere a un esperto. E semplificare anche la messa in funzione dei sistemi di propulsione ibridi. Grazie all'accesso a un software intelligente e flessibile, i nostri convertitori di frequenza ti consentono di velocizzare la messa in funzione dei tuoi sistemi.
Piena capacità dei sensori
Grazie ai molteplici sensori integrati, potrai fare molto di più che migliorare il controllo motore e la prestazione dinamica. Ora puoi gestire ogni singolo componente, in modo che i sistemi rispondano esattamente come devono.
iC7-Hybrid

Convertitori di potenza iC7-Hybrid Danfoss
Grazie ai nostri convertitori di potenza estremamente compatti, intelligenti e all-in-one, puoi affrontare la transizione energetica green e rimanere un passo avanti rispetto ai concorrenti, rispettando al contempo i tuoi obiettivi in materia di emissioni di carbonio. Con una barriera ridotta all'ingresso e un'ampia conformità integrata, questa è la tua opportunità per passare all'elettrificazione o far crescere l'attività esistente in modo più redditizio. Insieme possiamo decarbonizzare ed elettrificare più sistemi, per ottenere di più con un minor consumo energetico.

Elettrifica i tuoi sistemi, in modo competitivo
A prova di futuro, i tuoi sistemi energetici flessibili e resilienti saranno dotati di un convertitore di potenza intelligente, sicuro dal punto di vista informatico e scalabile, in grado di preparare il tuo processo per i sistemi di alimentazione intelligenti di domani. La versatilità è il punto di forza dell'iC7-Hybrid. Grazie al controllo ultrarapido della conversione di potenza, gestisce senza problemi le rapide dinamiche di conversione della potenza e garantisce stabilità. Grazie all'ottimizzazione per qualsiasi obiettivo di conversione di potenza, è possibile utilizzare reti intelligenti o microreti, reti CA o CC. iC7-Hybrid offre la soluzione per la conversione di potenza in applicazioni di elettrolisi, immagazzinamento di energia, alimentazione elettrica da terra o navale.

Controllo della rete rapido e accurato, sempre
Il convertitore di potenza iC7-Hybrid è il migliore al mondo in condizioni ambientali difficili, ed è resistente alle vibrazioni, alle alte temperature e alla polvere. Grazie all'elevata densità di potenza, l'ingombro è ridotto del 50% rispetto ai modelli alternativi, per lo stesso valore di corrente. In questo modo è possibile risparmiare spazio e utilizzare anche meno potenza di raffreddamento. Grazie all'esclusiva integrazione dei filtri, anche la progettazione, l'istallazione e la manutenzione diventano più semplici e veloci.

Riduci i rischi e lanciati sul mercato più rapidamente
Con iC7-Hybrid hai accesso a modelli di simulazione di sistemi gemelli digitali che rendono superflua la prototipazione, per accelerare le fasi di progettazione e di specifica. Rendendo questi processi più rapidi, semplici e accurati, otterrai un sistema affidabile ad alte prestazioni che ti consentirà di arrivare sul mercato più rapidamente, con minor rischio. I modelli di simulazione sono progettati sul design basato su modelli che ne garantisce la validità costante rendendoli sempre aggiornati e accurati.
Entra in una nuova dimensione dell'intelligenza
Grazie alla cybersecurity integrata, puoi connetterti in tutta sicurezza al tuo IoT o al servizio Remote Monitoring, in quanto i tuoi sistemi sono ben protetti da accessi non autorizzati. Indipendentemente dal fatto che operino sull'edge o nel cloud. Già pronto per il futuro del tuo settore, puoi iniziare a creare profitti legati ai servizi per il tuo sistema. Grazie a questo convertitore di potenza intelligente, puoi collegare e distribuire l'intelligenza come vuoi tu. Qualunque sia il settore in cui operi, iC7-Hybrid ti consente di immaginare nuovi modelli di business basati sui dati come mai prima d'ora.







Robusto in condizioni imprevedibili
iC7-Hybrid è disponibile come variante raffreddata a liquido per la conversione di potenza con robustezza di livello mondiale, anche in condizioni imprevedibili.
Goditi bassissime perdite di calore nell'aria, riducendo il carico sugli impianti di condizionamento. Come? Si tratta di una combinazione di componenti elettronici con grado di protezione IP55, meccanica resistente alle vibrazioni e agli urti, filtri compatti raffreddati a liquido e un raffreddamento a liquido altamente efficace.

Personalizzabile
Numerose funzioni standard ti aiutano a raggiungere rapidamente il mercato. In alternativa, è possibile scegliere la completa personalizzazione e programmabilità per un'UX e una funzionalità personalizzate. Sviluppare funzionalità personalizzate nell'ambiente di simulazione e distribuire il codice direttamente al controllore iC7-Hybrid. Grazie a una cyber security di prim'ordine, puoi sempre contare su una protezione efficace dei tuoi diritti di proprietà intellettuale.

Controllo della potenza veloce e versatile
iC7-Hybrid offre prestazioni di rete CA e CC superiori quando la qualità e l'attendibilità della potenza sono fondamentali. Il controllo primario rapido apre nuovi modi per ottenere una risposta rapida ai processi.