Welcome efficiency - Welcome electric
Il trasporto navale emette oltre 900 milioni di tonnellate di CO2 all'anno ed è responsabile di circa il 2,5% delle emissioni globali di gas serra. L'elettrificazione è la strada da percorrere per il trasporto marittimo a corto raggio e per le spedizioni interne in porti, fiumi e fiordi. Con il passaggio dalle navi diesel all'elettricità pura, il futuro ha un grande potenziale nell'utilizzo di traghetti elettrici su tratte più brevi: solo in Europa circa 900 traghetti operano su tratte brevi e hanno il potenziale per essere elettrificati per un trasporto a emissioni zero.