Potenzia il tuo sistema idrico con un sistema "EDGE" intelligente
La società moderna si basa sul trattamento e utilizzo dell'acqua.
Garantire l'efficienza nell'uso dell'acqua non è mai stato così importante. Studi recenti dimostrano che l'integrazione del controllo di processo automatizzato nei sistemi idrici, contribuisce a ridurre le perdite, ottimizzare l'efficienza idrica ed energetica e ridurre le emissioni di CO2.
In Danfoss, mettiamo i nostri inverter al centro della trasformazione delle infrastrutture idriche e possiamo aiutarti a migliorare il tuo sistema di trattamento acqua offrendo prestazioni, affidabilità ed efficienza idrica ed energetica più elevate.
Con Danfoss VLT® AQUA Drive FC 202, puoi raggiungere nuovi livelli di intelligenza ed efficienza idrica senza vulnerabilità, grazie ad un'intelligenza EDGE integrata.

Edge computing intelligente che potenzia le prestazioni
La tecnologia "edge computing" brevettata di Danfoss Drives offre un controllo senza pari del sistema, garantendo tempi di attività migliori e risparmi sui costi operativi.
L'intelligenza artificiale è integrata nel drive e definisce automaticamente i parametri operativi di riferimento specifici dell'applicazione, non necessita di un cloud.
Attraverso avvisi di sistema in tempo reale e rilevamento dei guasti, i Drives intelligenti Danfoss forniscono una soluzione in loco che si integra facilmente nel sistema locale esistente, per aumentare le prestazioni e ridurre l'impronta di CO2.






Nuovo Report: Ridurre energia ed emissioni di CO2 con le migliori soluzioni disponibili
La federazione industriale Danish Water Industry, riferisce che il potenziale di riduzione delle emissioni di CO2, globali nel trattamento delle acque reflue, è superiore a 180 Mtpa, equivalente all'eliminazione delle emissioni di 100 milioni di automobili all'anno.
La potenziale riduzione del consumo di elettricità corrisponde alla produzione combinata di tutte le centrali elettriche a carbone europee.
L'esperienza danese dimostra che la digitalizzazione può fornire il 70% di questa riduzione delle emissioni.
Qui, l'inverter VLT® AQUA Drive è un componente fondamentale.
Performance di prima classe nel trattamento acqua con inverter VLT® AQUA Drive
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter VLT® AQUA Drive FC 202Il VLT® AQUA Drive FC 202 controlla tutti i tipi di pompe ed è dotato di un controllore in cascata.

Generazione di surplus energetico dal trattamento delle acque reflue
Dal 2010, l'impianto di trattamento delle acque reflue di Marselisborg si focalizza sulla riduzione al minimo dell'energia consumata e la massimizzazione del surplus energetico netto.
Oggi, l'impianto ha una produzione netta del 150% di elettricità e un'eccedenza del 50% nella produzione di calore, supportando sia la rete elettrica locale che quella di teleriscaldamento nel secondo comune più grande della Danimarca, Aarhus.
E l'impronta di CO2 è stata ridotta del 35%.

Una performance d'eccellenza nel trattamento acqua
Il convertitore di frequenza VLT® AQUA Drive combina un know-how applicativo di altissimo livello con una tecnologia inverter ad elevate prestazioni per rendere il trattamento acqua ancora più semplice ed efficiente, riducendo al tempo stesso considerevoli costi di installazione e di gestione.
Danfoss Drives in numeri
Acqua HUB

Danfoss Drives Acqua Hub - Tutto il mondo drives nel trattamento acqua
Intelligente, comunicativo, innovativo - l'inverter specifico per il trattamento acqua
Il VLT® AQUA Drive è l'inverter efficiente e robusto che garantisce un'elevata efficienza energetica e prestazioni elevate per applicazioni elettriche nel settore del trattamento delle acque e delle acque reflue.
Accedi all'HUB Danfoss Drives Acqua, qui trovi tutte le informazioni e la documentazione necessarie per i tuoi progetti nel settore acqua, in modo chiaro e con pochi click.
Ripensare al settore idrico

Ripensare al settore idrico
Lo stretto legame tra energia e acqua e la crescente domanda globale di entrambe, esercitano un impatto considerevole sulla crescita economica, sulla sostenibilità ambientale e sul nostro futuro.
Efficienza - Risparmio - Affidabilità

Efficienza, risparmio e affidabilità
Concepito per durare e resistere a condizioni estreme, il VLT® AQUA Drive garantisce un funzionamento affidabile in ogni tipo di impianto idrico, in tutto il mondo.
La combinazione tra una solida struttura e una sofisticata tecnologia software assicura un notevole risparmio energetico e permette di raggiungere livelli di eccellenza nella gestione sostenibile ed economica dell'acqua.



Gestione Efficiente del calore

Gestione del calore a risparmio energetico
L'esclusivo canale di raffreddamento posteriore trasferisce fino al 90% del calore all'esterno del locale, grazie ad un design primo di ventilatore che sfrutta le differenze di calore nei materiali e nella temperatura dell'aria e che si avvale delle tecnologie più recenti nel campo della canalizzazione termica.
Il canale di raffreddamento posteriore garantisce una riduzione fino al 90% nell'investimento in sistemi di condizionamento dell'aria per la rimozione del calore dai drives.
Funzione prevenzione guasti

Funzioni di prevenzione guasti integrate
Eleva il controllo di motori e pompe a nuovi livelli di efficienza con l'innovativo VLT® AQUA Drive.
Funzioni di prevenzione guasti integrate consentono di intervenire rapidamente al verificarsi di condizioni critiche come ostruzioni, perdite, guasti all'avvolgimento motore, usura causata da vibrazioni, disallineamenti meccanici e usura in generale.
L'intelligenza artificiale integrata nel drive definisce in maniera del tutto automatica i parametri di funzionamento di base che corrispondono ad applicazioni specifiche, per tutti i tipi di velocità e cicli di funzionamento reali. I tempi di installazione ridotti e la manutenzione predittiva riducono i costi di funzionamento e incrementano l'operatività.
Efficiente mitigazione delle armoniche

Efficiente mitigazione delle armoniche
Lo straordinario VLT® Low Harmonic Drive con Advanced Active Filter integrato garantisce un'efficienza energetica superiore del 2-3% rispetto ai convertitori di frequenza tradizionali con tecnologia Active Front End.
La funzionalità pausa motore a carichi ridotti assicura un risparmio energetico ulteriore.
Scegli la migliore soluzione di mitigazione in base al tipo di applicazione.
Per ottenere la soluzione di mitigazione ottimale, è necessario considerare diversi parametri.
> Scarica la brochure per saperne di più
> Scopri i filitri attivi VLT® Advanced Active Filter AAF 007 per il tuo sistema di trattamento acqua e acque reflue
Funzione pulizia pompa

Funzione pulizia pompa per un'efficienza elevata costante
Integrata nel drive, la funzione di pulizia pompa assicura una manutenzione pro-attiva con "cicli di lavaggio" regolari per mantenere pulite le giranti e garantire un'efficienza della pompa sempre elevata.