Compressori Danfoss BOCK®: la vostra soluzione per un raffreddamento rispettoso dell'ambiente
Compressori per applicazioni mobili
I compressori mobili in alluminio Danfoss BOCK® sono all'avanguardia nel controllo del clima eco-sostenibile. Giocano un ruolo vitale nella creazione di un'atmosfera confortevole su autobus, treni e sistemi di raffreddamento per il trasporto.
I sistemi di condizionamento dell'aria di oggi danno priorità al comfort dei passeggeri, all'efficienza energetica e alla compatibilità ambientale, concentrandosi su pompe di calore senza emissioni per il riscaldamento dei veicoli.
I nostri compressori eccellono in queste aree, essendo leggeri e robusti, migliorando l'efficienza complessiva del sistema. Offrono caratteristiche come la gestione termica efficiente, l'uso di refrigeranti eco-sostenibili (CO₂ e a basso GWP) e affidabilità.
Gamma prodotti - Applicazioni mobili:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori semi-ermetici a basso GWP: serie HG LGScopri la gamma di compressori LG di Danfoss BOCK®, progettati per refrigeranti HFO a basso GWP, che offrono soluzioni di raffreddamento affidabili, efficienti ed ecologiche. Grazie alla conformità alle normative globali, alla tecnologia specialistica e a una gamma completa, puoi contare sulla nostra esperienza decennale nel campo della refrigerazione e del condizionamento dell'aria sostenibili
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori StarCO₂ per autobus e treni elettriciPresentazione dei compressori HR40 e HR60 StarCO2 di2che rivoluzionano il condizionamento dell'aria di autobus e treni elettrici. Scopri il raffreddamento a ingombro ridotto ed ecologico con comprovata affidabilità e struttura robusta. Sostenibilità, innovazione e maggiore autonomia dei veicoli per un futuro più ecologico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie FK - Compressori per veicoli per il condizionamento in applicazioni mobiliScopri i compressori della serie FK di BOCK®, risultato di anni di esperienza e innovazione. Leggeri, robusti e versatili, questi compressori sono eccellenti per il raffreddamento di autobus, treni e durante il trasporto. Punta sulla comprovata affidabilità dell'FK40 e sul continuo aggiornamento della serie per essere compatibile con i diversi refrigeranti e le diverse esigenze applicative.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori a idrocarburi semi-ermetici: serie HG HCProva la scelta naturale per la refrigerazione con i compressori a idrocarburi di Danfoss BOCK®. Progettati per garantire efficienza e sostenibilità, questi compressori offrono un design robusto e di lunga durata con un campo di funzionamento ampio e sicuro. Ottimizza il costo totale di proprietà e migliora l'ecocompatibilità in applicazioni quali la refrigerazione di supermercati e i chiller con i compressori HC di BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori semi-ermetici in allumino per applicazioni mobiliScopri gli innovativi compressori in alluminio della serie HG di Danfoss BOCK®, progettati per la refrigerazione mobile. Con un design leggero, prestazioni migliorate, efficienza in termini di spazio e caratteristiche di sicurezza migliorate, questi compressori sono ideali per il condizionamento dell'aria degli autobus, le applicazioni elettriche e i sistemi di trasporto ferroviario.
Compressori per applicazioni fisse
La scelta sostenibile per tutte le tue esigenze HVAC-R con i compressori semiermetici BOCK® di Danfoss. I nostri compressori sono leader nel settore della refrigerazione commerciale e industriale, operando in ambiti che includono condizionamento aria, riscaldamento, raffreddamento, recupero di calore e pompe di calore.
Siamo impegnati per un futuro più sostenibile, innovando compressori per refrigeranti CO₂ e a basso GWP efficienti e affidabili che combinano funzionalità, efficienza economica e responsabilità ambientale.
Esplora le caratteristiche e i vantaggi, tra cui refrigeranti naturali, applicazioni CO₂, modelli ATEX HC, versatilità, efficienza, affidabilità ed eco-sostenibilità. Benvenuti nel mondo sostenibile dei compressori Danfoss BOCK®.
Gamma prodotti - Applicazioni fisse:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori semi-ermetici a basso GWP: serie HG LGScopri la gamma di compressori LG di Danfoss BOCK®, progettati per refrigeranti HFO a basso GWP, che offrono soluzioni di raffreddamento affidabili, efficienti ed ecologiche. Grazie alla conformità alle normative globali, alla tecnologia specialistica e a una gamma completa, puoi contare sulla nostra esperienza decennale nel campo della refrigerazione e del condizionamento dell'aria sostenibili
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori a idrocarburi semi-ermetici: serie HG HCProva la scelta naturale per la refrigerazione con i compressori a idrocarburi di Danfoss BOCK®. Progettati per garantire efficienza e sostenibilità, questi compressori offrono un design robusto e di lunga durata con un campo di funzionamento ampio e sicuro. Ottimizza il costo totale di proprietà e migliora l'ecocompatibilità in applicazioni quali la refrigerazione di supermercati e i chiller con i compressori HC di BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori semi-ermetici: serie HG e HAScopri le gamme di compressori HG e HA di Danfoss BOCK®, che offrono un'eccezionale efficienza e affidabilità di raffreddamento. Questi compressori sono progettati per diversi refrigeranti, presentano una maggiore efficienza, un design compatto e permettono di risparmiare energia. Ciò li rende una soluzione versatile per refrigerazione, condizionamento dell'aria e tanto altro.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori semi-ermetici a CO₂: serie HGX CO₂Scopri l'eccellenza ecologica di BOCK® con i compressori semi-ermetici a CO2 . Il nostro impegno per la sostenibilità prevede soluzioni efficaci e affidabili per la refrigerazione commerciale e industriale, la climatizzazione, il condizionamento dell'aria e tanto altro. Scegli tra la gamma di compressori versatili, ad alta pressione e specialistici che soddisfano gli standard ambientali, garantendo al contempo la massima efficienza e affidabilità di funzionamento
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori ATEX semi-ermetici: serie EX-HGDanfoss BOCK® è leader nei compressori conformi ad ATEX/IECEx per atmosfere esplosive in zone 1 e 2. I nostri compressori semi-ermetici della serie HG offrono affidabilità antideflagrante, standard di qualità rigorosi e soluzioni incentrate sul cliente, garantendo sicurezza ed efficienza in ambienti pericolosi.
Unità condensatrici
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Unità motocondensanti BOCK®Le unità motocondensanti BOCK® sono progettate per condizioni estreme ed eccellono sia nelle regioni più fredde che in quelle più calde. Scambiatori di calore adattivi ed efficaci ventilatori AC garantiscono efficienza senza scendere a compromessi sulle prestazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 4.6kW MTL'unità di condensazione Optyma™ iCO₂ da 4.6 kW (MBP) è una soluzione robusta e poco rumorosa per la compatibilità con il refrigerante naturale R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 20MT/10LTL'unità condensatrice Optyma™ iCO2 20MT/10LT è una soluzione robusta e silenziosa compatibile con il refrigerante naturale R744.
Software

Contattaci
Bisogno di ulteriori informazioni?
Hai bisogno di ulteriori informazioni sui compressori BOCK® o supporto per un progetto?
Trova la sede più vicina delle vendite e dei servizi BOCK® e contattaci