Il futuro della sensoristica è qui




Diagnostica
Il nuovo programma di sensori Danfoss offre nuove funzionalità software e programmabili che consentono di adattarsi in modo rapido e semplice alle tue esigenze applicative. Guarda Dennis Carstensen che illustra queste caratteristiche.

Danfoss Smart Sensors™
I sensori sono gli occhi e le orecchie dei circuiti di controllo e dei sistemi di monitoraggio degli impianti. L'adozione della digitalizzazione richiede sensori intelligenti che sfruttano i dati di controllo e di condizione per aiutare ad aumentare l'efficienza e rendere le soluzioni più intelligenti.

La precisione è tutto
Una breve introduzione al Total Error Band da parte di Max Luig, che presenta il metodo completo utilizzato da Danfoss per determinare il Total Error Band, ne spiega i vantaggi e dimostra il funzionamento del TEB.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di espansione termostaticaLe valvole di espansione termostatica (TXV) sono disponibili come valvole complete (orifizio fisso) o gamma di componenti, ovvero con corpo valvola e orifizio separati. La categoria include inoltre valvole a iniezione termostatiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole termostatiche per la regolazione dell'acquaLe valvole termostatiche costituiscono soluzioni di controllo semplici e affidabili che non necessitano di elettricità o aria compressa. Un esempio di applicazione è il controllo automatico della temperatura dell’acqua nei sistemi di raffreddamento. Le valvole sono disponibili con un sensore incorporato oppure con azionamento da remoto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trasmettitori di pressione AKS 32 e AKS 33Gli AKS 32 e AKS 33 sono trasmettitori di pressione che misurano la pressione e convertono il valore misurato in un segnale standard.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensore di pressione DST P110Il sensore di pressione DST P110 di Danfoss offre maggiore affidabilità, durata e prestazioni per applicazioni nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKS 11, Sensori di temperatura con montaggio a pareteVersatile sensore a montaggio a parete AKS 11 con testa del sensore curva per massimizzare il contatto con le tubazioni. Martinetto con codice colore per una semplice integrazione con i regolatori Danfoss.