![Un passo semplice verso grandi risparmi domestici](/media/5598/energy-efficiency-key-visual.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Un passo semplice verso grandi risparmi domestici
Un recente rapporto di European Building, Automation, Controls Association (eu.bac) stima che sui radiatori delle abitazioni europee sono ancora installate 500 milioni di valvole manuali, con uno spreco di energia e denaro anno dopo anno. Quando si parla di risparmi energetici, le prestazioni dell'impianto di riscaldamento sono fondamentali. L'utilizzo di valvole termostatiche per radiatori è una soluzione poco costosa che consente di avere abitazioni confortevoli e salubri a un costo minimo.
Sblocca i potenziali risparmi energetici della tua abitazione
Secondo il rapporto di eu.bac, la mancanza di incentivi e di una normativa che stimoli la diffusione dei regolatori di temperatura ambiente nelle abitazioni è la più grande occasione mancata per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni europee. Sostituendo le valvole manuali con valvole termostatiche per radiatori, milioni di proprietari di abitazioni in Europa potrebbero ridurre i consumi energetici, tagliare i costi e aumentare il comfort con un investimento minimo.
Situazione attuale nelle abitazioni dell'UE
![48 – 69%](/media/5567/buildings.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![500 milioni](/media/5562/500m-radiators.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![250 milioni](/media/5564/250m-radiators.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Potenziale di risparmio nelle case UE
![29 MtCO2](/media/5569/greenhouse-gas-emissions.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![12 mld EUR](/media/5568/energy-bills.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![160 TWh](/media/5570/kwh-savings.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![18%](/media/5566/average-savings.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Sostituzione semplice e veloce per effetti energetici enormi
Considerando l'intero costo di installazione, compreso il lavoro, lo studio eu.bac dimostra che il ritorno medio dell'investimento per le valvole termostatiche per radiatori è di soli due anni.
Vantaggi ottenuti con la semplice sostituzione
Proprietari di immobili
- Riduci i consumi energetici e ottieni un maggiore controllo su di essi.
- Risparmia denaro.
- Migliora il comfort e il clima interno.
- Riduci il rischio di muffe e funghi e migliora le condizioni sanitarie.
- Riduci il tuo impatto ambientale.
Installatori
- Nuove opportunità commerciali.
- Maggiore potenziale di vendita (TRV elettroniche e intelligenti).
Cooperative edilizie
- Riduci le bollette energetiche e i costi di riscaldamento.
- Si ripaga velocemente.
- Contribuisci all'efficienza energetica e riduci l'impatto ambientale.
Ulteriori informazioni
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Teste termostatiche per radiatoriLe teste termostatiche per radiatori Danfoss mantengono costante la temperatura ambiente desiderata, stanza per stanza e contribuiscono a ridurre il consumo energetico.