Da oltre 80 anni Danfoss ridefinisce gli standard delle tecnologie per il clima e l'energia. Oggi è all'avanguardia nel comparto delle soluzioni di teleriscaldamento. Ora più che mai, stiamo lavorando con i governi nazionali e locali di tutto il mondo per progettare impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento che non solo offrano un valore e prestazioni superiori oggi, ma che creino una piattaforma sostenibile per domani.
Insieme a voi, siamo impegnati a trovare la giusta soluzione per gli impianti di riscaldamento, teleriscaldamento e teleraffrescamento, indipendentemente dalle dimensioni, dalle esigenze o dai requisiti. Il nostro approccio integrato a 360 gradi per una soluzione end-to-end è il risultato di più di 30 anni di specializzazione nel mercato del teleriscaldamento e del teleraffrescamento.
Per riassumere, collaborare con Danfoss significa avere accesso a:
- Offerta di prodotti per le applicazioni di teleriscaldamento e teleraffrescamento in reti ed edifici
- Consulenza e dedizione verso il cliente
- Innovazione, ottimizzazione tecnica e prestazioni
- Sicurezza e affidabilità nella cooperazione
- Diffusione globale ma con una forte presenza e conoscenza locale
![Documentario sul teleriscaldamento](/media/2656/district-energy-hero-banner.jpg?width=424&height=1940&rnd=131557289005570000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Documentario sul teleriscaldamento
Il documentario illustra i concetti di base del teleriscaldamento, le modalità di funzionamento e i vantaggi che offre in termini di sicurezza della fornitura energetica, flessibilità di impiego di più combustibili ed efficienza energetica.
![](/media/3924/ecopolis.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ecopolis - Riscaldamento della città sostenibile
Il teleriscaldamento non è un'idea nuova, ma ha trovato una nuova importanza in un ambiente che cerca soluzioni pratiche per la decarbonizzazione. L'ultima generazione di infrastruttura per il teleriscaldamento (4G) consente agli urbanisti di migliorare notevolmente l'efficienza energetica, creando al contempo un canale di accesso alle fonti rinnovabili. Sicuro, sostenibile, scalabile - Il teleriscaldamento è una componente fondamentale per ottenere oggi risparmi reali nelle emissioni di carbonio.
![](/media/7486/application-tool.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Guida alle applicazioni di teleriscaldamento
Condividiamo l'esperienza e le competenze applicative maturate, e diamo consigli sulle applicazioni di teleriscaldamento con prestazioni ottimali e sui componenti chiave per la regolazione.
Abbiamo creato un sito web dedicato in cui leggere i principi generali di un impianto di riscaldamento e trovare i dettagli sulla funzionalità dei componenti principali di un impianto di riscaldamento.