Soluzioni di riscaldamento innovative per un futuro più sostenibile
Con la crescente urbanizzazione, aumenta anche la necessità di soluzioni di riscaldamento ottimizzate. E in Danfoss Climate Solutions - heating, la nostra missione è quella di contribuire a soddisfare queste esigenze fornendo prodotti ad alta efficienza energetica, tecnologia innovativa e supporto di esperti per costruire un futuro più sostenibile.
In qualità di inventori della prima valvola termostatica e del primo regolatore di pressione differenziale automatico, siamo stati gli ideatori di soluzioni di riscaldamento rivoluzionarie per quasi 80 anni. Oggi il nostro portafoglio prodotti e servizi all'avanguardia per riscaldamento supporta un'ampia gamma di applicazioni, dalla creazione di edifici confortevoli, sostenibili e intelligenti alla creazione di reti integrate di teleriscaldamento.
Le nostre soluzioni e applicazioni


Centro didattico
Novità ed eventi
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estensione della gamma AB-QM con AB-QM 4.0 CO6 Flexodomenica 1 settembre 2024AB-QM 4.0 CO6 Flexo è un set di connessioni PICV standardizzato e prefabbricato, sviluppato appositamente per semplificare la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi HVAC idronici, in particolare pannelli radianti e travi fredde in sistemi di riscaldamento e raffrescamento a quattro tubi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss presenta la nuova pompa Burner Fuel Mobilemercoledì 21 febbraio 2024Oltre 75 anni di esperienza per progettare una pompa di alta qualità e di lunga durata per il mercato del riscaldamento mobile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Concorso a premio: La tua opinione contavenerdì 15 settembre 2023Dal 15 settembre al 30 novembre se acquisti 5 set termostatici Danfoss comprensivi di valvola, codoli, detentore e le nuove testina a gas o a liquido, ne riceverai 1 in omaggio.
Inoltre, completando il sondaggio di valutazione entro il 30/11/2023, parteciperai all’estrazione di 10 bici pieghevoli Nilox X0, che si terrà entro il 15/12/2023.