Elettrificazione tramite conversione di potenza
Danfoss Drives offre un'ampia gamma di convertitori di potenza e convertitori di frequenza per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori. La nostra offerta unica consente ai nostri clienti di generare e utilizzare l'energia elettrica in modo efficiente. Progettati per un funzionamento affidabile, i nostri convertitori di frequenza e convertitori di potenza riducono al minimo la corrente armonica, la distorsione di tensione e garantiscono la conformità alla rete.
Offerta di soluzioni energetiche sostenibili grazie a una conversione di potenza affidabile
Danfoss Drives offre alle industrie di tutto il mondo soluzioni all'avanguardia per la conversione di potenza e il controllo a velocità variabile dei motori elettrici. Le nostre innovative soluzioni di conversione di potenza aumentano l'efficienza, l'affidabilità e la conformità alla rete.
Danfoss offre consulenza nella progettazione e supporto per gli ecosistemi di alimentazione elettrica insieme a partner chiave, dove la conversione dell'energia elettrica costituisce la base per lo sviluppo di soluzioni prive di combustibili fossili. Scopri Danfoss Drives, il tuo partner per l'elettrificazione.
Ecco come facciamo la differenza:
Elettrificazione, conversione di potenza e transizione verde
Mentre il mondo cerca di accelerare la transizione verde, i nuovi progressi tecnologici sfruttano la disponibilità delle energie rinnovabili come alternative a basso costo, rispetto alle fonti di energia tradizionali. Si dice che il megatrend dell'elettrificazione aumenterà l'energia verde per soddisfare la crescente domanda mondiale di elettricità. Le fonti a basse emissioni rappresenteranno quasi il 50% dell'alimentazione elettrica mondiale entro il 2026.
Attualmente circa l'80% dell'energia utilizzata non è elettrificata (fonte: IEA)
Il passaggio a un sistema energetico completamente elettrificato potrebbe ridurre fino al 40% il consumo energetico finale (fonte: Springer, Nick Eyre)
Infrastruttura di rete competitiva con conversione dell'energia elettrica
L'efficiente tecnologia di conversione di potenza Danfoss migliora l'affidabilità dell'alimentazione elettrica supportando una vasta gamma di generatori di energia e sistemi di accumulo di energia.
Le soluzioni Danfoss contribuiscono a ridurre l'investimento di capitale necessario per l'infrastruttura del sistema di distribuzione. Ogni dispositivo è conforme al codice di rete in un'ampia gamma di Paesi, consentendo una rapida certificazione per l'integratore di sistema.
Tecnologie di conversione di potenza personalizzate
Danfoss sa che ogni utente ha esigenze uniche. Lavoriamo a stretto contatto con te in quanto cliente per sviluppare soluzioni su misura che soddisfino le tue esigenze specifiche, che si tratti di ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre l'ingombro del sistema o soddisfare i rigorosi standard del settore.
Il nostro approccio collaborativo, combinato con la nostra profonda esperienza tecnica e la gamma completa di prodotti, si traduce in soluzioni di conversione di potenza personalizzate che soddisfano con precisione le tue esigenze e addirittura superano le aspettative.