Concetto di servoazionamento flessibile
Cerchi un sistema modulare nella progettazione della tua macchina che si adatti perfettamente al tuo business? Vuoi costruire macchine in modo smart, con una maggiore flessibilità e migliori prestazioni? E hai bisogno di motori speciali della massima precisione? Allora ti potrebbe fare comodo una soluzione servo drive modulare e multiuso che si adatti al tuo business.
Scopri VLT® FlexMotion™, progettato per soddisfare oggi le esigenze delle macchine di domani. La sua piattaforma modulare offre un sistema unico in grado di creare diversi concetti di macchina, sulla base di tre linee di servoazionamenti:
Il futuro della macchina intelligente: la flessibilità
Combina e dimensiona i tuoi convertitori di frequenza decentralizzati e centralizzati per soddisfare le tue esigenze specifiche. In questo modo ottieni la massima flessibilità per la progettazione della tua macchina e l'integrazione del sistema. L'architettura aperta del sistema ti offre la massima libertà di integrazione con i motori e PLC più adatti alle tue esigenze. Risparmia su tempo e costi grazie a numerose finiture che rendono più veloce l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione. Tutto è progettato per un funzionamento assolutamente affidabile in ambienti gravosi.
Puoi raggiungere un elevato grado di personalizzazione e precisione utilizzando la gamma VLT® FlexMotionTM, che ti consentirà di ottenere di più con meno. Pensa in grande. Be smart. Realizza la tua macchina in modo da soddisfare oggi le esigenze di domani. Lascia che Danfoss supporti il tuo business.

Guida alla selezione VLT® FlexMotion
La Guida alla selezione VLT® FlexMotion spiega il concetto di servoazionamento modulare e approfondisce i dettagli dei singoli moduli.
Massima libertà - Sistema flessibile per macchine modulari

Mantenere l'adattabilità per le estensioni: Scalabile
Crea il servosistema esattamente come richiesto dall'architettura della macchina: combina i moduli centralizzati (MSD) con servomotori PM o ACM, servoazionamenti decentralizzati (DSD) o persino motori con servoazionamento integrato (ISD) per ridurre al minimo lo spazio nell'armadio, ridurre la lunghezza dei cavi e risparmiare tempo di installazione. Il risultato è: massime prestazioni, precisione e modularità.

Scegli il tuo PLC preferito: piattaforma aperta
L'esclusiva architettura aperta di sistema significa che i prodotti della gamma VLT® FlexMotion™ sono compatibili con i bus di campo Ethernet più comuni, come PROFINET, POWERLINK ed EtherCAT. Ti consente inoltre di utilizzare controllori master di terze parti.
Puoi collegare altri dispositivi bus di campo presenti nella macchina direttamente ai servo drive decentralizzati.

Inoltre, puoi programmare i drive master tramite le librerie motion certificate IEC 61131-3 PLCopen, rendendo il sistema ancora più flessibile e facile da integrare in vari ambienti di progettazione.

La sicurezza prima di tutto!
Utilizza l'opzione di fabbrica VLT® FlexSafety™ per applicazioni di sicurezza estremamente impegnative. Il livello SIL3 (IEC 61508), PLe / CAT3 (ISO 13849) è realizzabile per PROFIsafe e FSoE tramite bus di campo. L'offerta include STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI, SDI, SCA, SSM, SBC, SBT.
In opzione, 2 ingressi digitali sicuri (doppio canale) e 2 uscite digitali sicure (doppio canale), consentono l'accesso a diverse funzioni indipendentemente dal bus di campo.

Risparmia tempo: installazione rapida e sicura
Grazie alle innovative caratteristiche hardware, questo sistema può essere montato in pochissimo tempo. Grazie all'esclusivo sistema Click and Lock, il montaggio e l'installazione sono molto semplici.
Risparmia tempo, senza la necessità di cavi o barre collettrici per collegare il circuito intermedio o la tensione di controllo.

Risparmia tempo: cablaggio semplificato
Utilizza meno cavi con la decentralizzazione degli inverter.
Un singolo cavo ibrido esegue il loop dell'alimentazione DC, l'alimentazione ausiliaria, l'STO e i segnali Ethernet, in tempo reale ai servoazionamenti decentralizzati collegati in daisy chain.
Il concetto di cablaggio Plug and Twist garantisce un'installazione rapida e sicura, e l'infrastruttura di cablaggio semplificata elimina la necessità di apparecchiature aggiuntive, come cavi di feedback separati e scatole di derivazione.

Proteggi il tuo business: prestazioni affidabili
Tempi operativi ottimali, minori costi di manutenzione e uno stock ricambi ridotto al minimo, grazie a VLT® FlexMotionTM.
Una superficie completamente liscia e facile da pulire, senza alette o ventole di raffreddamento, rende i servo drives decentralizzati affidabili e resistenti agli agenti chimici.
Per ogni sistema che scegli di realizzare, il risultato è un'affidabilità assoluta combinata alla massima operatività.