![](/media/h00dmf04/hvac-fan.jpg?width=1338&height=2142&rnd=132707986122500000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Documentazione e strumenti utili per i settori HVAC e Refrigerazione
In qualità di Ingegnere/Progettista, hai una grande responsabilità nella realizzazione dei tuoi progetti. Il tuo lavoro farà sì che la tecnologia adottata per l'automazione e l'efficienza in edifici o infrastrutture come tunnel o aeroporti, soddisfi gli obiettivi desiderati.
In questa pagina hai a disposizione informazioni e documenti sempre aggiornati.
Danfoss Drives vuole semplificarti la vita!
Inoltre iscrivendoti alla nostra newsletter potrai rimanere costantemente aggiornato sulle tendenze del settore HVAC/R.
> Iscriviti ora, rimani al passo con gli aggiornamenti Drives
Benvenuto nell'HVAC/R Hub di Danfoss Drives
Qui trovi tutte le informazioni e i documenti utili per il tuo progetti HVAC e Refrigerazione.
Informazioni, documentazione e strumenti applicativi e software per inverter Danfoss che integrano funzionalità specifiche per questi settori: VLT® HVAC Drive, VLT® Refrigeration Drive FC 103 e anche VLT® soft starters serie MCD.
Risparmia tempo e fatica per i tuoi progetti.
Siamo felici di aiutarti.
Automazione di edifici e infrastrutture con inverter intelligenti
Case story Danfoss nell'HVAC e Refrigerazione
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }In che modo "Beat the Storm" offre divertimento garantendo la riduzione dell'80% di emissioni di CO2?DANIMARCA: Grazie al VLT® HVAC Drive intelligente, l'Universe Science Park risparmia l'80% sul consumo energetico e sulle emissioni con la galleria del vento "Beat the Storm".
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Retrofitting della Keppel Bay Tower per un futuro a Energia ZeroSINGAPORE: L'EC+ Concept dei VLT® HVAC Drive FC 102 nei sistemi HVAC e UTA, consente di risparmiare il 45% di energia alla Keppel Bay Tower, che ha così ricevuto lo status di edificio Green Mark Platinum Zero Energy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona fruttaGrazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.
I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La Galleria Sellero si affida ai drives Danfoss per garantire una ventilazione sicura ed affidabileLa Galleria Sellero, della lunghezza di 5047 m, tra Darfo ed Edolo, in provincia di Brescia, consente di bypassare i centri abitati dei Comuni di Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo.
Per la ventilazione della galleria, sono state scelte l’affidabilità e le elevate prestazioni degli inverter VLT HVAC® Drive e dei soft starters Danfoss VLT® MCD 500. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La refrigerazione industriale incontra la digitalizzazioneLa digitalizzazione nel settore refrigerazione può aiutare le imprese a ridurre i consumi elettrici, migliorare la conduzione e la manutenzione degli impianti, ridurre i costi generali di gestione degli stabilimenti, ottimizzare ed evitare inefficienze nella produzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EC+ Concept garantisce un condizionamento dell´aria ottimale nello stabilimento Volkswagen di NavarraI ventilatori assiali ad alta efficienza controllati dal convertitore di frequenza VLT® HVAC Drive FC 102 garantiscono un risparmio energetico del 20% alle unità trattamento dell'aria utilizzate da Volkswagen a Navarra