Progettazione applicazioni ed eccellenza ingegneristica
Approfitta del ricco know-how applicativo specializzato dei professionisti Danfoss Drives. I Centri di eccellenza e i Centri di sviluppo possono supportarti nella progettazione di installazioni molto specifiche e complesse, ovunque nel mondo.
Per avere accesso ai servizi di progettazione specializzata, collaudo e sviluppo, contatta l'ufficio vendite o il distributore Danfoss più vicino a te.

Cerchi soluzioni di ottimizzazione del tuo sistema?
I Centri di eccellenza vantano esperti che possono aiutarti a ottimizzare le tue applicazioni, con know-how e competenze specifiche. Inoltre, ogni Centro di eccellenza offre ai clienti formazione specializzata e l'assistenza tecnica Danfoss.
Presso i Centri di eccellenza riceverai un'assistenza specializzata nella progettazione di soluzioni con inverter in quadro o moduli inverter. Tra le soluzioni applicative figura il packaging di prodotti di terzi, quali filtri, speciali interfacce I/O e altro. Potrai inoltre ottenere uno speciale software applicativo, personalizzato al fine di ottimizzare le prestazioni della tua specifica applicazione.

Cosa offriamo in materia di test delle applicazioni e documentazione?
I Centri di sviluppo applicazioni (Application Development Centers, ADC) forniscono formazione per la clientela, test dei drives e delle applicazioni, con relativa documentazione, e sviluppano nuove soluzioni in stretta collaborazione i con clienti di tutto il mondo.
Lasciandoti stabilire qual è la migliore apparecchiatura per la tua applicazione, fornendoti il convertitore di frequenza più idoneo al riguardo e assistendoti in ogni fase del percorso, ti aiutiamo a progettare le soluzioni migliori per ottenere risultati ottimali senza compromessi.
Scopri di più sui nostri servizi con i seguenti esempi.

ADC settore navale e offshore
Il Centro di sviluppo applicazioni navale è dotato di unità di collaudo e demo dell'unità VACON® NXP Common DC Bus con tecnologia Active Front End. Tali unità includono una stazione di prova con motore da 45 kW per applicazioni rigenerative e convertitori VACON® NXP multipli per la sincronizzazione di convertitori e generatori e per la condivisione del carico.
È inoltre disponibile un banco prova delle tecnologie di conversione di potenza con sistema a batteria, per la dimostrazione e il collaudo di applicazioni di immagazzinamento energetico e applicazioni con grid converter per sistemi di propulsione ibridi, nonché per alimentazione elettrica da bordo a terra.
I Centri di sviluppo applicazione navale, situati nei Paesi Bassi e a Singapore, offrono competenze applicative ad aziende del settore navale e offshore di tutto il mondo.

ADC HVACR
Il Centro di sviluppo HVACR fornisce servizi di collaudo specifici per il settore del condizionamento dell'aria, inclusi i climatizzatori da esterni e gli impianti di refrigerazione in camere climatiche a temperatura controllata. La camera di prova è progettata per collaudare climatizzatori residenziali e apparecchiature commerciali leggere da 2,5 a 12,5 TR. Sfruttando l'ampia gamma di prodotti Danfoss, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza dei nostri clienti. All'interno della gamma sono compresi controllori, compressori, componenti di linea, scambiatori di calore e convertitori di frequenza.
Questo laboratorio all'avanguardia per testare i sistemi HVACR include tre set di sistemi di collaudo per i sistemi di condizionamento dell'aria, comprese le apparecchiature residenziali e le unità da esterni da 2,5 a 50 tonnellate e i sistemi di refrigerazione ad aria fino a 150 tonnellate.
Il Centro di sviluppo applicazione dei settori riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione si trova in Florida, Stati Uniti, e assiste clienti di tutto il mondo.

Servizi di assistenza DrivePro® - Lunga vita ai tuoi drives
Ottieni il massimo dalle tue applicazioni grazie ai servizi DrivePro® per convertitori di frequenza Danfoss VLT® e VACON®.

Formazione
In qualità di utente Danfoss Learning puoi iscriverti a corsi di formazione face-to-face, entrare in un'aula virtuale o seguire corsi autodidattici. Una volta online, avrai accesso immediato a una vasta gamma di corsi. Dalla tua Personal Dashboard, avrai una chiara visione d'insieme delle tue attività di apprendimento e potrai tenere traccia dei corsi che hai completato.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci