![](/media/14594/ref_cui_1120-01.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Guarda i prodotti Danfoss in azione
Esplora i nostri prodotti per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria e scopri cosa li rende così efficaci. Approfondisci le varie fasi di funzionamento, i meccanismi in gioco e l'impatto che ne deriva.
Questa pagina include animazioni di TXV, EVRA, AKV, EVU e molto altro. Se hai bisogno di risolvere problemi o semplicemente desideri ampliare le tue conoscenze nel campo della refrigerazione e del condizionamento dell'aria, sei nel posto giusto.
Vuoi guardare l'intera raccolta? Consulta la nostra playlist di YouTube.
Come funziona una TXV/TEV | Valvola di espansione termostatica
Le valvole di espansione termostatica (spesso chiamate TXV e talvolta TEV) regolano il flusso di refrigerante liquido all'evaporatore controllando il surriscaldamento. Il surriscaldamento può essere regolato manualmente per ottimizzare l'efficienza di un sistema di raffreddamento.
Come funziona una EVRA | Elettrovalvola per la refrigerazione industriale
Le EVRA sono elettrovalvole utilizzate esclusivamente nella refrigerazione industriale. Chiudono il flusso di refrigerante, sia liquido che di gas caldo. Sono spesso utilizzate per interrompere l'alimentazione liquida dell'evaporatore e per aprire lo sbrinamento del gas caldo.
Come funziona un AKV | Valvola di espansione a comando elettrico
Una AKV è una valvola di espansione elettrica (EEV), spesso chiamata anche valvola di espansione elettronica (EEV). Utilizza impulsi regolati da un controller elettronico per regolare il flusso di refrigerante nell'evaporatore.
Una valvola AKV è di fatto una valvola a solenoide e funziona come tale, quindi non è necessaria l'installazione di un'ulteriore valvola a solenoide.
Come funziona una EVU | Elettrovalvola per la refrigerazione commerciale
Le elettrovalvole Danfoss della serie EVU sono utilizzate soprattutto nelle installazioni compatte, come i merchandiser con porta in vetro, i refrigeratori di bottiglie e i produttori di ghiaccio. Le EVU Danfoss sono disponibili con una serie di connessioni elettriche.
Come funziona una valvola CTR | Valvola CTR elettrica a 3 vie
La CTR di Danfoss è una valvola a 3 vie ad azionamento elettrico progettata per sistemi a CO2 con recupero di calore. La CTR è progettata per consentire un controllo completamente proporzionale del calore in eccesso dalla centrale del compressore allo scambiatore di calore delle soluzioni di recupero del calore transcritico.
Come funziona una valvola ETS | Valvola di espansione elettronica
La valvola di espansione elettronica bi-flusso Danfoss ETS è controllata da un motore passo-passo che controlla il grado di apertura dell'orifizio della valvola. Un controllo elettronico regola l'apertura del motore passo-passo utilizzando i segnali dei sensori e un algoritmo codificato.
Come funziona una valvola EVR | Valvola a solenoide
Le EVR sono elettrovalvole utilizzate con fluidi non aggressivi. Chiudono il flusso di refrigerante, sia liquido che di gas caldo. Vengono spesso utilizzate per interrompere l'alimentazione liquida dell'evaporatore e per aprire lo sbrinamento del gas caldo. Le EVR sono simili alle EVRA ma sono realizzate con un materiale diverso, quindi non funzionano con l'ammoniaca (R717).
Come funziona una valvola ICM | Valvola a motore
La valvola motorizzata ICM appartiene alla serie di valvole Danfoss ICV Flexline. La ICM è progettata per funzionare con ammoniaca e anidride carbonica ed è azionata da un attuatore di tipo ICAD. La valvola ICM è progettata per regolare un processo di espansione in linee liquide, con o senza cambio di fase, o per controllare la pressione o la temperatura in linee di aspirazione a secco e a umido e in linee di gas caldo.
Come funziona una valvola ICLX | Elettrovalvola a 2 fasi
L'elettrovalvola ICLX a 2 fasi appartiene alla serie di valvole Danfoss ICV Flexline ed è progettata per il funzionamento con ammoniaca e anidride carbonica. La ICLX viene utilizzata nelle linee di aspirazione per l'apertura contro un'elevata pressione differenziale, ad esempio dopo lo sbrinamento a gas caldo nei grandi impianti di refrigerazione industriale.
Come funziona un interruttore KP | Pressostato
Il pressostato KP di Danfoss controlla e protegge il sistema da una bassa pressione di aspirazione o da un'alta pressione di scarico. Il pressostato ha due funzioni principali: Funzioni di protezione/sicurezza mediante la limitazione della pressione e l'esclusione di una pressione eccessivamente bassa o alta e funzioni di controllo come il ciclàggio del compressore, il ciclàggio del ventilatore o il pump-down.
Come funziona una valvola KVR | Valvola regolatrice di pressione
La valvola di regolazione della pressione Danfoss KVR è utilizzata per mantenere la pressione minima di condensazione, soprattutto in condizioni di bassa temperatura ambiente, come in inverno o durante le notti fredde, quando la pressione di condensazione può diminuire. La valvola inizia a chiudersi quando la pressione scende al di sotto del valore impostato, mantenendo la pressione di condensazione attraverso la strozzatura dell'uscita del condensatore.
Come funziona una valvola KVP | Valvola di regolazione della pressione
La valvola di regolazione della pressione Danfoss KVP viene utilizzata per controllare la pressione dell'evaporatore quando la valvola è installata nella linea di aspirazione. Ciò è particolarmente utile nel caso di più evaporatori sullo stesso compressore, dove la pressione di evaporazione può variare da evaporatore a evaporatore. La KVP regola la pressione di aspirazione di ciascun evaporatore in funzione della pressione dell'evaporatore.
Come funziona una valvola KVC | Valvola di regolazione della pressione
La valvola di regolazione della pressione KVC di Danfoss è utilizzata per controllare la capacità del compressore iniettando gas caldo dalla linea di mandata alla linea di aspirazione in situazioni di basso carico, mantenendo il compressore in funzione senza cicli a causa dell'interruzione della bassa pressione. La KVC regola il gas caldo nella linea di aspirazione in funzione della pressione di aspirazione.
Come funziona una valvola KVL | Valvola di regolazione della pressione
La valvola di regolazione della pressione Danfoss KVL è utilizzata per controllare la pressione del carter. La valvola è installata nella linea di aspirazione e si apre con una pressione di aspirazione più bassa per proteggere il compressore durante l'avvio e dopo un lungo periodo di fermo. La KVL regola la pressione di aspirazione in funzione della pressione di aspirazione.
Come funzionano le valvole WVFX e WVTS | Valvole di regolazione della pressione dell'acqua
Le valvole di regolazione della pressione dell'acqua Danfoss WVFX e WVTS sono utilizzate per regolare il flusso di acqua di raffreddamento ai condensatori ad acqua. La WVFX regola la pressione di ingresso dell'acqua in funzione della pressione del gas refrigerante e la WVTS la regola in base alla temperatura del gas caldo. Ciò significa che più alta è la pressione o la temperatura di condensazione, più acqua di raffreddamento scorre verso il condensatore, ottenendo così un equilibrio tra il flusso d'acqua e la temperatura di condensazione del refrigerante.
Come funziona una valvola ICSH | Elettrovalvola a doppia posizione
L'elettrovalvola a doppia posizione Danfoss ICSH viene utilizzata nelle linee del gas caldo per l'apertura del flusso di sbrinamento del gas caldo all'evaporatore in 2 fasi. La valvola appartiene alla serie ICV ed è composta da un alloggiamento ICV, un inserto ICS insieme a un coperchio superiore ICSH e 2 piloti solenoidi normalmente chiusi EVM installati sul coperchio superiore.
Panoramica del prodotto con descrizione narrata
In ognuno di questi brevi video, viene fornita una breve panoramica narrata del prodotto e del suo funzionamento. Se hai bisogno di una panoramica di un tipo specifico di componente, consulta le animazioni qui sopra.