L'emendamento di Kigali del 2016 al Protocollo di Montreal, nonché altre restrizioni tra cui il regolamento europeo sui gas fluorurati, hanno dato il via alla riduzione graduale dell'R410A e di altri HFC. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni dirette di carbonio e di rallentare il riscaldamento globale.
Vi è un vasto elenco di sostituti idonei a questi refrigeranti.
L'R32, l'R454B e l'R452B presentano tutti e tre dei vantaggi. Sono tutte alternative a basso GWP e con caratteristiche di prestazioni ed efficienza interessanti.
Riassunto: le alternative all'R410A funzionano
In una nuova applicazione, l'R32 si impone come l'alternativa più efficiente e performante all'R410A, ma richiede un'ottimizzazione. L'R452B e l'R454B garantiscono una sostituzione e integrazione più facili, e offrono la flessibilità di un sistema multi-refrigerante. L'R454B ha inoltre un GWP inferiore, il che significa che potrebbe rimanere in uso più a lungo con l'avanzare degli standard.
La scelta del refrigerante deve essere effettuata caso per caso in base a ciascuna applicazione. Ecco cosa bisogna sapere al momento di sostituire l'R410A:
- R452B: stessa portata dell'R410A, con un'efficienza leggermente maggiore
- R454B: portata leggermente inferiore a quella dell'R410A ma maggiore efficienza; GWP inferiore
- R32: maggiore efficienza e circa il 10% in più di capacità rispetto all'R410A, a seconda dell'applicazione e del sistema
Per ulteriori informazioni sul passaggio dall'R410A alle alternative a basso GWP e alte prestazioni come l'R32, vedere i link seguenti o contattare il rappresentante Danfoss locale.