Ammoniaca (NH3), un refrigerante molto conosciuto, utilizzabile in particolare negli impianti industriali di grandi dimensioni, nei quali è possibile sfruttare appieno i suoi vantaggi senza pregiudicare la sicurezza.
L'ammoniaca è apprezzata per le sue proprietà termodinamiche vantaggiose. Offre prestazioni migliori rispetto ai refrigeranti sintetici in un'ampia gamma di applicazioni. Presenta tuttavia un certo numero di inconvenienti, che finora ne hanno impedito l'utilizzo nelle applicazioni commerciali, ad esempio la compatibilità dei materiali, la tossicità e l'infiammabilità.
![](/media/f02f3ok2/small_1120x747_02_pipes_cooling.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
L’ammoniaca nella refrigerazione industriale
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Coolselector®2
![The new Ref Tools app](/media/16983/danfoss-cooling-thumbnail-applications-ref-tool-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
La nuova applicazione Ref Tools
Presto disponibile...
Presto disponibile...