Sostituzione R404A/R507A Le risposte alle vostre domande principali
In Europa i refrigeranti R404A e R507A sono già vietati in molte nuove apparecchiature di refrigerazione e per la manutenzione possono essere utilizzati solo refrigeranti riciclati. Ecco un elenco di risposte alle numerose domande che abbiamo ricevuto relative ai migliori refrigeranti per sostituire R404A / R507A nelle applicazioni di refrigerazione, all'impatto sulle prestazioni del sistema, sui componenti e sulla loro disponibilità, e alle migliori pratiche.
Le applicazioni di refrigerazione commerciale sono molto diverse per quanto riguarda i tipi di sistemi e i refrigeranti utilizzati. Comprende celle frigorifere, espositori con porte in vetro, banchi espositivi e isole, sia in circuiti di raffreddamento centralizzati che plug-in, ermetici o autonomi con unità condensatrici. Le applicazioni di refrigerazione commerciale sono raggruppate in tre categorie principali: applicazioni ermeticamente sigillate, unità condensanti e sistemi DX centralizzati.
Quali sono i migliori refrigeranti per sostituire l'R404A in qualsiasi applicazione?
- Esistono diverse opzioni praticabili che dipendono dall'applicazione, dalle condizioni operative e dal fatto che verrà utilizzato in un sistema nuovo o esistente. Nei sistemi centralizzati, la CO2 è diventata un refrigerante utilizzabile e può essere utilizzata in diverse configurazioni di sistema.
- Nelle applicazioni di refrigerazione di medie dimensioni dei sistemi esistenti, tra 2 e 40 kW, consigliamo R448A, R449A o R452A. Lo stesso vale per le nuove installazioni a medie temperature, compreso l'R134a. Possiamo vedere l’emergere di A2L-R454A, R455C e R1234yf per nuovi sistemi.
- Per i sistemi di refrigerazione più piccoli, inferiori a 2 kW, R134a e R1234ze sono ben consolidati così come gli idrocarburi (R600a e R290) che offrono elevate efficienze.

Nei nuovi sistemi a bassa temperatura inferiori a 2 kW, il propano (R290) è un'opzione interessante a lungo termine, a seconda della carica di refrigerante necessaria.
Per i sistemi esistenti di medie dimensioni, R448A, R449A e R452A sono buone opzioni con livelli di GWP moderati, mentre gli emergenti A2L-R455A, R454C e R1234yf dovrebbero essere applicati solo nei nuovi sistemi.
Nei sistemi più grandi, lo stesso vale anche per l’opzione CO2.
Collegamento a HC pagina / CO2 pagina

Le migliori opzioni dipendono dalle dimensioni e dal tipo dell’unità.
Nei sistemi centralizzati comuni nei supermercati e negli ipermercati, la CO2 è il principale GWP ultra-basso e il refrigerante naturale utilizzato nelle nuove apparecchiature. Sono stati fatti molti progressi per migliorarne l’efficienza, anche a temperature ambiente elevate. È inoltre conforme al divieto di utilizzo e di servizio previsto dall'Articolo 13 delle normative UE sui gas fluorurati.
In piccole installazioni come i merchandiser con porta in vetro (GDM), a seconda della temperatura di applicazione, i nuovi sistemi dovrebbero preferibilmente utilizzare idrocarburi per prestazioni elevate, che si riferiscono all'articolo 11 delle normative UE sui gas fluorurati.
Nelle installazioni di medie dimensioni come celle frigorifere, serbatoi del latte, vetrine e congelatori rapidi, sono disponibili diverse opzioni che fanno riferimento all'articolo 12 delle normative UE sui gas fluorurati. La scelta migliore dipenderà dal tipo di applicazione.
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla domanda 1.
-> Per ulteriori informazioni sull'impatto sulle prestazioni e sui componenti del sistema, accedere al Retrofit Tool en Coolselector.
Dipende interamente dall'applicazione. Nelle applicazioni a bassa temperatura, l'R452A fornisce un campo operativo più ampio senza componenti di sistema aggiuntivi – come per l'iniezione di vapore – e non consente una progettazione più semplice.
L'R448 e l'R449A offrono buone prestazioni energetiche e hanno un GWP inferiore rispetto all'R452A.
Ciascun refrigerante è conforme agli Articoli 11 (unità autonome), 12 (unità di condensazione) e 13 (sistemi centralizzati) di utilizzo e divieto di servizio delle normative UE sui gas fluorurati.
Tuttavia, è importante ricordare che, ai sensi dell’Articolo 11, nessuno di questi refrigeranti potrà essere utilizzato in unità autonome dopo il 2022.
Ancora più importante dei divieti, il regolamento F-Gas impone al nostro settore di ridurre il livello di GWP di tutti i refrigeranti utilizzati in generale mediante un sistema di quote sui refrigeranti ad alto GWP fino al 2030. Diversi refrigeranti A2L (ad esempio R454A/C, R455A) offrono livelli di GWP molto bassi e sono adatti per i nuovi sistemi di refrigerazione a bassa temperatura.
-> Per ulteriori informazioni sull'impatto sulle prestazioni e sui componenti del sistema, accedere al file Retrofit Tool en Coolselector.

Noterai efficienza e capacità di raffreddamento simili quando passi da R404A a R448/449A o R452A.
Tuttavia, se si selezionano le tubazioni, le impostazioni, le dimensioni delle valvole e le dimensioni di condensazione ed evaporazione corrette, è possibile migliorare l'efficienza stagionale e a carico parziale nelle nuove installazioni.
Oltre alla classe A1 e ai refrigeranti naturali, i refrigeranti A2L offrono riduzioni del GWP ancora più elevate con buone prestazioni ed efficienza.
I sistemi di refrigerazione devono essere progettati per soddisfare i requisiti relativi ai refrigeranti infiammabili. Utilizzare solo componenti approvati per il refrigerante specifico. Per garantire le migliori prestazioni e un funzionamento affidabile della vostra nuova installazione A2L, utilizzate Coolselector per la selezione dei componenti e delle dimensioni dei tubi.
-> Per ulteriori informazioni sull'impatto sulle prestazioni e sui componenti del sistema, accedere al file Retrofit Tool en Coolselector.

Informazioni sulla selezione dei componenti e sulle migliori pratiche
Le migliori pratiche standard in Europa sono dettagliate nella norma EN 378-1:2016, nella Direttiva sulle attrezzature a pressione (PED) 97/23/CE e nella Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE.
Negli interventi di retrofit per la tracciabilità sono richiesti anche un adeguato controllo e rilevamento delle perdite.
!!! Si prega di notare che solo i refrigeranti di classe A1 dovrebbero sostituire R404A, R507A o R134a in un sistema esistente. A2L e A3 non devono mai essere utilizzati per il retrofit in un'installazione che utilizza un refrigerante A1.
-> Fare riferimento alla linea guida e all'articolo sul retrofit the retrofit
Per i refrigeranti consigliati a bassa e media temperatura, fare riferimento alla domanda 1.
In ogni circostanza, utilizzare i compressori con i refrigeranti per i quali sono approvati.
A causa delle proprietà termodinamiche dell'R448A e dell'R449A, entrambi hanno temperature di scarico elevate, che limiteranno la mappa operativa di qualsiasi compressore.
Per aumentare la mappa operativa è necessaria l'iniezione di vapore o liquido. Tuttavia, entrambe sono opzioni più costose.
Innanzitutto, utilizzare i compressori solo con i refrigeranti per i quali sono approvati.
È importante garantire che l'olio del sistema sia compatibile per ciascun componente e ogni opzione alternativa.
L'olio Danfoss POE deve essere utilizzato con qualsiasi compressore commerciale Danfoss, compresi i successivi modelli futuri. Quando si cambia l’olio, è anche una buona occasione per cambiare il filtro deidratore. per contribuire a garantire la longevità del sistema.
-> I compressori alternativi utilizzano olio Danfoss POE da 160 a 175 PZ
I compressori Scroll non utilizzano più olio PVE e ora utilizzano olio POE.
Fare riferimento alla nota tecnica per maggiori informazioni
-> Valvole disponibili.
Sono disponibili valvole TU, T2 e TE per R452A con MOP.
Puoi trovare tutte le informazioni utili su Coolselector.danfoss.it
Componenti qualificati per nuovi refrigeranti
A causa delle proprietà del refrigerante, non tutti i componenti saranno necessariamente compatibili con il nuovo refrigerante. Soprattutto quando si tratta di refrigeranti infiammabili.
Per aiutare ad abbinare i componenti giusti a ciascun refrigerante, fare riferimento al Danfoss Coolselector®2 e schede tecniche
Le versioni di Coolselector successive a ottobre 2019 includono uno strumento di retrofit che fornisce dettagli sull'impatto su ciascun componente del sistema.
I compressori commerciali leggeri sono già disponibili per R448A, R449A e con R452A. Inoltre, la nostra gamma di compressori scroll è compatibile anche con questi refrigeranti sia per applicazioni a media che a bassa temperatura ma con iniezione di liquido.
I compressori alternativi Danfoss Maneurop non saranno disponibili per R448/R449A poiché la mappa operativa è inferiore a quella per R404A/R507A.
Raccomandiamo invece di utilizzare l’R452A, che è lo stesso consiglio fornito da tutti i produttori di compressori alternativi.
Per la maggior parte dei modelli, come i compressori alternativi NTZ a 1 cilindro e i compressori scroll LLZ, è prevista la qualificazione continua per i refrigeranti A2L a bassissimo GWP.
-> Per ulteriori informazioni, consultare Coolselector.danfoss.it
-> Dipende dal tipo di refrigerante.
A causa delle proprietà del refrigerante, non tutti i componenti saranno necessariamente compatibili con il nuovo refrigerante. Ciò è particolarmente sensibile con le alternative A2L all'R404A.
Per aiutare ad abbinare i componenti giusti a ciascun refrigerante, fare riferimento a Danfoss Coolselector®2 e schede tecniche
Tutti i materiali utilizzati da Danfoss sono compatibili con i refrigeranti del prodotto, ad es. una valvola di espansione - è approvata.
I refrigeranti non approvati per un prodotto potrebbero non essere compatibili con alcune materie prime, ad es. polimeri in questo prodotto.
Per un funzionamento sicuro e affidabile, assicurarsi che i prodotti utilizzati siano approvati per il refrigerante presente nel sistema.
Per verificare la compatibilità della valvola con i refrigeranti, consulta Coolselector®2
Per il retrofit, leggi la nostra Guida al retrofit.



Maggiori informazioni sui refrigeranti
- Principali refrigeranti in gioco
- Refrigeranti naturali
- Sostituzione HFC