Oltre a concentrarsi sulla riduzione graduale degli HFC, sono pianificati anche obiettivi ambiziosi di efficienza energetica per applicazioni specifiche in un breve periodo. Il quadro complessivo dell'eliminazione graduale degli HCFC e della riduzione graduale degli HFC è illustrata di seguito. Per realizzare il piano di eliminazione graduale degli HCFC, le autorità cinesi sostengono progetti per sostituire gli HCFC con refrigeranti alternativi secondo il piano di eliminazione, che può essere consultato sulla pagina iniziale del'UNEP.
La valutazione dei candidati non si è concentrata solo sul Potenziale di Eliminazione dell'Ozono (Ozone Depletion Potential o ODP), ma anche sul GWP (Global Warming Potential o Potenziale di Riscaldamento Globale), sulla sicurezza e sull'idoneità all'applicazione. Le raccomandazioni delle autorità cinesi dipendono dall'applicazione e dalla prospettiva temporale, come indicato nella seconda illustrazione. Le raccomandazioni includono l'uso di una varietà di refrigeranti noti a basso GWP. Le raccomandazioni sono supportate dal processo di adozione di norme internazionali di sicurezza come ISO 5149 (GB9237) e la serie IEC 60335 - vedere la panoramica nell'ultima tabella. Queste norme sono in fase di revisione e aggiornamento come indicano le versioni.