Dati chiave

Danfoss Commercial Compressors è un produttore leader di compressori scroll a velocità fissa, soluzioni scroll inverter con convertitori di frequenza prequalificati, compressori alternativi e unità condensatrici. Danfoss Commercial Compressors è un pioniere dei compressori centrifughi Turbocor® oil-free. Queste tecnologie sono utilizzate in un'ampia varietà di applicazioni nei mercati del condizionamento dell'aria, del riscaldamento e della refrigerazione in tutto il mondo.

Oltre 1800 dipendenti nei 5 continenti contribuiscono alla progettazione e alla produzione con impianti Danfoss situati vicino ai clienti negli Stati Uniti, in Francia e in Cina.

  • Base consolidata di compressori operanti in tutto il mondo: oltre 11 milioni di unità
  • Più di 1800 dipendenti
  • Certificazione di qualità: ISO 9001 e ISO 14001, ISO/TS 16949
  • Certificato di sicurezza: CE (PED), UL, CCC

Storico

2017 Qualifica dei compressori scroll e alternativi per R448A, R449A e R452B per la refrigerazione commerciale e Turbocor® per R513A per le applicazioni A/C
2016 Scroll Danfoss con IDV: DCJ 7.5 TR e DSH 7.5-40 TR per R410A; unità condensatrici Optyma Plus INVERTER
2015 Scroll inverter Danfoss: VZH 4-7 TR per R410A; compressori Danfoss Turbocor®: TG per R1234ze e VTT 250-400 TR per R134a
2014 Ampliamento della gamma di scroll inverter VZH Danfoss.
2013 Acquisizione completa di Danfoss Turbocor®.

Lancio dei compressori scroll LLZ per la refrigerazione a bassa temperatura.
2012 La produzione di compressori scroll Anse viene trasferita a Reyrieux.

Lancio di VZH, scroll inverter di 2a generazione e SH485, innovativo compressore da 40 t.
2011 Consolidamento di Secop per Danfoss, l'attività di unità condensatrici e compressori, in Danfoss Commercial Compressors.

Costituzione del laboratorio ATEx, il primo laboratorio europeo accreditato per i test dei refrigeranti infiammabili a Lione.
2010 Lancio del primo scroll Danfoss per riscaldamento ottimizzato, HHP.
2009 Lancio di una nuova piattaforma di compressori scroll per la refrigerazione e della prima generazione di Optyma™ Plus.

Lo stabilimento di scroll di Atlanta, USA viene fuso con l'impianto di Arkadelphia.
2008 Lancio di compressori scroll con inverter.
2006 Lancio di una nuova piattaforma di compressori scroll commerciali leggeri.

Acquisizione di Scroll Technologies (USA) che amplia la gamma di scroll Danfoss da 3 a 30 t.
2005 Lancio di compressori alternativi inverter.
2004 Apertura di un terzo impianto di compressori scroll a Wuqing, in Cina.
2003 Danfoss Maneurop diventa Danfoss Commercial Compressors (DCC).
2001 Danfoss Maneurop è il primo produttore di compressori a lanciare un compressore scroll da 25 tonnellate, il più grande sul mercato.
2000 Inaugurazione di un secondo impianto di scroll ad Atlanta, USA.
1998 Maneurop S.A. diventa Danfoss Maneurop Commercial Compressors.
1997 Lo stabilimento Anse è ora interamente dedicato alla produzione di compressori scroll.
1996 Apertura del nuovo centro tecnico di R&S e dei laboratori.

Lancio mondiale dei compressori scroll Performer.
1993 Maneurop S.A. diventa membro del Gruppo Danfoss.
1992 Maneurop è il primo produttore europeo di compressori scroll.
1990 Viene aperto un nuovo stabilimento ad Atlanta, USA.
1989 Viene aperto un nuovo stabilimento ad Anse (vicino a Lione), in Francia.
1978 Viene aperto un nuovo stabilimento a Reyrieux (vicino a Lione), in Francia.
1971 Registrazione di Maneurop S.A. I compressori sono prodotti su licenza.