Istruzioni per compressori commerciali leggeri
Le istruzioni disponibili per i compressori commerciali leggeri e i compressori a corrente continua contengono informazioni essenziali per l'installazione e la messa in funzione dei prodotti.
Compressori commerciali leggeri
Serie P
Serie F
Serie S
Compressori commerciali leggeri - velocità variabile
Compressori a corrente continua Serie BD
Serie BD (Standard)
- Unità elettronica BD1.4F 12 V CC,
- Unità elettronica BD35/50F 12/24 V CC e 100-240 V CA 50/60 Hz,
- Unità elettronica BD35/50F 24 V CC
- Unità elettronica BD50F Elevate prestazioni di avvio
- Unità elettronica BD150F 160-254 V CC, 50-60 Hz
- Unità elettronica alta velocità BD80F/250GH/100CN,
- Unità elettronica BD35F, applicazioni nel settore auto,
- Unità elettronica BD35F, applicazioni nel settore auto, connettori per cablaggio
- Compressori BD,
- Accessori - Cavo alimentazione CA per Unità 101N0500
- Accessorio - Kit remoto con cavo (750 mm)
Regolatore BD 101N07xx-Series
- Regolatore BD 101N07xx Serie 48 V CC, istruzioni per l'uso,
- Regolatore BD 101N07xx Serie 48 V CC e One® Wire/LIN Gateway, Guida avvio rapido,
- Regolatore BD 101N07xx Serie 24 V CC, istruzioni per l'uso,
- Regolatore BD 101N07xx Serie 24 V CC, Guida avvio rapido,
- Unità elettronica BD250GH 48 V CC 101N0730,
- Unità elettronica BD350GH 48 V CC 101N0720,
- Unità elettronica BD350GH 24 V CC 101N0715,
- Danfoss One® Wire/LIN Gateway,
- Accessorio: Cavi alimentazione CC 12 V e 24 V
- Accessorio: Sensori di temperatura (standard)
- Accessorio: Cavo comunicazioni
Regolatore BD 101N08xx-Serie
- Regolatore BD 101N08xx Serie 12 V CC
- Regolatore BD 101N08xx Serie 12-24 V CC, istruzioni per l'uso,
- Regolatore BD 101N08xx Serie 12-24 V CC e Bluetooth® Gateway, Guida avvio rapido,
- Moduli compressore/applicazione 101N08xx Serie,
- Accessorio - Danfoss One® Wire/LIN Gateway
- Accessorio - Cavi alimentazione CC 12 V e 24 V
- Accessorio - Cavo display per appliance Modulo
- Accessorio - Cavo com. compressore singolo
- Accessorio - Cavo com. compressore singolo
- Accessorio - Sensori di temperatura (standard)