![Centro di sviluppo applicazioni Danfoss (ADC) a Tallahassee, Florida, Stati Uniti](/media/4356/application-development-center-in-tallahassee-florida-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Centro di sviluppo applicazioni a Tallahassee, Florida
L'obiettivo principale del centro di sviluppo applicazioni di Tallahassee è quello di aiutarvi a testare nuove soluzioni di condizionamento dell'aria e migliorare le prestazioni delle vostre applicazioni in un ambiente reale. Questa struttura è stata progettata specificamente per supportare i test di condizionamento dell'aria per i nostri clienti e partner in Nord e Sud America, ma può anche offrirvi un supporto globale. L'ADC si trova accanto alla nostra struttura Danfoss Turbocor®, il che consente un elevato grado di cooperazione su soluzioni oil-free.
L'edificio ADC è di 2.200 m2 (o ~23.700 piedi2) e include tre set completamente automatici di strutture di test psicrometrici. Queste vanno da 1,2 TR (4,2 KW) a 12 TR (42 KW) per una configurazione affiancata, da 5 TR (17,5 KW) a 50 TR (175 KW) per una configurazione sovradimensionata e fino a 150 TR (525 KW) per un test con chiller raffreddato ad aria.
Le nostre strutture di test soddisfano tutti gli standard di test generalmente noti e accettati. Siamo inoltre disponibili ad accogliere richieste di test speciali. Ad esempio, la nostra gamma di test della temperatura è già stata estesa oltre i requisiti degli standard più alti e più bassi. Inoltre, siamo in grado di testare applicazioni caricate con refrigeranti leggermente infiammabili. Per un elenco dei refrigeranti e degli standard di test, consultare le nostre FAQ sull'ADC.
In questo ADC possiamo testare le seguenti applicazioni:
- Vari tipi di condizionatori d'aria residenziali, tra cui sistemi split, sistemi split canalizzati, sistemi indipendenti e pompe di calore
- Condizionatori d'aria di precisione per il raffreddamento dei data center
- Rooftop commerciale leggero
- Rooftop commerciale
- Chiller raffreddati ad aria
Siete pronti a scoprire di più sul nostro ADC a Tallahassee? Contattate il vostro rappresentante di vendita locale e progettiamo il domani. Insieme. Oggi.