Centro di sviluppo applicazioni a Haiyan, Cina
Il nostro nuovissimo centro di sviluppo applicazioni è attualmente in costruzione ad Haiyan, in Cina. Una volta completato, questo ADC si unirà agli altri tre ADC globali nel segmento Danfoss Cooling.
L'obiettivo principale del centro di sviluppo applicazioni di Haiyan sarà quello di aiutarvi a testare nuove soluzioni e migliorare le prestazioni delle vostre applicazioni in un ambiente reale. Questo ADC sarà impostato per supportare test specifici per la regione Asia-Pacifico, ma può anche offrirvi un supporto globale. Sarà posizionato accanto alla nostra sede cinese Danfoss Turbocor® e agli scambiatori di calore, consentendo un alto livello di collaborazione sulle soluzioni dei clienti.
L'ADC da 5.600 m2 includerà quattro strutture di test psicrometrici affiancati, tra cui una per i sistemi VRF e una per i chiller raffreddati ad aria, nonché cicli di test per i chiller raffreddati ad acqua. Queste strutture di test supporteranno il collaudo di condizionatori d'aria fino a 175 KW (50 TR) e chiller fino a 2.800 KW (800 TR), ad esempio.
Le strutture di test rispetteranno tutti gli standard di test generalmente noti e accettati. Su richiesta, possiamo eseguire test in conformità con gli standard internazionali e regionali e con qualsiasi altro requisito speciale. Inoltre, potremo testare applicazioni caricate con refrigeranti infiammabili. Per un elenco dei refrigeranti e degli standard di test, consultare le nostre FAQ sull'ADC.
In questo ADC possiamo testare le seguenti applicazioni:
- Vari tipi di condizionatori d'aria residenziali, tra cui sistemi split, sistemi split canalizzati e sistemi indipendenti
- Pompe di calore residenziali e commerciali
- Sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRF)
- Condizionatori d'aria di precisione per il raffreddamento dei data center
- Trasporto di frigoriferi
- Rooftop commerciale leggero
- Chiller raffreddati ad aria e ad acqua
- Unità condensatrici
- Refrigerazione commerciale unitaria
Siete pronti a scoprire di più sul nostro ADC di Haiyan? Contattate il vostro rappresentante di vendita locale.
*L'ADC Haiyan è in grado di fornire test limitati ai nostri clienti durante la costruzione. Per sapere quali tipi di test possono essere eseguiti, contattare il rappresentante di vendita locale.