Trovate le risposte alle vostre domande qui sotto. Se non avete trovato la risposta, non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.
Come posso ottenere maggiori informazioni sulla partnership con Danfoss nei centri di sviluppo applicazioni?
Contattate il vostro rappresentante di vendita locale per saperne di più su come possiamo prepararci al futuro insieme. Se siete già in contatto con uno dei nostri tecnici di sistema sul campo, tecnici di supporto o esperti di applicazioni globali, non esitate a contattarlo direttamente.
Quali tipi di refrigeranti possono essere testati?
Tutti gli ADC sono dotati di strutture di test che supportano il test delle unità caricate con un refrigerante non infiammabile, leggermente infiammabile e infiammabile. Questi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- R134a e i suoi sostituti: R1234yf, R1234ze e R513A
- Le serie R404A e R407 e i loro sostituti: R448A, R449A, R444B e R455A
- R410A e suoi sostituti: R32, R454B e R452B
- Refrigeranti per unità di refrigerazione commerciale, inclusi R290, R744 e R600a
Quali applicazioni possono essere testate?
Presso i nostri ADC, è possibile accedere al supporto di esperti e a strutture di test all'avanguardia per sistemi di refrigerazione e condizionamento dell'aria, incluse unità di prova con refrigeranti infiammabili. Possiamo testare applicazioni come banchi frigo, banchi di ghiaccio, chiller, unità rooftop, sistemi split, sistemi multisplit, pompe di calore, sistemi di trasporto refrigerato e vari sistemi di refrigerazione commerciale. Se non vedete la vostra specifica applicazione inclusa in questo elenco, non esitate a contattarci direttamente. Le nostre strutture possono adattarsi a un'ampia varietà di applicazioni, quindi ci sono buone possibilità che possiamo lavorare con voi.
Il test verrà fatturato?
In generale, i test si basano su un business case e non vengono fatturati.
I laboratori sono certificati?
Ogni ADC è dotato di strutture di test all'avanguardia che soddisfano tutti gli standard di test generali. Questi includono standard di verifica come:
- Standard americani: AHRI 210/240, AHRI1230, EN13215, AHRI 340/360, AHRI 550/590 e AHRI 810
- Norme europee: EN14511, EN14825, EN16147, EN13771, EN23953 e EN16825
- Su richiesta, possiamo eseguire test secondo gli standard ISO e regionali
Il nostro ADC con sede a Oragadam, India, è un laboratorio satellitare Intertek riconosciuto ed è quindi un laboratorio accreditato ISO17025.
Facciamo anche del nostro meglio per soddisfare eventuali requisiti di test speciali. Contattate il vostro rappresentante di vendita locale per discutere di eventuali condizioni specifiche.
Posso partecipare ai test?
Con un accordo firmato, qualsiasi cliente è invitato a partecipare al collaudo delle proprie unità. Organizzeremo la vostra visita per garantire la riservatezza dei vostri test.
È possibile osservare i test in tempo reale?
Per garantire il massimo livello di sicurezza dei dati, non è possibile effettuare osservazioni online in tempo reale. Al contrario, raccogliamo e consegniamo costantemente set di dati da esaminare. È quindi possibile discutere i risultati con un rappresentante Danfoss.